(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度調節器 KTシリーズ

温度調節器 KTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,800円 ~ 13,800円
税込価格
12,980円 ~ 15,180円

用途やスペースに応じてセレクトできる、豊富なラインアップ。【特長】・センサ(入...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

KT2シリーズ

温度調節器 KTシリーズ KT2シリーズ外形図

(注1):通信用端子は背面に設けたネジ端子です。

KT4Rシリーズ

温度調節器 KTシリーズ KT4Rシリーズ外形図

(注1):端子カバー取り付け時の寸法です。
(注2):通信用端子は背面に設けたネジ端子です。

KT8Rシリーズ

温度調節器 KTシリーズ KT8Rシリーズ外形図

(注1):端子カバー取り付け時の寸法です。

KT9Rシリーズ

温度調節器 KTシリーズ KT9Rシリーズ外形図

(注1):端子カバー取り付け時の寸法です。

KT7シリーズ

温度調節器 KTシリーズ KT7シリーズ外形図

(注1):通信用端子は底面に設けたモジュラージャックです。公差±1

KT4Hシリーズ

温度調節器 KTシリーズ KT4Hシリーズ外形図

AKT4H801

温度調節器 KTシリーズ AKT4H801外形図

製品仕様

定格

性能概要

項目仕様
KT2KT4RKT8RKT9RKT7KT4H
サイズ48×24mm48×48mm48×96mm96×96mm22.5×75mm48×48mm
定格定格操作電圧(何れか選択)100-240V AC100-240V AC100-240V AC
24V AC/DC-24V AC/DC
定格周波数50/60Hz
定格消費電力約5VA約8VA約6VA約8VA
定格目盛入力の種類入力範囲
熱電対K-200~1,370℃
(-320~2,500°F)
-200~1,370℃(-328~2,489°F)-200~1,370℃(-320~2.500°F)
-199.9~400.0℃
(-199.9~750.0°F)
-200.0~400.0℃(-328.0~752.0°F)-199.9~
400.0℃
(-199.9~
750.0°F)
-200.0~400.0℃
(-320.0~750.0°F)
J-200~1,000℃
(-320~1,800°F)
-200~1,000℃(-328~1,832°F)-200~1,000℃(-320~1,800°F)
R0~1,760℃
(0~3,200°F)
0~1,760℃(0~3,200°F)0~1,760℃(0~3,200°F)
S0~1,760℃
(0~3,200°F)
0~1,760℃(0~3,200°F)0~1,760℃(0~3,200°F)
B0~1,820℃
(0~3,300°F)
0~1,820℃(32~3,308°F)0~1,820℃(0~3,300°F)
E-200~800℃
(-320~1,500°F)
-200~800℃(-328~1,472°F)-200~800℃(-320~1,500°F)
T-199.9~400.0℃
(-199.9~750.0°F)
-200.0~400.0℃(-328.0~752.0°F)-199.9~
400.0℃
(-199.9~
750.0°F)
-200.0~400.0℃
(-320.0~750.0°F)
N-200~1,300℃
(-320~2,300°F)
-200~1,300℃(-328~2,372°F)-200~1,300℃(-320~2,300°F)
PL-II0~1,390℃
(0~2,500°F)
0~1,390℃(32~2,534°F)0~1,390℃(0~2,500°F)
C(W/Re5-26)0~2,315℃
(0~4,200°F)
0~2,315℃(32~4,199°F)0~2.315℃(0~4,200°F)
測温抵抗体Pt100-200~850℃
(-300~1,500°F)
-200~850℃(-328~1,562°F)-200~
850℃
(-300~
1,500°F)
-200~850℃
(-320~1,500°F)
-199.9~850.0℃
(-199.9~999.9°F)
-200.0~850.0℃(-328.0~1,562.0°F)-199.9~
850.0℃
(-199.9~
999.9°F)
-200.0~850.0℃
(-320.0~1,500.0°F)
JPt100-200~500℃
(-300~900°F)
-200~500℃(-328~932°F)-200~500℃(-300~900°F)
-199.9~500.0℃
(-199.9~900.0°F)
-200~500.0℃(-328.0~932.0°F)-199.9~
500.0℃
(-199.9~
900.0°F)
-200.0~500.0℃
(-320.0~900.0°F)
直流電流4~20mA DC-1,999~9,999
-199.9~999.9
-19.99~99.99
-1.999~9.999
-2,000~10,000-1,999~9,999
-199.9~999.9
-19.99~99.99
-1.999~9.999
-2,000~10,000
0~20mA DC
電圧0~1V DC
0~10V DC
1~5V DC
0~5V DC
 ・直流電流、直流電圧入力は、スケーリングおよび小数点の位置変更ができます。
・KT2/KT7/KT4Hの直流電流入力は、シャント抵抗50Ω(別売品)を外付けで対応します。
センサ入力熱電対K、J、R、S、B、E、T、N、PL-II、C(W/Re5-26)
外部抵抗:100Ω以下(但し、B入力の場合、外部抵抗は40Ω以下)
測温抵抗体Pt100、JPt100 3導線式(1線当たりの許容入力導線抵抗:10Ω以下)
直流電流0~20mA DC入力インピーダンス50Ω(KT2/KT7/KT4Hは、シャント抵抗5OΩを入力端子同に接続します。)
許容入力電流50mA以下(KT2/KT7/KT4Hは、シャント抵抗50Ωを使用した場合)
4~20mA DC
直流電圧0~1V DC入力インピーダンス1MΩ以上、許容入力電圧5V以下、許容信号源抵抗:2KΩ以下
0~5V DC入力インピーダンス100kΩ以上
許容入力電圧15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下
1~5V DC
0~10V DC
制御出力リレー接点(何れか選択)1a
3A 250V AC(抵抗負荷)、1A 250V AC(誘導負荷cosφ=0.4)、電気的寿命:10万回
無接点電圧
(SSR駆動用
電圧出力)
12(0~+2)V DC 最大負荷電流40mA(短絡保護回路付)12V DC±15%
最大負荷電流40mA
(短絡保護回路付)
直流電流4~20mA DC 負荷抵抗:最大550Ω
警報出力1(EV1)リレー接点 1a 3A 250V AC(抵抗負荷)
1a 1A 250V AC(cosφ=0.4)
電気的寿命:10万回
オープンコレクタ
制御容量:
24V DC0.1A
(最大)
リレー接点1a:
制御容量3A 250V AC(抵抗負荷)、
電気的寿命10万回
警報出力2(EV2)オープンコレクタ
0.1A 24V DC
警報出力1に準じるなし警報出力1に準じる
制御方式PID動作(オートチューニング機能付)、PI動作、PD動作(手動リセット機能付)、
P動作(手動リセット機能付)、ON/OFF動作
目標温度設定第1設定/第2設定
(外部端子で切替)
-第1、第2、第3、第4設定
(外部端子で切替)
プログラム制御機能1パターン、9ステップ設定可能
(但し、定値制御とプログラム制御のどちらかを機能選択設定)
-
指示精度熱電対各入力スパンの±(0.2%+1デジット)以内、または±2℃(4°F)以内のどちらか大きい値
但し、R、またはS入力で0~200℃(32~392°F)の範囲は、±6℃(12°F)以内
B入力で0~300℃(32~572°F)の範囲は、精度保証範囲外
K、J、E、T、N入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±(0.4%+1デジット)以内
測温抵抗体各入力スパンの±(0.1%+1デジット)以内、または±1℃(2°F)以内のどちらか大きい値
直流電流、直流電圧各入力スバンの±(0.2%+1デジット)以内
サンプリング周期250ms125ms250ms
項目仕様
KT2KT4RKT8RKT9RKT7KT4H
ON/OFF動作すきま熱電対、測温抵抗体:
0.1~100.0℃(°F)
直流電流、直流電圧:
1~1,000
(小数点の位置は
小数点選択に従う)
熱電対、測温抵抗体:0.1~1,000.0℃(°F)
直流電流、直流電圧:1~10,000
(小数点の位置は小数点選択に従う)
熱電対、測温抵抗体:0.1~100.0℃(°F)
直流電流、直流電圧:1~1,000
(小数点の位置は小数点選択に従う)
比例帯センサ入力範囲
および直流電流、
直流電圧の場合
0.0~110.0%
入力が小数点なしの場合:
0~入力スパン
入力が小数点ありの場合:
0.0~入力スパン
直流電流、直流電圧の場合:
0.0~1,000.0%
センサ入力範囲
および直流電流、
直流電圧の場合
0.0~110.0%
0~1,000℃(0~2,000°F)
入力が小数点ありの場合、
0.0~1,000.0℃
(0.0~1,000.0°F)
直流電流、直流電圧の場合、
0.0~100.0%
積分時間0~1,000秒0~3,600秒0~1,000秒
微分時間0~300秒0~1,800秒0~300秒
比例周期1~120秒
許容操作電圧範囲100-240V ACの場合:85-264V AC、24V AC/DCの場合:20-28V AC/DC
絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上
耐電圧入力端子-電源端子間 出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間
誤動作振動10~55Hz(周期1分間)片振幅0.35mm(上下、左右、前後各方向10分間)
耐久振動10~55Hz(周期1分間)片振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向1時間)
誤動作衝撃X、Y、Z各方向5回98m/s2
耐久衝撃X、Y、Z各方向5回 294m/s2
使用周囲温度0~+50℃-10~+55℃0~+50℃
使用周囲湿度35~85%RH(結露不可)
質量約120g約110g約160g約220g約150g約120g
防水性IP66(但し、パネル表面のみ:ゴムパッキン使用時)なしIP66
(但し、パネル表面のみ:
ゴムパッキン使用時)
表示部文字高さPV:8.7mm SV:8.7mm
(PV/SV切換表示)
PV:12.4mm
SV:8.8mm
PV:14mm
SV:14mm
PV:14mm
SV:14mm
PV:7.4mm SV:7.4mmPV:12mm SV:6mm
オプション機能加熱冷却制御リレー接点リレー接点
1a 3A 250V DC
(抵抗負荷)
警報出力EV2を割付設定で
加熱冷却制御として使用可能
なし1a制御容量
3A 250V AC(抵抗負荷)、
電気的寿命10万回
無接点電圧-12V DC±15%、
最大40mA
(短絡保護回路付)
ヒータ断線警報出力-オープンコレクタ
制御容量:
24V DC0.1A(最大)
KT4Hのみ
ヒータ定格電流
単相20A、単相50A、
三相20A、三相50A、
のいずれか指定
設定精度:
ヒータ定格電流の±5%以内
リレー接点
1a 3A 250V AC(抵抗負荷)、
電気的寿命:10万回
通信機能下記の「通信性能概要」をご参照ください。(KT8R/KT9Rは装備していません。)
付属品取付枠/取付金具本体に付属-本体に付属
端子カバー別売-別売
ゴ厶パッキン本体に付属-本体に付属

(注1):ツールポート:KT4Hのみ通信インタフェースC-MOSレベルシリアル通信(オプション)とは同時に使用できません。本ポートはツールケーブル(AKT4H820)のみ使用可能。

通信性能概要

項目仕様
KT2/KT7KT4HKT4R
通信方式半二重通信
通信速度2,400、4,800、9,600、19,200bpsから、いずれかをキー操作により選択9,600、19,200、38,400bpsから、いずれかをキー操作により選択
同期方式調歩同期式
プロトコルMODBUS(RTU、ASCII)MODBUS(RTU、ASCII)、MEWTOCOL(スレーブ)
符号形式バイナリー/ASCII
エラー訂正コマンド再送
エラー検出バリティチェック、チェックサム
データの構成スタートビット:1
データビット:7
パリティ:偶数パリティ
ストップビット:1
スタートビット:1
データビット:7、8(Modbus RTUは8のみ)
パリティ:あり(偶数、奇数)、なし
ストップビット:1または2
インタフェースEIA RS-485準拠
子局数31局
最大通信距離1,000m(但し、ケーブル抵抗50Ω以内)

選定サポート情報

注文例

KT2シリーズ(アッシュグレー)

温度調節器 KTシリーズ KT2シリーズ(アッシュグレー)注文例

(注1):加熱冷却選択時は、警報出力1は使用できません。
(注2):通信機能選択時は、警報出力2は使用できません。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

型番
種類
制御方式
入力方式
入力点数(ヶ)
制御点数(ヶ)
制御出力
故障検出機能
設定方式
種類詳細
適用機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御
熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流
1
2
リレー接点出力 / 電流 / リニア電圧
なし
キー操作
本体
-

1個

11,800( 12,980円 )

4日目

-
ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / PI制御 / PD制御 / P制御
熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流
1
2
リレー接点出力 / 電流 / リニア電圧
なし
キー操作
本体
-

1個

13,800( 15,180円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

用途やスペースに応じてセレクトできる、豊富なラインアップ。
【特長】
・センサ(入力)を選ばないマルチ入力タイプ。
・簡単操作で「高精度」な温度制御が可能。
・グローバル市場を見据えた「DINレール取付タイプ」をラインアップ。(KT7)
・9ステップのパターン制御が可能。(KT2)
・UL/c-UL認証取得、CEマーキング対応。
・視認性・操作性アップ、さらにコンパクト設計。(KT4H/KT4B)
・通信仕様はRS-485(MODBUS Protocol)を採用。(KT8R/KT9Rを除く)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度調節器 KTシリーズ

温度調節器 KTシリーズ

    デジタル温度コントローラ AX2/AX3/AX4/AX7/AX9

    デジタル温度コントローラ AX2/AX3/AX4/AX7/AX9

      温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5EC-T】

      温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5EC-T】

        デジタル温度コントローラ KX2N/KX3N/KX4N/KX7N/KX9N/KX4S

        デジタル温度コントローラ KX2N/KX3N/KX4N/KX7N/KX9N/KX4S

          デジタル温度コントローラ HD6

          デジタル温度コントローラ HD6

            デジタル温度調節計 DX2/DX3/DX4/DX7/DX9

            デジタル温度調節計 DX2/DX3/DX4/DX7/DX9

              高精度標準型 PID制御温度調節器 TKシリーズ

              高精度標準型 PID制御温度調節器 TKシリーズ

                アナログ設定無表示型 PID制御温度調節器 TAシリーズ

                アナログ設定無表示型 PID制御温度調節器 TAシリーズ

                  温度調節器(デジタル調節計) 【E5ED/E5ED-B】

                  温度調節器(デジタル調節計) 【E5ED/E5ED-B】

                    プログラマブル温度・湿度調節計 TH500

                    プログラマブル温度・湿度調節計 TH500

                      プログラマブル温度コントローラ TD510

                      プログラマブル温度コントローラ TD510

                        温度調節器(デジタル調節計) 【E5CD/E5CD-B】

                        温度調節器(デジタル調節計) 【E5CD/E5CD-B】

                          マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9

                          マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9

                            メーカー Panasonic HANYOUNG オムロン HANYOUNG HANYOUNG HANYOUNG AUTONICS(オートニクス) AUTONICS(オートニクス) オムロン HANYOUNG HANYOUNG オムロン HANYOUNG
                            通常価格 11,800円 6,353円 23,037円 6,871円 5,780円 11,091円 7,429円 3,548円 24,745円 6,828円 62,993円 23,290円 15,758円
                            通常出荷日 4日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目~   13日目~   13日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  

                            温度調節器 KTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました