(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

センサ&省配線リンクシステム S-LINK【1~10個入り】

センサ&省配線リンクシステム S-LINK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,790円 ~ 119,000円
税込価格
1,969円 ~ 130,900円

【特長】・テクノロジーの可能性を拓く、次世代の省配線システム・自由度の高いオー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2025年9月30日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    対象型番:SL-JPS,SL-VMEL-Q,SL-RCM100,SL-VTBP4,SL-VEU,SL-CBM100
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

商品特長詳細

未来につながる、次世代型省配線システム

センサ&省配線リンクシステム S-LINK 商品特長詳細01
センサ&省配線リンクシステム S-LINK 商品特長詳細02
UL 、CE を取得しています。
UL : レコグニション認定(一部機種のみ)
CE : EMC指令

過酷なFA現場のニーズを満たした理想的な省配線システム

高度に進化した自動化・無人化技術により、FA現場ではセンサ/アクチュエータが増え続けています。なかでも光電センサ、近接センサ、電磁弁に代表されるON/OFF機器は単純な機器でありながら、最も使用数量が多く、電気設計・配線作業上の大きな負担となっています。
増え続けるON/OFF機器をいかに簡単・短時間・コンパクトに配線するか。FA用センサメーカパナソニック デバイスSUNXとしての答えがS-LINK Vです。
センサ&省配線リンクシステム S-LINK 商品特長詳細03

レイアウト、自由自在

現場への、優れた対応力

信頼に応える、基本性能

分岐数の制限をなくし、制御点数を多点化したことにより(最大512点、256ノードMAX.)、配線による制約を受けることなく、レイアウト設計が容易に行なえます。
通信モードが、3段階で切り換えられるため、現場、装置が変わっても機種変更不要で対応できます。
信頼性の高いシンプルな通信プロトコルにより通信速度も大きく向上。通信距離も最大800m(Cモード時)を実現しました。

制御点数の多点化を実現

入・出力の最大制御点数が512点。また、接続ノード数が256台となり、1・2・4・8・16・32点とバリエーション豊かな入・出力ユニットのラインアップにより、接続したい入・出力機器の数に合わせて、制御機器を効率的に配置できるようになりました。

センサ&省配線リンクシステム S-LINK 商品特長詳細04

技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減

省施工の圧接コネクタを使用し、どこからでも何回でもT型分岐させることが可能です。幹線・支線の区別や分岐回数の制限もないため、渡り配線(バス配線)や多分岐配線(スター配線)も行なうことができます。

センサ&省配線リンクシステム S-LINK 商品特長詳細05

上位ネットワークを選ばない、ビットレベルネットワークを実現

フレキシブル省配線システムS-LINK Vは、国内外の様々なPLCへ接続可能です。また、コンピュ-タ制御用のコントロ-ルボ-ドやバス直結型コントローラも用意。さらに、世界中に普及が進んでいるオープンネットワークやシリアル通信に対応したコントローラも用意。接続する上位ネットワークを選びません。

センサ&省配線リンクシステム S-LINK 商品特長詳細06

※CC-Linkは、三菱電機(株)の商標でCC-Link協会が管理しています。DeviceNetは、ODVA(Open DeviceNet Vender Association, Inc.)の登録商標です。EtherCATは、Beckhoff Automation GmbHの登録商標です。

オープンネットワークの機能アップ
オープンネットワークの接続機器点数や総配線長の大幅なスケールアップを実現し、長距離・多点伝送のネットワークが構築可能です。
[オープンネットワークの能力を有効利用できます]
例えばCC-Linkの場合
従来のS-LINKは、最大128点の入・出力機器を制御できました。S-LINK Vはその4倍の最大512点を制御できます。しかし、CC-Link上で占有する局数は同じ4局です。このため、S-LINK VではCC-Linkの局数を節約することが可能です。節約した局数を、インテリジェントデバイス(ロボットコントローラなど)に使用することが可能となります。

センサ&省配線リンクシステム S-LINK 商品特長詳細07

既存システムをそのまま省配線化

S-LINK Vは、各社PLCへの接続に加えパソコンの拡張スロット、オープンネットワークなどへも接続が可能。既にお使いのPLCやパソコンなどを変更することなくそのまま導入できます。また、制御形態に変更が生じた際にも、コントローラの変更だけで対応できます。さらに既存システムに導入した場合、省配線化、ユニットの小型化、配線レイアウトの自由度大幅向上という利点があります。また、ユニットを変更することなく通信モード(通信速度/通信距離)の変更が可能。購入済のユニットを無駄にすることはありません。

市販のケーブルやコネクタも使用可能

S-LINK Vでは、専用4芯フラットケーブルと専用圧接コネクタを用意して省施工をご提案しています。また、市販の4芯VCTFケーブル(シールドなし)やコネクタにも対応していますので、お手持ちのケーブルをそのままお使いいただくことも可能です。すでに配線された現場など、新規の配線作業なしで済むため、コスト・工数などを大幅に削減でき効率的です。

センサ&省配線リンクシステム S-LINK 商品特長詳細08

全機種CEマーキング(EMC指令)に適合

すぐれた耐ノイズ性能

EMI規格EN 61000-6-4
EMS規格EN 61000-6-2
ノイズが多いFA現場ではCEマーキング(EMC指令)適合が最低条件です。S-LINK Vでは、すべてのユニットが、数あるCEマーキングの中でも基準が厳しいとされるフィールド機器(センサ)と同等以上の試験をクリアしています。国内での使用はもちろんのこと、輸出機械にも安心してご使用いただけます。
従来のシンプル波形でノイズに強い通信をさらに強化しました。施工のフレキシブルさ、レイアウトの自由さを損なうことなく信頼性アップ。
センサ&省配線リンクシステム S-LINK 商品特長詳細09
センサ&省配線リンクシステム S-LINK 商品特長詳細10

EMCの耐ノイズ試験各項目に対し、十分耐性があります。
(注1):FTは、ファースト・トランジェント・バーストノイズを表します。

メンテナンス性向上

システムが常に通信を監視しています。万一の場合には、トラブル内容を知らせるエラーが発せられるため、瞬時にトラブルに対処できます。これにより、迅速かつ的確なトラブルシューティングが実現しました。また、異常原因ごとのエラー出力を得ることができるため、万一のトラブル時にも原因究明が瞬時に行なえます。また、故障などによる入・出力機器の交換もコネクタ接続の採用により簡単に行なえます。

センサ&省配線リンクシステム S-LINK 商品特長詳細11

簡単・確実接続

各種圧接コネクタを用意。S-LINK V入・出力ユニットの幹線への接続や、センサなど接続機器のS-LINK V入・出力ユニットへの接続が圧接コネクタでワンタッチで行なえます。追加したい場所に即座に接続でき、メンテナンスも容易です。
■支線の幹線への接続および S-LINK V入・出力ユニットの幹線への接続
センサ&省配線リンクシステム S-LINK 商品特長詳細12
センサ&省配線リンクシステム S-LINK 商品特長詳細13

電源供給方法が選択可能

入・出力ターミナル(SL-VTB□、SL-VTBP□)ではショート金具の着脱により、システム(S-LINK V)用電源/負荷(入・出力機器)用電源を一括供給させるか、分離供給させるかが自由に選択可能です。

センサ&省配線リンクシステム S-LINK 商品特長詳細14

システム(S-LINK V)用電源/負荷(入・出力機器)用電源を一括供給可能なため、負荷(入・出力機器)用の電源配線までも省配線できます。

センサ&省配線リンクシステム S-LINK 商品特長詳細15

システム(S-LINK V)用電源と負荷(入・出力機器)用電源を分離して供給できます。電源線の省配線とはなりませんが、通信を停止させることなく入・出力機器のみを停止させることができます。

通信ケーブルの途中で着脱が可能

大型の装置の場合、製作工場や協力工場でユニットごとに装置を製造することがよくあります。
S-­LINK Vでは、幹線・支線の途中でも市販のコネクタや中継端子台によって簡単な切り離しが可能ですので、ユニットを製造する際、電気配線を行なっておけば、現地納入時にはそれらのユニットを設置し、S-­LINK Vの配線を接続するだけで、組み立てが完了します。
また、ハンディモニタSL-­VHM1を使用すればユニットごとに電気配線のチェックも可能なため、生産性向上とともに協力工場との責任分担も明確になります
センサ&省配線リンクシステム S-LINK 商品特長詳細16

時間短縮により施工の経費を削減

近年、生産工程の海外進出に伴い海外で装置を立ち上げるケースが増えてきました。その中で立ち上げ期間=滞在期間となり、立ち上げにかかる期間が長ければ長いほど、経費がかかります。これは国内での立ち上げにも同様のことがいえます。S-LINKVは、装置立ち上げを短期間で行なえるため、電気工事費を大幅に削減することができます。
センサ&省配線リンクシステム S-LINK 商品特長詳細17

使用例

自動組立装置

センサ&省配線リンクシステム S-LINK 使用例01
センサ&省配線リンクシステム S-LINK 使用例02
HDD、DVD、携帯電話などの製造装置においては、急速な装置の世代交代や急増する需要に対応する必要があります。S-LINK Vはあらゆる面で自由度の高い省配線システムであるため、製造部門での工数低減だけでなく、開発・設計部門での設計工数の低減も図ることが可能です。
ピッキングシステムを導入することで、慣れていない作業者でもピッキング表示灯の点灯順に従い段取りよく組み立て作業が行なえます。
また、ピッキングシステムでは部品の取り出しを毎回チェックでき、部品の取り間違いを警告できますので、製造不良を低減でき生産性の向上が図れます。

半導体製造装置

物流・搬送機械

センサ&省配線リンクシステム S-LINK 使用例03
センサ&省配線リンクシステム S-LINK 使用例04
450mmウェーハを視野に入れ、クリーンルーム内はさらなる省スペ?ス化が求められています。S-LINK Vの入・出力ユニットはどれもコンパクトサイズである上に、電源線まで含めたトータルでの省配線化が図れるため、装置のフットスペース(設置面積)の削減に貢献します。
S-LINK Vは総配線長最大1,600mですので、物流ラインのような長いラインでも使用でき、また全機種CEマーキング対応でノイズにも強く信頼性の高い省配線システムです。

型番リスト

型番
種類
ケーブル長さ(m)
製品種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
周辺アクセサリ
100
専用4芯キャブタイヤケーブル
-

1個

21,090( 23,199円 )

6日目

周辺アクセサリ
-
4ピンタイプ圧接式オスコネクタ
白色

1パック

10個入り

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

周辺アクセサリ
-
4ピンタイプ圧接式オスコネクタ
黒色

1パック

10個入り

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

周辺アクセサリ
-
4ピンタイプ圧接式オスコネクタ
青緑色

1パック

10個入り

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

周辺アクセサリ
-
専用圧接ペンチ
-

1個

10,800( 11,880円 )

11日目

周辺アクセサリ
100
専用4芯フラットケーブル
Dライン白

1個

16,490( 18,139円 )

6日目

周辺アクセサリ
-
エンドユニット
-

1個

1,790( 1,969円 )

4日目

制御・管理機器
-
三菱電機(株)MELSEC-Qシリーズ用バス直結型コントローラ
-

1個

119,000( 130,900円 )

4日目

制御・管理機器
-
出力ターミナル
-

1個

12,990( 14,289円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テクノロジーの可能性を拓く、次世代の省配線システム
・自由度の高いオープン設計により、さまざまな作業条件や環境に対応します
・信頼の基本設計により、現場環境を選ばず、つねに実力を発揮します
・多様化する現場のニーズに、いちはやく適応する、抜群の汎用性
・ユーザビリティに基づいた親切仕様
・考え抜かれた施工性により、省施工、省スペースを実現します

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2025年9月30日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    対象型番:SL-JPS,SL-VMEL-Q,SL-RCM100,SL-VTBP4,SL-VEU,SL-CBM100
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 本ページの商品は最低発注数量が変更となりました。
    型番ごとに最低発注数量が異なるため、詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センサ&省配線リンクシステム S-LINK

センサ&省配線リンクシステム S-LINK

    オープンネットワーク対応通信ユニット SC-GU3

    オープンネットワーク対応通信ユニット SC-GU3

      CC-Link対応通信ユニット SC-GU2-C

      CC-Link対応通信ユニット SC-GU2-C

        LED式ウェーハアライメントセンサ (HD-T1)

        LED式ウェーハアライメントセンサ (HD-T1)

          変換器用デジタルピークホルダー CSD-709

          変換器用デジタルピークホルダー CSD-709

            照明モニタリング・点灯確認センサ MDFシリーズ

            照明モニタリング・点灯確認センサ MDFシリーズ

              デジタル変換モジュール CSD-892

              デジタル変換モジュール CSD-892

                ピッキングスイッチ

                ピッキングスイッチ

                  シグナルスイッチ2(FW-SS)

                  シグナルスイッチ2(FW-SS)

                    デジタル変位センサ HG-Tシリーズ用通信ユニット

                    デジタル変位センサ HG-Tシリーズ用通信ユニット

                      デジタルピークホルダー CSD-819C

                      デジタルピークホルダー CSD-819C

                        カウンタ -GC48シリーズ-

                        カウンタ -GC48シリーズ-

                          タイマー -GM48シリーズ-

                          タイマー -GM48シリーズ-

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic ミネベアミツミ オプテックス・エフエー ミネベアミツミ Panasonic イマオコーポレーション Panasonic ミネベアミツミ RiKO(リコ) RiKO(リコ)
                            通常価格 1,790円 11,804円 33,032円 46,519円 89,600円 25,258円 82,880円 7,390円 43,899円 32,203円 99,527円 11,983円 11,978円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   3日目   89日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目~   3日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目~   14日目~  

                            センサ&省配線リンクシステム S-LINKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            センサ関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました