(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピッキングスイッチ

ピッキングスイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,390円 ~ 37,770円
税込価格
8,129円 ~ 41,547円

【特長】・パイプ取付タイプのピッキングスイッチです。・小型サイズ(幅90mm)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2025年9月30日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品特長詳細

絶対に取り間違いができない保守部品や重要保安部品等のピッキングに最適!
シャッター用ピッキングスイッチ
SL-VPK02
※シャッターは付属していません

ピッキングスイッチ 商品特長詳細01
ピッキングスイッチ 商品特長詳細02
CE を取得しています。
CE : EMC指令
ピッキングスイッチ 商品特長詳細03

※本製品は高速で可動するアームを装備しています。アーム(シャッター)が顔などに接触しないよう、可動範囲を考慮してください。

シャッターで確実にピッキングミスをゼロへ

シャッターが閉まるので、確実に取り間違いを防ぎます。また片持ち&短寸設計で、小型部品用の狭幅棚にも対応できます。
ピッキングスイッチ 商品特長詳細04

シャッター開閉角度が自在

シャッターの開閉角度が開角度×4、閉角度×4通りから選択可能。部品棚のサイズや構造に併せて自在に変更できます。
ピッキングスイッチ 商品特長詳細05

選べるランプ色

ランプ色は緑(初期状態)、赤、青、2段階表示(緑/青)から選択可能※です。
※ランプの色の選択は、アドレス設定リモコン(別売)が必要です。
ピッキングスイッチ 商品特長詳細06

リモコン

アドレス設定やランプ色選択などが、アドレス設定リモコンSL-VAR1(別売)で簡単に行なえます。棚の組み換え時の設定工数削減、使いまわしも楽に。
ピッキングスイッチ 商品特長詳細07

大きな間口に対応

シャッター用両端支持取付具「MS-PK02-W」を使用することで、シャッター幅600mmまで対応できます。
(但し、シャッター最大質量は100g以下)
ピッキングスイッチ 商品特長詳細08

使用例

自動車組立ライン

電子機器組立ライン

ピッキングスイッチ 使用例01
ピッキングスイッチ 使用例02

型番リスト

型番
製品種類
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アドレス設定リモコン
-

1個

37,770( 41,547円 )

6日目

シャッター用ピッキングスイッチ
なし

1個

7,390( 8,129円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ取付タイプのピッキングスイッチです。
・小型サイズ(幅90mm)なので、小型部品用の短寸棚にも設置できます。
・コネクタ付ケーブル、磁気式(ホール素子)の非接触スイッチを採用し、簡単施工と自在なスイッチ操作(前後・左右・下方向)を実現。
・アドレス設定リモコンによるアドレス設定・確認やランプ色[緑(初期状態)、赤、青、2段階表示]の選択が可能。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2025年9月30日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピッキングスイッチ

ピッキングスイッチ

    照明モニタリング・点灯確認センサ MDFシリーズ

    照明モニタリング・点灯確認センサ MDFシリーズ

      カウンタ -GC48シリーズ-

      カウンタ -GC48シリーズ-

        LED式ウェーハアライメントセンサ (HD-T1)

        LED式ウェーハアライメントセンサ (HD-T1)

          タイマー -GM48シリーズ-

          タイマー -GM48シリーズ-

            オープンネットワーク対応通信ユニット SC-GU3

            オープンネットワーク対応通信ユニット SC-GU3

              CC-Link対応通信ユニット SC-GU2-C

              CC-Link対応通信ユニット SC-GU2-C

                変換器用デジタルピークホルダー CSD-709

                変換器用デジタルピークホルダー CSD-709

                  デジタル変位センサ HG-Tシリーズ用通信ユニット

                  デジタル変位センサ HG-Tシリーズ用通信ユニット

                    シグナルスイッチ2(FW-SS)

                    シグナルスイッチ2(FW-SS)

                      センサ&省配線リンクシステム S-LINK

                      センサ&省配線リンクシステム S-LINK

                        デジタルピークホルダー CSD-819C

                        デジタルピークホルダー CSD-819C

                          デジタル変換モジュール CSD-892

                          デジタル変換モジュール CSD-892

                            メーカー Panasonic オプテックス・エフエー RiKO(リコ) Panasonic RiKO(リコ) Panasonic Panasonic ミネベアミツミ Panasonic イマオコーポレーション Panasonic ミネベアミツミ ミネベアミツミ
                            通常価格 7,390円 25,258円 11,983円 46,519円 11,978円 11,804円 33,032円 89,600円 32,203円 43,899円 1,790円 99,527円 82,880円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   3日目   14日目~   3日目~   7日目   89日目   4日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                            種類 制御・管理機器 制御・管理機器 指示計・カウンタ - 指示計・カウンタ - 制御・管理機器 指示計・カウンタ 制御・管理機器 制御・管理機器 - 指示計・カウンタ -

                            ピッキングスイッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            センサ関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました