(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オープンネットワーク対応通信ユニット SC-GU3

オープンネットワーク対応通信ユニット SC-GU3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,297円
税込単価
35,527円

デジタルセンサをオープンネットワークに直結。【特長】・高信頼性、遠隔モニタリン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
製品種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-GU3-04

制御・管理機器
CC-Link IE Field対応通信ユニット

1個

32,297( 35,527円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタルセンサをオープンネットワークに直結。
【特長】
・高信頼性、遠隔モニタリング可能。
・高稼働率、メンテナンス効率アップ。
・施工時間の短縮、省配線・省スペースの実現。
・ネットワーク通信が可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

SC-GU3-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープンネットワーク対応通信ユニット SC-GU3の型番SC-GU3-04のページです。
型番SC-GU3-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オープンネットワーク対応通信ユニット SC-GU3

オープンネットワーク対応通信ユニット SC-GU3

    CC-Link対応通信ユニット SC-GU2-C

    CC-Link対応通信ユニット SC-GU2-C

      デジタル変位センサ HG-Tシリーズ用通信ユニット

      デジタル変位センサ HG-Tシリーズ用通信ユニット

        変換器用デジタルピークホルダー CSD-709

        変換器用デジタルピークホルダー CSD-709

          センサ&省配線リンクシステム S-LINK

          センサ&省配線リンクシステム S-LINK

            照明モニタリング・点灯確認センサ MDFシリーズ

            照明モニタリング・点灯確認センサ MDFシリーズ

              デジタル変換モジュール CSD-892

              デジタル変換モジュール CSD-892

                デジタルピークホルダー CSD-819C

                デジタルピークホルダー CSD-819C

                  LED式ウェーハアライメントセンサ (HD-T1)

                  LED式ウェーハアライメントセンサ (HD-T1)

                    シグナルスイッチ2(FW-SS)

                    シグナルスイッチ2(FW-SS)

                      カウンタ -GC48シリーズ-

                      カウンタ -GC48シリーズ-

                        タイマー -GM48シリーズ-

                        タイマー -GM48シリーズ-

                          ピッキングスイッチ

                          ピッキングスイッチ

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic ミネベアミツミ Panasonic オプテックス・エフエー ミネベアミツミ ミネベアミツミ Panasonic イマオコーポレーション RiKO(リコ) RiKO(リコ) Panasonic
                            通常価格 11,804円 33,032円 32,203円 89,600円 1,790円 25,258円 82,880円 99,527円 46,519円 43,899円 11,983円 11,978円 7,390円
                            通常出荷日 3日目~   7日目   4日目~   89日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   14日目~   14日目~   4日目~  

                            オープンネットワーク対応通信ユニット SC-GU3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC-GU3-EU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 製品種類

                            11,804円

                            ( 12,984円 )
                            1個 -

                            3日目

                            周辺アクセサリエンドユニット

                            センサ関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました