(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
かんたん、自由に検査プログラムをつくる画像センサ。【特長】・高度な画像処理技術...
2020年6月 ラインアップ追加しました。
500万画素(カラー/モノクロ)、300万画素(カラー/モノクロ)、120万画素(カラー)を追加
SVシリーズはコンパクトなボディに高速CMOSセンサ、Dual Core CPU、Gigabit Ethernetを搭載し、クラス最速の高速撮像と独自アルゴリズムによる高速検査を実現。
また、高速画像圧縮・高速画像出力によりトレーサビリティ構築のための「検査画像全数保存」の実現に貢献します。
※:2020年5月現在
※:部分撮り込み機能使用、12万画素での代表値です。すべての検査において2msを保証するものではありません。
▼搭載機能から選択
輪郭マッチング
検出したい画像の輪郭情報をテンプレートとして登録し、そのテンプレートと似ている部分を探して検出します。
検出対象物のカケ等の影響を受けずに、正確な位置を検出できるアルゴリズムを搭載し、検出個数、相関値、検出座標、検出角度、スケールなどについてOK / NG判定を行なうことができます。
スマートエッジ(線)
スマートエッジ(円)
カラーウィンドウ
傷検査
照明不均一や、ノイズの発生する画像でも、より安定した検査に貢献します。それぞれ画面上で元画像と比較しながら画像加工の操作が可能です。
主な目的 | フィルタ名 |
---|---|
欠損抽出 | 異物抽出/濃淡差分/動的2値化/静的2値化 |
ノイズ除去 | 膨張/収縮→膨張/収縮/膨張→収縮 |
輪郭強調 | ソーベル/ラプラシアン/プレヴィット/エッジ強調/エッジ抽出X/エッジ抽出Y |
ぼかし | メディアン/平滑化 |
コントラスト改善 | 自動階調補正/カット範囲/背景カット/階調設定 |
画像処理に関する専門用語を極力排除した操作画面に、「ガイドライン表示」で設定内容の説明を表示。
高機能画像処理機に搭載されるフローチャート方式プログラムを採用し、実施したい検査の設定をアシストします。
設定は「設定手順表示」の順番に設定を進めることで、検査項目や出力設定まで簡単に設定が可能です。
SVシリーズはオープンネットワークのEtherNet/IPに対応。簡単な設定のみで上位PLCから高速通信による制御が可能です。
※: EtherNet/IP ネットワーク上のアダプタ(スレーブ)として機能します。
絶縁台座 背面装着図
絶縁台座 側面装着図
(注1): 固定用ネジ(ナベ小ネジM1.4)の突起が最大2mmあります。
- | メガピクセルカメラ用レンズ | ||
---|---|---|---|
- | f=16 | f=25 | f=50 |
- | ANPVL162 | ANPVL252 | ANPVL502 |
F値 | 1.4 | 1.4 | 2.8 |
φA | 34 | 34 | 34 |
L | 35.9~38.0 | 47.1~52.2 | 63.0~77.4 |
B | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
C | 22 | 22 | 22 |
Loading...
かんたん、自由に検査プログラムをつくる画像センサ。
【特長】
・高度な画像処理技術をコンパクトなカメラ一体型ボディに搭載
・カメラ一体型ボディのため、シンプルな検査機としてさまざまな生産工程への導入を可能にします
・従来の画像処理機の置き換えとして導入の際には、設置スペースの削減に貢献します
・高速検査テクノロジーにより、生産効率を求められる製造ラインにおける検査時間の短縮を実現します
・照明電源(10W)をコンパクトボディに内蔵
・外付けの照明電源や調光用のコントローラが不要になり制御盤内の設置スペースなどを気にする必要がありません
この商品に近い類似品がありませんでした。
SV-N500Cで型番確定
画像センサ SVシリーズの型番SV-N500Cのページです。
型番SV-N500Cに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SV-N120C |
SV-N120M |
SV-N300C |
SV-N300M |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | カラー対応 | 画素数(範囲指定) | センサーサイズ | 解像度 | 画素数【詳細】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474,330円 ( 521,763円 ) | 1個 | - | 4日目 | カラー | 101~300万画素 | 1/2型 | 水平1280画素×垂直960画素 | 120万画素 | |
466,448円 ( 513,093円 ) | 1個 | - | 4日目 | 白黒 | 101~300万画素 | 1/2型 | 水平1280画素×垂直960画素 | 120万画素 | |
716,830円 ( 788,513円 ) | 1個 | - | 4日目 | カラー | 101~300万画素 | 1/1.8型 | 水平2048画素×垂直1536画素 | 300万画素 | |
668,330円 ( 735,163円 ) | 1個 | - | 4日目 | 白黒 | 101~300万画素 | 1/1.8型 | 水平2048画素×垂直1536画素 | 300万画素 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
評価 5.0
通常価格(税別): 11,800円~
通常出荷日: 在庫品1日目
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針