(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IDFB70-23
冷凍式エアドライヤ IDFB60・70・80・90シリーズ SMC ドライヤ IDFB70

冷凍式エアドライヤ IDFB60・70・80・90シリーズ IDFB70-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
343,144円
税込単価
377,458円

【特長】・高温環境に対応 周囲温度:最大113℉(45℃) 入口空気温度:最大...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ドライヤ
  • 方式:
    冷凍式
  • 処理空気量【区分】(l/min):
    5000超
  • 出口空気大気圧露点(℃):
    10 / 7.2 / 2.8
  • 入口空気温度(℃):
    37.8
  • 入口空気圧力(MPa):
    0.7
  • 形状:
    標準
  • 銅管防錆処理:
    なし

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

IDFB70-23 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

IDFB70-23 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
処理空気量(l/min)
供給側 接続種類
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
制御側 接続種類
基準サイズ
電源電圧
オートドレン
漏電ブレーカ
運転、異常信号取出用端子台
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IDFB70-23

4700 ~ 7100
[Rc(R)] R
1 1/2
1 1/2
[Rc(R)] R
70
単相AC230V(60Hz)
なし
なし
なし

1個

343,144( 377,458円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温環境に対応
 周囲温度:最大113℉(45℃)
 入口空気温度:最大149℉(65℃)
・処理空気流量アップ
・電源電圧:単相AC230V(60Hz)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

IDFB70-23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷凍式エアドライヤ IDFB60・70・80・90シリーズの型番IDFB70-23のページです。
型番IDFB70-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷凍式エアドライヤ IDFB60・70・80・90シリーズ

冷凍式エアドライヤ IDFB60・70・80・90シリーズ

    ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ

    ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ

      冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDF□Dシリーズ

      冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)標準入気 IDF□Dシリーズ

        冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100FS・125FS・150FSシリーズ

        冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100FS・125FS・150FSシリーズ

          使用冷媒R407C(HFC)IDFA100F・125F・150F EU・アジア・オセアニア向仕様

          使用冷媒R407C(HFC)IDFA100F・125F・150F EU・アジア・オセアニア向仕様

            冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)IDFA□Eシリーズ EU・アジア・オセアニア向

            冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)IDFA□Eシリーズ EU・アジア・オセアニア向

              冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ

              冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ

                メンブレンエアドライヤ 単体タイプ IDG□Aシリーズ

                メンブレンエアドライヤ 単体タイプ IDG□Aシリーズ

                  冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100F・125F・150Fシリーズ

                  冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC) IDF100F・125F・150Fシリーズ

                    冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズ

                    冷凍式エアドライヤ IDF60・70・80・90シリーズ

                      サーモドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) IDH□シリーズ

                      サーモドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) IDH□シリーズ

                        マニアルエアドライヤ 4001シリーズ

                        マニアルエアドライヤ 4001シリーズ

                          冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ

                          冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD オリオン機械
                            通常価格 250,476円 147,984円 1,445,681円 1,279,554円 963,258円 145,700円 146,199円 64,089円 883,471円 588円 425,977円 11,181円 121,729円
                            通常出荷日 3日目~   18日目~   18日目~   18日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   18日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ ドライヤ - ドライヤ - ドライヤ
                            方式 冷凍式 乾燥剤式ヒートレス - 冷凍式(空冷仕様) 冷凍式(空冷仕様) 冷凍式(空冷仕様) 冷凍式(空冷仕様) 中空糸膜式 - - 冷凍式(空冷仕様) - 冷凍式
                            処理空気量【区分】(l/min) 5000超 - 5000超 5000超 5000超 - - - 5000超 - - - -
                            出口空気大気圧露点(℃) 10 / 7.2 / 2.8 -50 10 10 - 10 / 3 / 7 10 - 10 - 10 - -
                            入口空気温度(℃) 37.8 5~50 - 40 - 35 55 25 40 - 35 - -

                            冷凍式エアドライヤ IDFB60・70・80・90シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IDFB60-23
                            IDFB60-23N
                            IDFB60-23N-L
                            IDFB70-23N
                            IDFB70-23N-L
                            IDFB80-23-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            処理空気量
                            (l/min)
                            供給側 接続種類 供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 制御側 接続種類 基準サイズ 電源電圧 オートドレン 漏電ブレーカ 運転、異常信号取出用端子台

                            253,568円

                            ( 278,925円 )
                            1個 -

                            18日目

                            3200 ~ 5000[Rc(R)] R11[Rc(R)] R60単相AC230V(60Hz)なしなしなし

                            253,568円

                            ( 278,925円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3200 ~ 5000NPT11NPT60単相AC230V(60Hz)なしなしなし

                            278,722円

                            ( 306,594円 )
                            1個 -

                            19日目

                            3200 ~ 5000NPT11NPT60単相AC230V(60Hz)ヘビーデューティオートドレン付なしなし

                            338,959円

                            ( 372,855円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4700 ~ 7100NPT1 1/21 1/2NPT70単相AC230V(60Hz)なしなしなし

                            367,205円

                            ( 403,926円 )
                            1個 -

                            19日目

                            4700 ~ 7100NPT1 1/21 1/2NPT70単相AC230V(60Hz)ヘビーデューティオートドレン付なしなし

                            800,807円

                            ( 880,888円 )
                            1個 -

                            18日目

                            7000 ~ 10000[Rc(R)] R22[Rc(R)] R80単相AC230V(60Hz)なしありなし

                            ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました