エアシリンダ MBシリーズの取付金具、フート、フランジ、クレビス、トラニオン受...
軸方向フート形/(MBL)
ロッド側フランジ形/(MBF)
1山クレビス形/(MBC)
トラニオン受金具
2山クレビス受金具
■取付支持金具/型番
チューブ内径 (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軸方向フート形注1) | MB-L03 | MB-L04 | MB-L05 | MB-L06 | MB-L08 | MB-L10 | MB-L12 |
フランジ | MB-F03 | MB-F04 | MB-F05 | MB-F06 | MB-F08 | MB-F10 | MB-F12 |
1山クレビス | MB-C03 | MB-C04 | MB-C05 | MB-C06 | MB-C08 | MB-C10 | MB-C12 |
2山クレビス | MB-D03 | MB-D04 | MB-D05 | MB-D06 | MB-D08 | MB-D10 | MB-D12 |
注1) 軸方向フート形金具をご注文の際、シリンダ1台分の場合には数量を2ヶでご手配ください。
注2) 各取付支持金具に付属する部品は次の通りです。軸方向フート形、フランジ、1山クレビス/本体取付用ボルト、2山クレビス/本体取付用ボルト、クレビス用ピン、平座金、割りピン→カタログ参照。
■振動角度
チューブ内径 (mm) | A° | B° | A°+B°+90° |
---|---|---|---|
32・40 | 25° | 45° | 160° |
50・63 | 40° | 60° | 190° |
80・100 | 30° | 55° | 175° |
125 | 30° | 50° | 170° |
■軸方向フート形/(MBL)
※エアクッションなしの場合は、ラバークッション付となります。なおピストンの両側にダンパが装着されることにより、φ32、φ40は6mm、φ50、φ63は8mm、φ80、φ100は10mm、φ125は12mm全長が長くなります。
■ロッド側フランジの全長および長手取付方法
※エアクッションなしの場合は、ラバークッション付となります。なおピストンの両側にダンパが装着されることにより、φ32、φ40は6mm、φ50、φ63は8mm、φ80、φ100は10mm、φ125は12mm全長が長くなります。
■1山クレビスの全長および長手取付方法
※エアクッションなしの場合は、ラバークッション付となります。なおピストンの両側にダンパが装着されることにより、φ32、φ40は6mm、φ50、φ63は8mm、φ80、φ100は10mm、φ125は12mm全長が長くなります。
■トラニオン受金具の長手取付方法
※※エアクッションなしの場合は、ラバークッション付となります。なおピストンの両側にダンパが装着されることにより、φ32、φ40は3mm、φ50、φ63は4mm、φ80、φ100は5mm、φ125は6mmZ寸法が長くなります。
■クレビス受金具の長手取付方法
※エアクッションなしの場合は、ラバークッション付となります。なおピストンの両側にダンパが装着されることにより、φ32、φ40は6mm、φ50、φ63は8mm、φ80、φ100は10mm、φ125は12mm全長が長くなります。
■軸方向フート形/(MBL)
チューブ内径 (mm) | LD | LH | LS | LT | LX | LY | LZ | TT | TX | TY | X | Y | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 7 | 30 | 128 | 3.2 | 32 | 53 | 50 | 17 | 48 | 49 | 22 | 9 | 162 |
40 | 9 | 33 | 132 | 3.2 | 38 | 59 | 55 | 22 | 55 | 58 | 24 | 11 | 170 |
50 | 9 | 40 | 148 | 3.2 | 46 | 72.5 | 70 | 22 | 68 | 71 | 27 | 11 | 190 |
63 | 12 | 45 | 148 | 3.6 | 56 | 82.5 | 80 | 28 | 81 | 81 | 27 | 14 | 193 |
80 | 12 | 55 | 174 | 4.5 | 72 | 102.5 | 100 | 34 | 102 | 102 | 30 | 14 | 230 |
100 | 14 | 65 | 178 | 4.5 | 89 | 122 | 120 | 40 | 124 | 124 | 32 | 16 | 234 |
125 | 14 | 81 | 210 | 8 | 90 | 149 | 136 | 50 | 148 | 148 | 45 | 20 | 282 |
チューブ内径 (mm) | LS | ZZ |
---|---|---|
32 | 134 | 168 |
40 | 138 | 176 |
50 | 156 | 198 |
63 | 156 | 201 |
80 | 184 | 240 |
100 | 188 | 244 |
125 | 222 | 294 |
■ロッド側フランジ形/(MBF)
チューブ内径 (mm) | FB | FD | FE | FT | FX | FY | FZ | Fd | TT | TX | TY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 50 | 7 | 3 | 10 | 64 | 32 | 79 | 24.5 | 17 | 48 | 49 |
40 | 55 | 9 | 3 | 10 | 72 | 36 | 90 | 29.5 | 22 | 55 | 58 |
50 | 70 | 9 | 2 | 12 | 90 | 45 | 110 | 35.5 | 22 | 68 | 71 |
63 | 80 | 9 | 2 | 12 | 100 | 50 | 120 | 38.5 | 28 | 81 | 81 |
80 | 100 | 12 | 4 | 16 | 126 | 63 | 153 | 41 | 34 | 102 | 102 |
100 | 120 | 14 | 4 | 16 | 150 | 75 | 178 | 46 | 40 | 124 | 124 |
125 | 138 | 14 | 7 | 20 | 180 | 102 | 216 | 57 | 50 | 148 | 148 |
■1山クレビス形/(MBC)
チューブ内径 (mm) | CDH10 | CX | L | RR | TT | TX | TY | U | Z | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 10(0~+0.058) | 14(-0.3~-0.1) | 23 | 10.5 | 17 | 48 | 49 | 13 | 154 | 164.5 |
40 | 10(0~+0.058) | 14(-0.3~-0.1) | 23 | 11 | 22 | 55 | 58 | 13 | 158 | 169 |
50 | 14(0~+0.070) | 20(-0.3~-0.1) | 30 | 15 | 22 | 68 | 71 | 17 | 182 | 197 |
63 | 14(0~+0.070) | 20(-0.3~-0.1) | 30 | 15 | 28 | 81 | 81 | 17 | 182 | 197 |
80 | 22(0~+0.084) | 30(-0.3~-0.1) | 42 | 23 | 34 | 102 | 102 | 26 | 228 | 251 |
100 | 22(0~+0.084) | 30(-0.3~-0.1) | 42 | 23 | 40 | 124 | 124 | 26 | 228 | 251 |
125 | 25(0~+0.084) | 32(-0.3~-0.1) | 50 | 28 | 50 | 148 | 148 | 30 | 267 | 295 |
チューブ内径 (mm) | Z | ZZ |
---|---|---|
32 | 160 | 170.5 |
40 | 164 | 175 |
50 | 190 | 205 |
63 | 190 | 205 |
80 | 238 | 261 |
100 | 238 | 261 |
125 | 279 | 307 |
■トラニオン受金具
型番 | チューブ内径 (mm) | B | TA | TL | TU | TC | TX | TE | TO | TR | TT | TS | TH | TF | Z※※ | TDH10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-S03 | 32 | 46 | 62 | 45 | 8.5 | 62 | 50 | 74 | 12 | 7 | 13 | 10 | 35 | 47 | 89 | 12(0~+0.070) |
MB-S04 | 40 | 52 | 80 | 60 | 10 | 80 | 63 | 97 | 17 | 9 | 17 | 12 | 45 | 60 | 93 | 16(0~+0.070) |
50 | 65 | 80 | 60 | 10 | 92 | 75 | 109 | 17 | 9 | 17 | 12 | 45 | 60 | 105 | 16(0~+0.070) | |
MB-S06 | 63 | 75 | 100 | 70 | 15 | 110 | 90 | 130 | 20 | 11 | 22 | 14 | 60 | 80 | 105 | 20(0~+0.084) |
80 | 95 | 100 | 70 | 15 | 130 | 110 | 150 | 20 | 11 | 22 | 14 | 60 | 80 | 129 | 20(0~+0.084) | |
MB-S10 | 100 | 114 | 120 | 90 | 15 | 158 | 132 | 184 | 26 | 13.5 | 24 | 17 | 75 | 100 | 129 | 25(0~+0.084) |
MB-S12 | 125 | 136 | 142 | 105 | 18.5 | 186 | 160 | 212 | 26 | 13.5 | 24 | 25 | 85 | 115 | 157 | 25(0~+0.084) |
チューブ内径 (mm) | Z |
---|---|
32 | 92 |
40 | 96 |
50 | 109 |
63 | 109 |
80 | 134 |
100 | 134 |
125 | 163 |
■2山クレビス受金具
型番 | チューブ内径 (mm) | B | DA | DB | DL | DU | DC | DX | DE | DO | DR | DT | DS | DH | Z※ | DDH10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-B03 | 32 | 46 | 42 | 32 | 22 | 10 | 44 | 14 | 62 | 9 | 6.6 | 15 | 7 | 33 | 154 | 10(0~+0.058) |
40 | 52 | 42 | 32 | 22 | 10 | 44 | 14 | 62 | 9 | 6.6 | 15 | 7 | 33 | 158 | 10(0~+0.058) | |
MB-B05 | 50 | 65 | 53 | 43 | 30 | 11.5 | 60 | 20 | 81 | 10.5 | 9 | 18 | 8 | 45 | 182 | 14(0~+0.070) |
63 | 75 | 53 | 43 | 30 | 11.5 | 60 | 20 | 81 | 10.5 | 9 | 18 | 8 | 45 | 182 | 14(0~+0.070) | |
MB-B08 | 80 | 95 | 73 | 64 | 45 | 14 | 86 | 30 | 111 | 12.5 | 11 | 22 | 10 | 65 | 228 | 22(0~+0.084) |
100 | 114 | 73 | 64 | 45 | 14 | 86 | 30 | 111 | 12.5 | 11 | 22 | 10 | 65 | 228 | 22(0~+0.084) | |
MB-B12 | 125 | 136 | 90 | 78 | 60 | 15 | 110 | 32 | 136 | 13 | 13.5 | 24 | 14 | 75 | 267 | 25(0~+0.084) |
チューブ内径 (mm) | Z |
---|---|
32 | 160 |
40 | 164 |
50 | 190 |
63 | 190 |
80 | 238 |
100 | 238 |
125 | 279 |
型番 |
種類 |
適用チューブ内径(Φ) |
種別 |
オーダーメイド仕様 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
クレビス
|
32、40
|
トラニオン受金具
|
なし
| 2個 | 1,529円(
1,682円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
クレビス
|
50、63
|
トラニオン受金具
|
なし
| 2個 | 1,529円(
1,682円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
クレビス
|
80、100
|
トラニオン受金具
|
なし
| 1個 | 2,989円(
3,288円
) | 3日目 | |
クレビス
|
125
|
トラニオン受金具
|
なし
| 2個 | 3,739円(
4,113円
) | 9日目 | |
クレビス
|
32
|
1山クレビス
|
なし
| 2個 | 637円(
701円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
クレビス
|
40
|
1山クレビス
|
なし
| 2個 | 637円(
701円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
クレビス
|
50
|
1山クレビス
|
なし
| 2個 | 637円(
701円
) | 6日目 | |
クレビス
|
63
|
1山クレビス
|
なし
| 2個 | 934円(
1,027円
) | 6日目 | |
クレビス
|
80
|
1山クレビス
|
なし
| 2個 | 1,359円(
1,495円
) | 6日目 | |
クレビス
|
100
|
1山クレビス
|
なし
| 2個 | 1,699円(
1,869円
) | 6日目 | |
クレビス
|
125
|
1山クレビス
|
なし
| 2個 | 3,569円(
3,926円
) | 9日目 | |
クレビス
|
32
|
2山クレビス
|
なし
| 2個 | 637円(
701円
) | 6日目 | |
クレビス
|
40
|
2山クレビス
|
なし
| 2個 | 637円(
701円
) | 6日目 | |
クレビス
|
50
|
2山クレビス
|
なし
| 2個 | 637円(
701円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
クレビス
|
63
|
2山クレビス
|
なし
| 2個 | 934円(
1,027円
) | 6日目 | |
クレビス
|
80
|
2山クレビス
|
なし
| 2個 | 1,359円(
1,495円
) | 6日目 | |
クレビス
|
100
|
2山クレビス
|
なし
| 2個 | 1,699円(
1,869円
) | 6日目 | |
クレビス
|
125
|
2山クレビス
|
なし
| 2個 | 3,569円(
3,926円
) | 9日目 | |
クレビス
|
125
|
2山クレビス
|
2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り
| 2個 | 5,525円(
6,078円
) | 9日目 | |
クレビス
|
125
|
2山クレビス
|
2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼
| 2個 | 8,589円(
9,448円
) | 9日目 | |
フランジ
|
32
|
フランジ
|
なし
| 2個 | 638円(
702円
) | 6日目 | |
フランジ
|
40
|
フランジ
|
なし
| 2個 | 638円(
702円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
フランジ
|
50
|
フランジ
|
なし
| 2個 | 638円(
702円
) | 5日目 | |
フランジ
|
63
|
フランジ
|
なし
| 2個 | 938円(
1,032円
) | 6日目 | |
フランジ
|
80
|
フランジ
|
なし
| 2個 | 1,389円(
1,528円
) | 6日目 | |
フランジ
|
100
|
フランジ
|
なし
| 2個 | 1,789円(
1,968円
) | 6日目 | |
フランジ
|
125
|
フランジ
|
なし
| 2個 | 3,589円(
3,948円
) | 9日目 | |
フート
|
32
|
軸方向フート形
|
なし
| 2個 | 624円(
686円
) | 6日目 | |
フート
|
40
|
軸方向フート形
|
なし
| 2個 | 624円(
686円
) | 6日目 | |
フート
|
50
|
軸方向フート形
|
なし
| 2個 | 318円(
350円
) | 6日目 | |
フート
|
63
|
軸方向フート形
|
なし
| 2個 | 468円(
515円
) | 6日目 | |
フート
|
80
|
軸方向フート形
|
なし
| 2個 | 694円(
763円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
フート
|
100
|
軸方向フート形
|
なし
| 2個 | 894円(
983円
) | 6日目 | |
フート
|
125
|
軸方向フート形
|
なし
| 2個 | 1,794円(
1,973円
) | 9日目 | |
トラニオン
|
32
|
2山クレビス受金具
|
なし
| 2個 | 1,189円(
1,308円
) | 6日目 | |
トラニオン
|
40、50
|
2山クレビス受金具
|
なし
| 2個 | 1,189円(
1,308円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
トラニオン
|
63、80
|
2山クレビス受金具
|
なし
| 2個 | 1,689円(
1,858円
) | 6日目 | |
トラニオン
|
100
|
2山クレビス受金具
|
なし
| 2個 | 1,994円(
2,193円
) | 4日目 | |
トラニオン
|
125
|
2山クレビス受金具
|
なし
| 2個 | 4,489円(
4,938円
) | 9日目 |
Loading...
エアシリンダ MBシリーズの取付金具、フート、フランジ、クレビス、トラニオン受金具、クレビス受金具、取付ボルトです。