CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能。【特長】本体+縦...
■サイズ:20、30、40
■サイズ:20、30、40
サイズ | A | B | C | D | E | F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | D1 (g7) | D2 | D3 | D4 | E1 (h9) | E2 | F1 | F2 | F3 | |||
20 | 42 | 100 | 29 | 51 | 6(-0.016~-0.004) | 20 | 0.5 | 10 | 14 (-0.043~0) | 4.5 | 13 | 18.3 | M5×0.8 |
30 | 50 | 117.5 | 40 | 55.5 | 8(-0.020~-0.005) | 22 | 1 | 12 | 16 (-0.043~0) | 5 | 14 | 26 | M5×0.8 |
40 | 63 | 137.2 | 45 | 62.2 | 10(-0.020~-0.005) | 30 | - | - | 25 (-0.052~0) | 6.5 | 20 | 31.1 | M5×0.8 |
サイズ | J | K | L | P | Q | W | Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | J2 | J3 | |||||||
20 | 16 | 7.1 | 27.4 | - | 28 | 36 | M4×0.7深7 | 19.5 | 25 |
30 | 19 | 11.8 | 32.7 | 5.5 | 31.5 | 43 | M5×0.8深10 | 19.5 | 25 |
40 | 28 | 15.8 | 44.1 | 9.5 | 40 | 56 | M5×0.8深10 | 22.5 | 31 |
b(h9) | h(h9) | L1 |
---|---|---|
4(-0.030~0) | 4(-0.030~0) | 20 |
【適用オートスイッチ】
オートスイッチ型番 | 適用サイズ | 種類 | リード線取出し | 表示灯 | 配線 (出力) | 負荷電圧 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横取出し | DC | AC | ||||||
M9N | 20、30、40用 | 無接点オートスイッチ | グロメット | 有 | 3線(NPN) | 24V | 5V、12V | - |
M9B | 2線 | 12V | - |
※オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。
【構成部品】
番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | ストッパリング | アルミニウム合金 | - |
2 | ストッパレバー | クロムモリブデン鋼 | - |
3 | レバー押え | 圧延材 | 亜鉛クロメート |
4 | ゴムダンパ | NBR | - |
5 | ストッパブロック | クロムモリブデン鋼 | 亜鉛クロメート |
6 | ブロック押え | 圧延材 | 亜鉛クロメート |
7 | キャップ | 樹脂 | - |
8 | 六角穴付ボルト | ステンレス鋼 | 特殊ボルト |
9 | 六角穴付ボルト | ステンレス鋼 | 特殊ボルト |
10 | 六角穴付ボルト | ステンレス鋼 | 特殊ボルト |
11 | ジョイント | - | - |
12 | 六角穴付止めねじ | ステンレス鋼 | サイズ10のみ(12)が六角ナットになります。 |
六角ナット | ステンレス鋼 | ||
13 | 十字穴付なべ小ねじ | ステンレス鋼 | - |
14 | マグネットレバー | - | - |
型番 |
揺動角度 A |
トルク(N・m) |
種類 |
本体形状 |
作動方式 |
剛性・精度 |
特性 |
許容運動エネルギー(J) |
バルブ |
許容運動エネルギー2(J) |
トルク2(N・m) |
サイズ |
スイッチ |
リード線(m) |
スイッチ数 |
軸形状パターン |
リード線取出し方法 |
仕様 |
種別 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
CRBW10-90-B |
[90°] 90°
|
1未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
円筒形
|
シングルベーン
|
標準
|
なし
|
0.005未満
|
なし
|
0.00015
|
0.12
|
10
|
オートスイッチなし
|
なし
|
なし
|
両軸(面取)
|
なし
|
可変角度調整ユニット付
|
-
| 1個 | 14,874円(
16,361円
) | 19日目 |
Loading...
CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能。
【特長】
本体+縦型オートスイッチユニット(従来品)+可変角度調整ユニット(従来品)
CRBW10-90-Bで型番確定
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB□-Cシリーズの型番CRBW10-90-Bのページです。
型番CRBW10-90-Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CRBW10-180-CM |
CRBW10-180-M9B-CM |
CRBW10-180-M9BM-CM |
CRBW10-90-M9BL-CM |
CRBW10-90-M9BZ-CM |
CRBW10-90-M9NS-CM |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 揺動角度 A | トルク (N・m) | 種類 | 本体形状 | 作動方式 | 剛性・精度 | 特性 | 許容運動エネルギー (J) | バルブ | 許容運動エネルギー2 (J) | トルク2 (N・m) | サイズ | スイッチ | リード線 (m) | スイッチ数 | 軸形状パターン | リード線取出し方法 | 仕様 | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,878円 ( 19,666円 ) | 1個 | - | 19日目 | [180°] 180° | 1未満 | ロータリーアクチュエータ両側軸出力 | 円筒形 | シングルベーン | 標準 | なし | 0.005未満 | なし | 0.00015 | 0.12 | 10 | オートスイッチなし | なし | なし | 両軸(面取) | なし | M9用縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付(磁石内蔵) | - | |
22,836円 ( 25,120円 ) | 1個 | - | 19日目 | [180°] 180° | 1未満 | ロータリーアクチュエータ両側軸出力 | 円筒形 | シングルベーン | 標準 | なし | 0.005未満 | なし | 0.00015 | 0.12 | 10 | M9B | 0.5 | 2ヶ付 | 両軸(面取) | グロメット | M9用縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付(磁石内蔵) | - | |
22,325円 ( 24,558円 ) | 1個 | - | 19日目 | [180°] 180° | 1未満 | ロータリーアクチュエータ両側軸出力 | 円筒形 | シングルベーン | 標準 | なし | 0.005未満 | なし | 0.00015 | 0.12 | 10 | M9B | 1 | 2ヶ付 | 両軸(面取) | グロメット | M9用縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付(磁石内蔵) | - | |
22,616円 ( 24,878円 ) | 1個 | - | 19日目 | [90°] 90° | 1未満 | ロータリーアクチュエータ両側軸出力 | 円筒形 | シングルベーン | 標準 | なし | 0.005未満 | なし | 0.00015 | 0.12 | 10 | M9B | 3 | 2ヶ付 | 両軸(面取) | グロメット | M9用縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付(磁石内蔵) | - | |
23,195円 ( 25,515円 ) | 1個 | - | 19日目 | [90°] 90° | 1未満 | ロータリーアクチュエータ両側軸出力 | 円筒形 | シングルベーン | 標準 | なし | 0.005未満 | なし | 0.00015 | 0.12 | 10 | M9B | 5 | 2ヶ付 | 両軸(面取) | グロメット | M9用縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付(磁石内蔵) | - | |
20,433円 ( 22,476円 ) | 1個 | - | 19日目 | [90°] 90° | 1未満 | ロータリーアクチュエータ両側軸出力 | 円筒形 | シングルベーン | 標準 | なし | 0.005未満 | なし | 0.00015 | 0.12 | 10 | M9N | 0.5 | 1ヶ付 | 両軸(面取) | グロメット | M9用縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付(磁石内蔵) | - |