(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サ...
【片軸/CRBS】
本図はBポート加圧状態を示す。
【片軸/CRBS】
本図はBポート加圧状態を示す。
【片軸/CDRBS】
本図はBポート加圧状態を示す。
【片軸/CDRBS】
本図はBポート加圧状態を示す。
【サイズ10・15】
【サイズ20・30・40】
サイズ40は面取が平行キーになります。
サイズ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
揺動角度範囲 | 90°(0~+5°) 180°(0~+5°) | 90°(0~+4°) 180°(0~+4°) | 90°±10° 180°±10° | |||
使用流体 | 空気(無給油) | |||||
保証耐圧力 MPa | 1.05 | 1.5 | ||||
周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ | |||||
最高使用圧力 MPa | 0.7 | 1.0 | ||||
最低使用圧力 MPa | 0.2 | |||||
揺動時間調整範囲 s/90°注) | 0.03~0.5 | 0.04~0.5 | 0.07~0.5 | |||
許容運動エネルギー J | 0.00015 | 0.001 | 0.003 | 0.02 | 0.04 | |
軸荷重 N | 許容ラジアル荷重 | 15 | 15 | 25 | 30 | 60 |
許容スラスト荷重 | 10 | 10 | 20 | 25 | 40 | |
ポートサイズ | M5×0.8 |
注)0.5s/90°を超えた低速制御では、スティック現象を生じたり作動しなくなることがありますので、速度調整可能範囲内でご使用ください。
使用途中で低速域(0.5sec以下)に変更した場合は調整が困難な場合があります。
サイズ10において、最高速度(0.03s/90°)到達の最低使用圧力には、0.35MPaが必要となります。
種類 | リード線取出し | 表示灯 | 配線(出力) | 負荷電圧 (DC) | オートスイッチ型番 | リード線種類 | 適用負荷 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無接点オートスイッチ | グロメット | 有 | 3線(NPN) | 24V | 5V、12V | M9N | キャプタイヤ | IC回路 | リレー、PLC |
3線(PNP) | M9P | ||||||||
2線 | 12V | M9B | - |
※オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。
サイズ | A | B | D | E | F | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | D1(g7) | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | E1(h9) | E2 | E3 | F1 | F2 | F3 | ||
10 | 29 | 30 | 37 | 15 | 4(-0.015~-0.004) | 14 | 0.5 | 9 | 8 | 5 | 9(-0.036~0) | 3 | 1 | 12 | 9.8 | M5×0.8 |
15 | 34 | 39.5 | 47 | 20 | 5(-0.016~-0.004) | 18 | 0.5 | 10 | 9 | 6 | 12(-0.043~0) | 4 | 1.5 | 14 | 14.3 | M5×0.8 |
サイズ | K | L | M | P | Q | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
◆Q1 | ◆Q2 | ★Q3 | |||||
10 | 3.6 | 19.8 | 14.6 | 24 | M3×0.5深6 | 6 | - |
15 | 7.6 | 24 | 17.1 | 29 | M3×0.5深10 | 6 | M3×0.5深5 |
サイズ | A | B | D | E | F | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | D1(g7) | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | E1(h9) | E2 | E3 | F1 | F2 | F3 | ||
20 | 42 | 50.5 | 59 | 29 | 6(-0.016~-0.004) | 20 | 0.5 | 10 | 10 | 7 | 14(-0.043~0) | 4.5 | 1.5 | 13 | 18.3 | M5×0.8 |
30 | 50 | 64 | 75 | 40 | 8(-0.020~-0.005) | 22 | 1 | 12 | 13 | 8 | 16(-0.043~0) | 5 | 2 | 14 | 26 | M5×0.8 |
40 | 63 | 79.5 | 90 | 45 | 10(-0.020~-0.005) | 30 | 1 | - | 15 | 9 | 25(-0.052~0) | 6.5 | 4.5 | 20 | 31.1 | M5×0.8 |
サイズ | J | K | L | P | Q | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | J2 | J3 | ◆Q1 | ◆Q2 | ★Q3 | ||||
20 | 16 | 7.1 | 27.4 | - | 28 | 36 | M4×0.7深10 | 11 | M4×0.7深7.5 |
30 | 19 | 11.8 | 32.7 | 5.5 | 31.5 | 43 | M5×0.8深15 | 16.5 | M5×0.8深10 |
40 | 28 | 15.8 | 44.1 | 9.5 | 40 | 56 | M5×0.8深20 | 17.5 | M5×0.8深10 |
※J3寸法は調整部のため出荷状態を示した寸法ではありません。
サイズ | A | B | D | E | F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | D1(g7) | D2 | D3 | D4 | E1(h9) | E2 | F1 | F2 | F3 | ||
10 | 29 | 46 | 32 | 4(-0.015~-0.004) | 14 | 0.5 | 9 | 9(-0.036~0) | 3 | 12 | 9.8 | M5×0.8 |
15 | 34 | 54.8 | 36.8 | 5(-0.016~-0.004) | 18 | 0.5 | 10 | 12(-0.043~0) | 4 | 14 | 14.3 | M5×0.8 |
サイズ | K | L | M | P | Q | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆Q1 | ★Q2 | S1 | S2 | |||||
10 | 3.6 | 19.8 | 14.6 | 24 | M3×0.5深6 | - | 15 | 27 |
15 | 7.6 | 24 | 17.1 | 29 | M3×0.5深10 | M3×0.5深5 | 19 | 32.2 |
サイズ | A | B | D | E | F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | D1(g7) | D2 | D3 | D4 | E1(h9) | E2 | F1 | F2 | F3 | ||
20 | 42 | 55.6 | 35.6 | 6(-0.016~-0.004) | 20 | 0.5 | 10 | 14(-0.043~0) | 4.5 | 13 | 18.3 | M5×0.8 |
30 | 50 | 70 | 48 | 8(-0.020~-0.005) | 22 | 1 | 12 | 16(-0.043~0) | 5 | 14 | 26 | M5×0.8 |
40 | 63 | 84.2 | 54.2 | 10(-0.020~-0.005) | 30 | - | - | 25(-0.052~0) | 6.5 | 20 | 31.1 | M5×0.8 |
サイズ | J | K | L | P | Q | S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | J2 | J3 | S1 | S2 | |||||
20 | 16 | 7.1 | 27.4 | - | 28 | 36 | M4×0.7深10 | 37 | 28.6 |
30 | 19 | 11.8 | 32.7 | 5.5 | 31.5 | 43 | M5×0.8深15 | 42 | 40.1 |
40 | 28 | 15.8 | 44.1 | 9.5 | 40 | 56 | M5×0.8深20 | 52 | 45.2 |
※J3寸法は調整部のため出荷状態を示した寸法ではありません。
b(h9) | h(h9) | L1 |
---|---|---|
4(-0.030~0) | 4(-0.030~0) | 20 |
【サイズ10・15】
サイズ | C | D |
---|---|---|
10 | 8 | 14 |
15 | 9 | 18 |
注)軸と面取の寸法は、標準形の寸法と同一です。標準形と異なる寸法部は、一般公差とします。
【サイズ20・30・40】
サイズ | C | D |
---|---|---|
20 | 10 | 20 |
30 | 13 | 22 |
40 | 15 | 30 |
注)軸と面取(40は、平行キー)の寸法は、標準形の寸法と同一です。標準形と異なる寸法部は、一般公差とします。
型番 |
揺動角度 A |
トルク(N・m) |
種類 |
許容運動エネルギー(J) |
許容運動エネルギー2(J) |
トルク2(N・m) |
使用圧力範囲(MPa) |
サイズ |
スイッチ |
リード線(m) |
スイッチ数 |
軸形状パターン |
リード線取出し方法 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
CRBJ30-90 |
[90°] 90°
|
1未満 / 1~3未満 / 3~6未満
|
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
|
0.01~0.1未満
|
0.02
|
1.83
|
0.2~1.0
|
30
|
オートスイッチなし
|
なし
|
なし
|
両軸(丸軸)
|
なし
| 1個 | 21,021円(
23,123円
) | 19日目 |
Loading...
【特長】
・角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20、30、40)
・全長44%短縮、重さ48%削減
・配管・配線角度調整を同一面に集約、作業性向上
・揺動角度調整アジャストボルト(標準) により、始点・終点の位置調整が容易
・揺動位置(軸面取位置) の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)
・CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
CRBJ30-90で型番確定
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBシリーズの型番CRBJ30-90のページです。
型番CRBJ30-90に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CDRBS10-180-M9BS |
CDRBS10-180-M9N |
CDRBS10-180-M9P |
CRBK20-90 |
CRBK40-90 |
CRBS10-180 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 揺動角度 A | トルク (N・m) | 種類 | 許容運動エネルギー (J) | 許容運動エネルギー2 (J) | トルク2 (N・m) | 使用圧力範囲 (MPa) | サイズ | スイッチ | リード線 (m) | スイッチ数 | 軸形状パターン | リード線取出し方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,474円 ( 17,021円 ) | 1個 | - | 19日目 | [180°] 180° | 1未満 | ロータリーアクチュエータ片側軸出力 | 0.005未満 | 0.00015 | 0.12 | 0.2~0.7 | 10 | M9B | 0.5 | 1ヶ付 | 片軸(一面取) | グロメット | |
18,104円 ( 19,914円 ) | 1個 | - | 19日目 | [180°] 180° | 1未満 | ロータリーアクチュエータ片側軸出力 | 0.005未満 | 0.00015 | 0.12 | 0.2~0.7 | 10 | M9N | 0.5 | 2ヶ付 | 片軸(一面取) | グロメット | |
17,469円 ( 19,216円 ) | 1個 | - | 19日目 | [180°] 180° | 1未満 | ロータリーアクチュエータ片側軸出力 | 0.005未満 | 0.00015 | 0.12 | 0.2~0.7 | 10 | M9P | 0.5 | 2ヶ付 | 片軸(一面取) | グロメット | |
18,329円 ( 20,162円 ) | 1個 | - | 19日目 | [90°] 90° | 1未満 | ロータリーアクチュエータ両側軸出力 | 0.005未満 | 0.003 | 0.7 | 0.2~0.7 | 20 | オートスイッチなし | なし | なし | 両軸(丸軸) | なし | |
21,484円 ( 23,632円 ) | 1個 | - | 19日目 | [90°] 90° | 6~10未満 / 1~3未満 / 3~6未満 | ロータリーアクチュエータ両側軸出力 | 0.01~0.1未満 | 0.04 | 3.73 | 0.2~1.0 | 40 | オートスイッチなし | なし | なし | 両軸(丸軸) | なし | |
11,147円 ( 12,262円 ) | 1個 | - | 6日目 | [180°] 180° | 1未満 | ロータリーアクチュエータ片側軸出力 | 0.005未満 | 0.00015 | 0.12 | 0.2~0.7 | 10 | オートスイッチなし | なし | なし | 片軸(一面取) | なし |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針