(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CKZ3T50-15WM-X2734
パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734・-X2568□ SMC パワークランプシリンダ CKZT

パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734・-X2568□ CKZ3T50-15WM-X2734

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,036円
税込単価
59,440円

【特長】・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減、アーム開度変更時のスイッチ...

詳細情報を確認する

  • 作動方式:
    定位置旋回
  • 支持形式:
    タップ
  • ロッド先端形状:
    四角
  • 最大圧力(MPa):
    0.8
  • ボディオプション:
    なし(標準)
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::60
  • 種類:
    ベースタイプ

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CKZ3T50-15WM-X2734 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CKZ3T50-15WM-X2734 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

CKZ3T□-□-X2734

パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734・-X2568□ 外形図1

ゴムカバータイプ

パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734・-X2568□ 外形図2

メタルカバータイプ

製品仕様

型式表示方法

パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734・-X2568□ 型番表示方法

仕様

チューブ内径5063
作動方式複動
使用流体空気
保証耐圧力1.2MPa
最高使用圧力0.8MPa
最低使用圧力0.3MPa
周囲および使用流体温度-10~+60℃(凍結なきこと)
クッションクランプ側:なし
アンクランプ側:ラバークッション
作動時間クランプ1秒以上、アンクランプ1秒以上
最大許容保持モーメント注)800N・m1,500N・m

注)クランプ状態、エア排気時の最大保持力(トルク)を示し、常用的に保持可能な力(トルク)ではありません。

シリンダ質量

単位:kg
  • クランプアームなし
チューブ内径アーム開度マニュアルハンド付質量増加分
15°30°45°60°75°90°105°120°135°
503.23.23.13.13.13.13.13.13.01.7
634.44.44.34.34.34.34.24.24.21.7

シリンダストローク

単位:mm
チューブ内径アーム開度
15°30°45°60°75°90°105°120°135°
5022.731.939.747.254.862.770.477.282.1
6324.234.242.650.658.766.974.881.686.4

規格表

単位:mm
チューブ内径BCDEGAGBIJKLLALB
ゴムカバーメタルカバー
5092481213.795166101255376.6155.578.478.4
63110541216.699171.5101255391.61617878.4
チューブ内径MMNNANBNCNNPPAPBPCPDRRA
50M10×1.5191336.59.5M8×1.2510504510554668
63M10×1.5221336.515M8×1.2510504510555278
チューブ内径RBRRSVVAVBVCVDVEVFWXBXCY
504648118303263.571.5123.578.413692132
635254118303263.571.5123.578148.5104.5138

型番リスト

型番
シリンダ径(φ)
ストローク(mm)
接続口種類
アーム開度(°)
スイッチ型式
トップカバー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKZ3T50-15WM-X2734

50
22.7
G
15
スイッチなし
メタルカバー

1個

54,036( 59,440円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減、アーム開度変更時のスイッチ調整が容易
・金属製スイッチカセットカバー付
・重さ最大39%削減
・高クランプ力 4000N

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

CKZ3T50-15WM-X2734で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734・-X2568□の型番CKZ3T50-15WM-X2734のページです。
型番CKZ3T50-15WM-X2734に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734・-X2568□

パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734・-X2568□

    NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ CKZ3N-X2742A

    NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ CKZ3N-X2742A

      パワークランプシリンダ JCKシリーズ

      パワークランプシリンダ JCKシリーズ

        ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

        ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

          ピンシフトシリンダ CKQG-X2370・CKQP-X2371

          ピンシフトシリンダ CKQG-X2370・CKQP-X2371

            ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

            ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

              ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ

              ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ

                ロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ

                ロータリクランプシリンダ ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ

                  ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

                  ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

                    スイングシリンダ SDAシリーズ

                    スイングシリンダ SDAシリーズ

                      クランプシリンダ スパッタ付着防止形CAC4-G4シリーズ

                      クランプシリンダ スパッタ付着防止形CAC4-G4シリーズ

                        ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

                        ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

                          ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

                          ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

                            メーカー SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC コガネイ CKD SMC SMC
                            通常価格 54,036円 1,597円 14,321円 54,739円 20,739円 62,040円 3,611円 14,449円 19,549円 29,064円 - 62,567円 7,389円
                            通常出荷日 19日目   19日目   12日目   19日目   6日目~   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目   9日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            作動方式 定位置旋回 - 定位置旋回 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 定位置旋回 移動旋回 直進ストローク スイング 直進ストローク 直進ストローク 移動旋回
                            支持形式 タップ - タップ タップ タップ タップ 両端タップ - クレビス - - タップ -
                            ロッド先端形状 四角 - その他 その他 その他 その他 アーム付 - クレビス形 - クレビス形 その他 -
                            最大圧力(MPa) 0.8 - 0.8 - 1 - 1 1 1 0.7 1 - -
                            ボディオプション なし(標準) - - なし(標準) なし(標準) なし(標準) - - なし(標準) なし - なし(標準) -

                            パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734・-X2568□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CKZ3T50-30PM-X2734
                            CKZ3T50-60WM-X2734
                            CKZ3T50TN-105P-X2734
                            CKZ3T50TP-120PM-X2734
                            CKZ3T63-45WM-X2734
                            CKZ3T63TN-120T-X2734
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シリンダ径
                            (φ)
                            ストローク
                            (mm)
                            接続口種類 アーム開度
                            (°)
                            スイッチ型式 トップカバー

                            60,932円

                            ( 67,025円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5031.9G30P&Fメタルカバー

                            54,036円

                            ( 59,440円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5047.2G60スイッチなしメタルカバー

                            59,439円

                            ( 65,383円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5070.4NPT105P&Fゴムカバー

                            59,789円

                            ( 65,768円 )
                            1個 -

                            19日目

                            5077.2Rc120P&Fメタルカバー

                            54,676円

                            ( 60,144円 )
                            1個 -

                            19日目

                            6342.6G45スイッチなしメタルカバー

                            57,627円

                            ( 63,390円 )
                            1個 -

                            19日目

                            6381.6NPT120TURCKゴムカバー

                            クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました