(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-MY3M-A16L1
メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 二次電池対応 25A-MY3Mシリーズ SMC エアスライドシリンダ MY3Mシリーズ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 二次電池対応 25A-MY3Mシリーズ 25A-MY3M-A16L1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,805円
税込単価
9,686円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-MY3M-A16L1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-MY3M-A16L1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
ロッドレスシリンダ ジョイント形式
ガイド方式
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブル材質
特性
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量(kg)
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
テーブル表面処理
ポートねじ種類
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
ストローク調整ユニット記号
中間固定用スペーサ
種別
適用シリンダ内径(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-MY3M-A16L1

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L1
スペーサなし
ストローク調整ユニット
16

1個

8,805( 9,686円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

25A-MY3M-A16L1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 二次電池対応 25A-MY3Mシリーズの型番25A-MY3M-A16L1のページです。
型番25A-MY3M-A16L1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 二次電池対応 25A-MY3Mシリーズ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 二次電池対応 25A-MY3Mシリーズ

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY3A/3Bシリーズ

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY3A/3Bシリーズ

      メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY2H/HTシリーズ

      メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY2H/HTシリーズ

        エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ

        エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ

          エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

          エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

            メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Hシリーズ

            メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Hシリーズ

              エアスライドテーブル 両側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Aシリーズ

              エアスライドテーブル 両側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Aシリーズ

                マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ 二次電池対応 25A-CY3Rシリーズ

                マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ 二次電池対応 25A-CY3Rシリーズ

                  エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

                  エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

                    エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

                    エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

                      マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-CY3Bシリーズ

                      マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-CY3Bシリーズ

                        エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Bシリーズ

                        エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Bシリーズ

                          メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY1Bシリーズ

                          メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY1Bシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 8,805円 8,805円 10,208円 32,229円 26,217円 - 5,851円 18,869円 66,703円 6,169円 16,745円 8,239円 34,792円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   お見積り   19日目   19日目   19日目   3日目~   19日目   19日目   18日目~  

                            メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 二次電池対応 25A-MY3Mシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-MY3M-A16H1
                            25A-MY3M-A16H2
                            25A-MY3M-A16L2
                            25A-MY3M-A25H1
                            25A-MY3M-A25H2
                            25A-MY3M-A25L1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ロッドレスシリンダ ジョイント形式 ガイド方式 シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            テーブル材質 特性 テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量
                            (kg)
                            最高使用圧力
                            (MPa)
                            最低使用圧力
                            (MPa)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ テーブル表面処理 ポートねじ種類 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 ストローク調整ユニット記号 中間固定用スペーサ 種別 適用シリンダ内径
                            (Φ)

                            10,177円

                            ( 11,195円 )
                            1個 -

                            19日目

                            関連部品----------------------H1スペーサなしストローク調整ユニット16

                            10,177円

                            ( 11,195円 )
                            1個 -

                            19日目

                            関連部品----------------------H2スペーサなしストローク調整ユニット16

                            8,805円

                            ( 9,686円 )
                            1個 -

                            19日目

                            関連部品----------------------L2スペーサなしストローク調整ユニット16

                            11,086円

                            ( 12,195円 )
                            1個 -

                            19日目

                            関連部品----------------------H1スペーサなしストローク調整ユニット25

                            11,086円

                            ( 12,195円 )
                            1個 -

                            19日目

                            関連部品----------------------H2スペーサなしストローク調整ユニット25

                            9,694円

                            ( 10,663円 )
                            1個 -

                            19日目

                            関連部品----------------------L1スペーサなしストローク調整ユニット25

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました