(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-MY3A20-250
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY3A/3Bシリーズ SMC エアスライドシリンダ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY3A/3Bシリーズ 25A-MY3A20-250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,282円
税込単価
26,710円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-MY3A20-250 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-MY3A20-250 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
ロッドレスシリンダ ジョイント形式
ガイド方式
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブル材質
特性
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量(kg)
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
テーブル表面処理
種類詳細
ポートねじ種類
クッション
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
ストローク調整ユニット記号
中間固定用スペーサ
種別
適用シリンダ内径(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-MY3A20-250

ロッドレスシリンダ
メカジョイント式
[ガイドレス] 基本形
20
101~250
5.1~10.0
[アルミニウム] アルミニウム合金
なし
50.1~100.0
50.1~75.0
30.1~40.0
10
0.8
0.2
250
80
51
32
無電解ニッケルめっき
ショートタイプ
M5
ラバークッション
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
ユニットなし
-
シリンダ
-

1個

24,282( 26,710円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

25A-MY3A20-250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY3A/3Bシリーズの型番25A-MY3A20-250のページです。
型番25A-MY3A20-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY3A/3Bシリーズ

メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY3A/3Bシリーズ

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 二次電池対応 25A-MY3Mシリーズ

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 二次電池対応 25A-MY3Mシリーズ

      メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY1Bシリーズ

      メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY1Bシリーズ

        マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-CY3Bシリーズ

        マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-CY3Bシリーズ

          メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY2H/HTシリーズ

          メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY2H/HTシリーズ

            マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ 二次電池対応 25A-CY3Rシリーズ

            マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ 二次電池対応 25A-CY3Rシリーズ

              エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Bシリーズ

              エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Bシリーズ

                エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ

                エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ

                  メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Hシリーズ

                  メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Hシリーズ

                    エアスライドテーブル 両側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Aシリーズ

                    エアスライドテーブル 両側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Aシリーズ

                      エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

                      エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

                        メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ

                        メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ

                          エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

                          エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 8,805円 8,805円 34,792円 16,745円 10,208円 18,869円 8,239円 32,229円 - 5,851円 66,703円 58,324円 26,217円
                            通常出荷日 19日目   19日目   18日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   お見積り   19日目   19日目   19日目   19日目  

                            メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY3A/3Bシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-MY3A16-600-M9NL
                            25A-MY3A20-300
                            25A-MY3A25-150
                            25A-MY3A25-150-M9BWL
                            25A-MY3A32-200
                            25A-MY3A32-200-M9BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ロッドレスシリンダ ジョイント形式 ガイド方式 シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            テーブル材質 特性 テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量
                            (kg)
                            最高使用圧力
                            (MPa)
                            最低使用圧力
                            (MPa)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ テーブル表面処理 種類詳細 ポートねじ種類 クッション オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 ストローク調整ユニット記号 中間固定用スペーサ 種別 適用シリンダ内径
                            (Φ)

                            25,325円

                            ( 27,858円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ロッドレスシリンダメカジョイント式[ガイドレス] 基本形16501~10005.1~10.0[アルミニウム] アルミニウム合金なし50.1~100.025.1~50.020.1~30.060.80.2600654127無電解ニッケルめっきショートタイプM5ラバークッションM9N32ユニットなし-シリンダ-

                            25,165円

                            ( 27,682円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ロッドレスシリンダメカジョイント式[ガイドレス] 基本形20251~5005.1~10.0[アルミニウム] アルミニウム合金なし50.1~100.050.1~75.030.1~40.0100.80.2300805132無電解ニッケルめっきショートタイプM5ラバークッションオートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしユニットなし-シリンダ-

                            26,369円

                            ( 29,006円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ロッドレスシリンダメカジョイント式[ガイドレス] 基本形25101~25010.1~20.0[アルミニウム] アルミニウム合金なし50.1~100.050.1~75.030.1~40.0160.80.15150956137無電解ニッケルめっきショートタイプRcラバークッションオートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしユニットなし-シリンダ-

                            32,375円

                            ( 35,613円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ロッドレスシリンダメカジョイント式[ガイドレス] 基本形25101~25010.1~20.0[アルミニウム] アルミニウム合金なし50.1~100.050.1~75.030.1~40.0160.80.15150956137無電解ニッケルめっきショートタイプRcラバークッションM9BW32ユニットなし-シリンダ-

                            33,628円

                            ( 36,991円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ロッドレスシリンダメカジョイント式[ガイドレス] 基本形32101~25020.1~40.0[アルミニウム] アルミニウム合金なし100.1~150.075.1~100.040.1~50.0260.80.152001287645無電解ニッケルめっきショートタイプRcラバークッションオートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしユニットなし-シリンダ-

                            39,876円

                            ( 43,864円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ロッドレスシリンダメカジョイント式[ガイドレス] 基本形32101~25020.1~40.0[アルミニウム] アルミニウム合金なし100.1~150.075.1~100.040.1~50.0260.80.152001287645無電解ニッケルめっきショートタイプRcラバークッションM9B32ユニットなし-シリンダ-

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました