(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-MXQ6-50Z
エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ SMC エアスライドテーブル MXQ

エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ6-50Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,964円
税込単価
39,560円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-MXQ6-50Z 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-MXQ6-50Z の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

型式表示方法

エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ 製品仕様03
 

(4)アジャスタオプション/機能オプション組合せ表

記号アジャスタ種類注6)アジャスタ取付け位置注1)機能オプションの組合せ
無記号12345
前進端後退端機能オプションなし注2)注7)バッファエンドロック注5)軸方向配管注2)注7)
バッファ・エンドロック
注2)注5)注7)
バッファ・軸方向配管
Zアジャスタなし--
ZAダンバ付メタルストッパ××××
ZB-×××
ZDラバーストッパ××××
ZE-
ZGショックアブソーバ/RJ××××
ZH-×××
ZJ-××××

注1)●部:出荷時に同梱 空欄部はアジャスタ後付け可能です。
注2)バッファ機構の場合、前進端ストロークアジャスタでストロークを調整した分バッファストロークは小さくなります。
注5)側面の配管ポートはありません。
注6)φ6にダンバ付メタルストッパの設定はありません。
注7)バッファ機構部にはマグネットがないため、バッファ部にオートスイッチは使用できません。

(5)機能オプション

記号機能オプション種類
無記号機能オプションなし
2エンドロック

アジャスタ取付位置

エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ アジャスタ取付位置04

注1)ショックアブソーバ、ダンパ付メタルストッパおよびメタルストッパ付のアジャスタオプションを使用した場合、金属同士が衝突するため発塵の恐れがあります。
注2)バッファ機構、エンドロック機構の機能オプションを使用した場合、バッファ部およびエンドロック部より発塵する恐れがあります。

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量(kg)
最低使用圧力(MPa)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
テーブル平行度(μm)
配管形式
アジャスタオプション
機能オプション
オートスイッチ
リード線長さ(m)
リード線コネクタ
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-MXQ6-50Z

6
31~50
~1.0
100.1~150.0
25.1~50.0
~20.0
0.6
0.15
50
117
32
20
45
標準形
アジャスタなし
なし
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし

1個

35,964( 39,560円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

25A-MXQ6-50Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズの型番25A-MXQ6-50Zのページです。
型番25A-MXQ6-50Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

    エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ

    エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ

      エアスライドテーブル 両側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Aシリーズ

      エアスライドテーブル 両側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Aシリーズ

        エアスライドテーブル 片側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Cシリーズ

        エアスライドテーブル 片側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Cシリーズ

          エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXSシリーズ

          エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXSシリーズ

            メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 二次電池対応 25A-MY3Mシリーズ

            メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 二次電池対応 25A-MY3Mシリーズ

              エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

              エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

                メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ

                メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ

                  エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

                  エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

                    エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Bシリーズ

                    エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Bシリーズ

                      メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY3A/3Bシリーズ

                      メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY3A/3Bシリーズ

                        コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ

                        コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ

                          メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY1Bシリーズ

                          メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY1Bシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 26,217円 32,229円 5,851円 44,665円 6,904円 8,805円 6,169円 58,324円 66,703円 8,239円 8,805円 14,594円 34,792円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   3日目~   19日目   3日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   18日目~  
                            種類 L形テーブルシリンダ テーブルシリンダ - L形テーブルシリンダ - - - ロッドレスシリンダ テーブルシリンダ - - L形テーブルシリンダ ロッドレスシリンダ
                            ガイド方式 リニアガイド形 リニアガイド形 - リニアガイド形 - - - カムフォロアガイド形 リニアガイド形 - - リニアガイド形 基本形
                            テーブル材質 ステンレス鋼 ステンレス鋼 - ステンレス鋼 - - - アルミニウム合金 アルミニウム合金 - - アルミニウム合金 アルミニウム合金
                            特性 なし なし - なし - - - なし なし - - なし なし
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 0.7 - 0.7 - - - 0.8 0.7 - - 0.7 0.8

                            エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-MXQ12-20Z
                            25A-MXQ12-20ZA
                            25A-MXQ12-20ZJ
                            25A-MXQ6L-10Z
                            25A-MXQ6L-20Z
                            25A-MXQ6L-30Z
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量
                            (kg)
                            最低使用圧力
                            (MPa)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ テーブル平行度
                            (μm)
                            配管形式 アジャスタオプション 機能オプション オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            リード線コネクタ スイッチ数

                            32,521円

                            ( 35,773円 )
                            1個 -

                            19日目

                            12~301.1~5.050.1~100.025.1~50.020.1~30.020.152092403030標準形アジャスタなしなしオートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                            46,952円

                            ( 51,647円 )
                            1個 -

                            19日目

                            12~301.1~5.050.1~100.025.1~50.020.1~30.020.152092403030標準形両端ダンパ付メタルストッパなしオートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                            38,600円

                            ( 42,460円 )
                            1個 -

                            19日目

                            12~301.1~5.050.1~100.025.1~50.020.1~30.01.50.152092403030標準形後退端ショックアブソーバ(RJ)なしオートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                            26,217円

                            ( 28,839円 )
                            1個 -

                            19日目

                            6~30~1.050.1~100.025.1~50.0~20.00.60.151064322025対称形アジャスタなしなしオートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                            28,053円

                            ( 30,858円 )
                            1個 -

                            19日目

                            6~30~1.050.1~100.025.1~50.0~20.00.60.152074322030対称形アジャスタなしなしオートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                            30,544円

                            ( 33,598円 )
                            1個 -

                            19日目

                            6~30~1.050.1~100.025.1~50.0~20.00.60.153095322035対称形アジャスタなしなしオートスイッチなし(磁石内蔵)なしなしなし

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました