(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-MXQ12C-75ZB-M9BL
エアスライドテーブル 片側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Cシリーズ SMC エアスライドテーブル MXQ

エアスライドテーブル 片側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Cシリーズ 25A-MXQ12C-75ZB-M9BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,676円
税込単価
60,144円

【二次電池対応シリーズ】・二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    L形テーブルシリンダ
  • ガイド方式:
    リニアガイド形
  • シリンダ内径(φ):
    12
  • 最大積載質量(範囲)(kg):
    1.1~5.0
  • テーブル材質:
    ステンレス鋼
  • 特性:
    なし
  • テーブルサイズ幅 (範囲)(mm):
    25.1~50.0
  • テーブルサイズ高さ(範囲)(mm):
    20.1~30.0
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7
  • 最低使用圧力(MPa):
    0.15
  • テーブルサイズ 幅(mm):
    40
  • テーブルサイズ 高さ:
    27
  • テーブル表面処理:
    なし

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-MXQ12C-75ZB-M9BL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-MXQ12C-75ZB-M9BL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
最大積載質量(kg)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
種類詳細
アジャスタオプション
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-MXQ12C-75ZB-M9BL

51~100
150.1~200.0
2
75
174
標準形
ZB 前進端ダンパ付メタルストッパ
M9B
3
2

1個

54,676( 60,144円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
・二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分とする材質は使用していません。
※一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
・銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。
※無電解ニッケルめっきは使用しています。
・低露点対応グリース使用、-70℃対応。低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

25A-MXQ12C-75ZB-M9BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアスライドテーブル 片側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Cシリーズの型番25A-MXQ12C-75ZB-M9BLのページです。
型番25A-MXQ12C-75ZB-M9BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアスライドテーブル 片側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Cシリーズ

エアスライドテーブル 片側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Cシリーズ

    エアスライドテーブル 両側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Aシリーズ

    エアスライドテーブル 両側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Aシリーズ

      エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

      エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

        エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ

        エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ

          メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ

          メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ

            エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXSシリーズ

            エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXSシリーズ

              エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

              エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

                エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Bシリーズ

                エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Bシリーズ

                  メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 二次電池対応 25A-MY3Mシリーズ

                  メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 二次電池対応 25A-MY3Mシリーズ

                    エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

                    エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

                      メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY3A/3Bシリーズ

                      メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY3A/3Bシリーズ

                        コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ

                        コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ

                          マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-CY3Bシリーズ

                          マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-CY3Bシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 44,665円 5,851円 26,217円 32,229円 58,324円 6,904円 66,703円 8,239円 8,805円 6,169円 8,805円 14,594円 16,745円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   3日目~   19日目   19日目   19日目   3日目~   19日目   19日目   19日目  
                            種類 L形テーブルシリンダ - L形テーブルシリンダ テーブルシリンダ ロッドレスシリンダ - テーブルシリンダ - - - - L形テーブルシリンダ ロッドレスシリンダ
                            ガイド方式 リニアガイド形 - リニアガイド形 リニアガイド形 カムフォロアガイド形 - リニアガイド形 - - - - リニアガイド形 基本形
                            シリンダ内径(φ) 12 - - - - - - - - - - - -
                            最大積載質量(範囲)(kg) 1.1~5.0 - - - - - - - - - - - -
                            テーブル材質 ステンレス鋼 - ステンレス鋼 ステンレス鋼 アルミニウム合金 - アルミニウム合金 - - - - アルミニウム合金 アルミニウム合金

                            エアスライドテーブル 片側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Cシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-MXQ12C-10ZD-M9BVL
                            25A-MXQ12C-20ZD-M9BVL
                            25A-MXQ12C-40ZE-M9BVL
                            25A-MXQ12C-75ZBF-M9BL
                            25A-MXQ12C-75ZG-M9BL
                            25A-MXQ12CL-10ZD-M9BVL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量
                            (kg)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            種類詳細 アジャスタオプション オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数

                            52,613円

                            ( 57,874円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ~3050.1~100.021082標準形ZD 両端ラバーストッパM9BV32

                            52,613円

                            ( 57,874円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ~3050.1~100.022092標準形ZD 両端ラバーストッパM9BV32

                            47,738円

                            ( 52,512円 )
                            1個 -

                            19日目

                            31~50100.1~150.0240120標準形ZE 前進端ラバーストッパM9BV32

                            62,069円

                            ( 68,276円 )
                            1個 -

                            19日目

                            51~100150.1~200.0275174標準形ZBF 前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ラバーストッパM9B32

                            59,297円

                            ( 65,227円 )
                            1個 -

                            19日目

                            51~100150.1~200.01.575174標準形ZG 両端ショックアブソーバ(RJ)M9B32

                            52,613円

                            ( 57,874円 )
                            1個 -

                            19日目

                            ~3050.1~100.021082対称形ZD 両端ラバーストッパM9BV32

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました