(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-MXQB-CS8
エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Bシリーズ SMC エアスライドテーブル MXQ

エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Bシリーズ 25A-MXQB-CS8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,047円
税込単価
9,952円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-MXQB-CS8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-MXQB-CS8 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

型式表示方法

エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Bシリーズ 型番表示方法

アジャスタ取付位置

エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Bシリーズ アジャスタ取付位置

注)バッファ機構、エンドロック機構の機能オプションを使用した場合、バッファ部およびエンドロック部より発塵する恐れがあります。

型番リスト

型番
種類
ガイド方式
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブル材質
特性
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量(kg)
最高使用圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
テーブル表面処理
配管形式
クッション
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
種別
適用シリンダ内径(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-MXQB-CS8

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
標準形
-
-
-
-
ダンパ付メタルストッパ(前進端)
8

1個

9,047( 9,952円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

25A-MXQB-CS8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Bシリーズの型番25A-MXQB-CS8のページです。
型番25A-MXQB-CS8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Bシリーズ

エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Bシリーズ

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY3A/3Bシリーズ

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY3A/3Bシリーズ

      エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

      エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

        エアスライドテーブル 両側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Aシリーズ

        エアスライドテーブル 両側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Aシリーズ

          マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-CY3Bシリーズ

          マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-CY3Bシリーズ

            メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 二次電池対応 25A-MY3Mシリーズ

            メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 二次電池対応 25A-MY3Mシリーズ

              エアスライドテーブル 片側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Cシリーズ

              エアスライドテーブル 片側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Cシリーズ

                エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

                エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

                  メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ

                  メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ

                    エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

                    エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

                      メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY1Bシリーズ

                      メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY1Bシリーズ

                        メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Hシリーズ

                        メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Hシリーズ

                          エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ

                          エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 8,239円 8,805円 66,703円 5,851円 16,745円 8,805円 44,665円 6,169円 58,324円 26,217円 34,792円 - 32,229円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   3日目~   19日目   19日目   18日目~   お見積り   19日目  

                            エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Bシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-MXQ12B-40Z-M9BLS
                            25A-MXQ12BL-30Z-M9BL
                            25A-MXQ12BL-30Z-M9BVL
                            25A-MXQB-CT12
                            25A-MXQB-CT16
                            25A-MXQB-CT20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ガイド方式 シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            テーブル材質 特性 テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量
                            (kg)
                            最高使用圧力
                            (MPa)
                            最低使用圧力
                            (MPa)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ テーブル表面処理 配管形式 クッション オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数 種別 適用シリンダ内径
                            (Φ)

                            37,355円

                            ( 41,091円 )
                            1個 -

                            19日目

                            L形テーブルシリンダ[ころがりガイド] リニアガイド形1231~501.1~5.0[ステンレス] ステンレス鋼なし100.1~150.025.1~50.020.1~30.020.70.1540135.55030なし標準形Z アジャスタなしM9B31シリンダ-

                            35,929円

                            ( 39,522円 )
                            1個 -

                            19日目

                            L形テーブルシリンダ[ころがりガイド] リニアガイド形12~301.1~5.0[ステンレス] ステンレス鋼なし100.1~150.025.1~50.020.1~30.020.70.1530118.55030なし対称形Z アジャスタなしM9B32シリンダ-

                            36,628円

                            ( 40,291円 )
                            1個 -

                            19日目

                            L形テーブルシリンダ[ころがりガイド] リニアガイド形12~301.1~5.0[ステンレス] ステンレス鋼なし100.1~150.025.1~50.020.1~30.020.70.1530118.55030なし対称形Z アジャスタなしM9BV32シリンダ-

                            8,320円

                            ( 9,152円 )
                            1個 -

                            19日目

                            関連部品-----------------標準形----ダンパ付メタルストッパ(後退端)12

                            8,724円

                            ( 9,596円 )
                            1個 -

                            19日目

                            関連部品-----------------標準形----ダンパ付メタルストッパ(後退端)16

                            8,966円

                            ( 9,863円 )
                            1個 -

                            19日目

                            関連部品-----------------標準形----ダンパ付メタルストッパ(後退端)20

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました