(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-MXP6-5-M9BL
エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ SMC エアスライドテーブル MXP

エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ 25A-MXP6-5-M9BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,229円
税込単価
35,452円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-MXP6-5-M9BL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-MXP6-5-M9BL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量(kg)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-MXP6-5-M9BL

6
~1.0
~50.0
~25.0
~20.0
0.32
5
37
18
17
M9B
3
2

1個

32,229( 35,452円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

25A-MXP6-5-M9BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズの型番25A-MXP6-5-M9BLのページです。
型番25A-MXP6-5-M9BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ

エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ

    エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

    エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

      エアスライドテーブル 両側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Aシリーズ

      エアスライドテーブル 両側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Aシリーズ

        エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

        エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ

          エアスライドテーブル 片側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Cシリーズ

          エアスライドテーブル 片側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Cシリーズ

            メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 二次電池対応 25A-MY3Mシリーズ

            メカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形 二次電池対応 25A-MY3Mシリーズ

              エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

              エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXQシリーズ

                メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY3A/3Bシリーズ

                メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY3A/3Bシリーズ

                  エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXSシリーズ

                  エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXSシリーズ

                    メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ

                    メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Cシリーズ

                      マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ 二次電池対応 25A-CY3Rシリーズ

                      マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ 二次電池対応 25A-CY3Rシリーズ

                        コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ

                        コンパクトスライド 二次電池対応 25A-MXHシリーズ

                          メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Hシリーズ

                          メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Hシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 32,229円 26,217円 5,851円 66,703円 44,665円 8,805円 6,169円 8,805円 6,904円 58,324円 18,869円 14,594円 -
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   3日目~   19日目   3日目~   19日目   19日目   19日目   お見積り  
                            種類 テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ - テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ - - - - ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ L形テーブルシリンダ ロッドレスシリンダ
                            ガイド方式 リニアガイド形 リニアガイド形 - リニアガイド形 リニアガイド形 - - - - カムフォロアガイド形 ダイレクトマウント形 リニアガイド形 リニアガイド形
                            ストローク(範囲)(mm) ~30 - - - - - - - - - - - -
                            テーブル材質 ステンレス鋼 ステンレス鋼 - アルミニウム合金 ステンレス鋼 - - - - アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
                            特性 なし なし - なし なし - - - - なし なし なし なし

                            エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-MXP12-25B-M9NL
                            25A-MXP16-20
                            25A-MXP16-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シリンダ内径
                            (φ)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量
                            (kg)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数

                            50,440円

                            ( 55,484円 )
                            1個 -

                            19日目

                            121.1~5.0~50.025.1~50.020.1~30.01.725493222M9N32

                            36,348円

                            ( 39,983円 )
                            1個 -

                            19日目

                            161.1~5.050.1~100.025.1~50.030.1~40.0320564632オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなし

                            40,234円

                            ( 44,257円 )
                            1個 -

                            19日目

                            161.1~5.050.1~100.025.1~50.030.1~40.0330564632オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなし

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました