【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...
※25A-の仕様、外形図は標準品と同一です。
磁石内蔵シリンダの型番
Loading...
【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。
この商品に近い類似品がありませんでした。
25A-CDQ2WA50-50DZで型番確定
薄形シリンダ 標準形 複動 両ロッド 二次電池対応 25A-CQ2Wシリーズの型番25A-CDQ2WA50-50DZのページです。
型番25A-CDQ2WA50-50DZに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
25A-CDQ2WA20-50DMZ |
25A-CDQ2WA32-25DMZ |
25A-CDQ2WA40-10DMZ |
25A-CDQ2WA63-100DCMZ |
25A-CDQ2WA80-20DMZ |
25A-CDQ2WA80-30DZ-M9BWL |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ストローク L (mm) | シリンダ内径 D (φ) | 周囲温度 (℃) | クッション | 仕様 | 取付支持形式 | オートスイッチ取付溝 | オートスイッチ | リード線長さ (m) | スイッチ数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,195円 ( 11,215円 ) | 1個 | - | 19日目 | 50 | 20 | -10~70 | ロッド先端おねじ | 磁石内蔵 | 両端タップ | 2面 | オートスイッチなし | - | - | |
13,338円 ( 14,672円 ) | 1個 | - | 19日目 | 25 | 32 | -10~70 | ロッド先端おねじ | 磁石内蔵 | 両端タップ | 4面 | オートスイッチなし | - | - | |
15,099円 ( 16,609円 ) | 1個 | - | 19日目 | 10 | 40 | -10~70 | ロッド先端おねじ | 磁石内蔵 | 両端タップ | 4面 | オートスイッチなし | - | - | |
33,839円 ( 37,223円 ) | 1個 | - | 19日目 | 100 | 63 | -10~70 | ラバークッション付/ロッド先端おねじ | 磁石内蔵 | 両端タップ | 4面 | オートスイッチなし | - | - | |
36,330円 ( 39,963円 ) | 1個 | - | 19日目 | 20 | 80 | -10~70 | ロッド先端おねじ | 磁石内蔵 | 両端タップ | 4面 | オートスイッチなし | - | - | |
37,813円 ( 41,594円 ) | 1個 | - | 19日目 | 30 | 80 | -10~60 | 標準(ロッド先端めねじ) | 磁石内蔵 | 両端タップ | 4面 | M9BW | 3 | 2 |