【10-/11-シリーズ クリーンシリーズ】・クリーン環境に対応・クリーンルー...
チューブ内径(mm) | 10-(リリーフタイプ) | 11-(バキュームタイプ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 20 | 25 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
使用流体 | 空気 | |||||||
保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||||
最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||||
最低使用圧力 | 0.04MPa | 0.035MPa | 0.03MPa | 0.025MPa | ||||
周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと) | |||||||
オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと) | ||||||||
使用ピストン速度 | 1~200mm/s | 0.5~200mm/s | ||||||
ストローク長さの許容差 | 0~+1.0mm | |||||||
接続口径 | M5×0.8 | |||||||
リリーフポート/バキュームポート | M5×0.8 | |||||||
使用グリース | ふっ素系グリース | |||||||
清浄度クラス(ISOクラス) | クラス4 | クラス3 | ||||||
吸引流量(参考値) | - | 5L/min(ANR) |
型番 | チューブ内径(mm) | 配管径 | 形式 | 作動方式 | 標準ストローク(mm) | オートスイッチ取付 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リリーフタイプ | 10-CQSXB12 | 12 | M5×0.8 | 無給油タイプ | 複動形片ロッド | 5,10,15,20,25,30 | ○ |
10-CQSXB16 | 16 | ||||||
10-CQSXB20 | 20 | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 | |||||
10-CQSXB25 | 25 | ||||||
バキュームタイプ | 11-CQSXB12 | 12 | 5,10,15,20,25,30 | ||||
11-CQSXB16 | 16 | ||||||
11-CQSXB20 | 20 | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 | |||||
11-CQSXB25 | 25 |
Loading...
【10-/11-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止
この商品に近い類似品がありませんでした。
10-CDQSXB12-5Dで型番確定
低速シリンダ 複動 片ロッド クリーンシリーズ 10-/11-CQSXシリーズの型番10-CDQSXB12-5Dのページです。
型番10-CDQSXB12-5Dに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
10-CDQSXB12-10DM-A93 |
10-CDQSXB12-10DM-A93L |
10-CDQSXB12-10DM-M9BAVL |
10-CDQSXB12-5D-A93VLS |
10-CDQSXB12-5D-A93VS |
10-CDQSXB12-5D-M9BVLS |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ストローク L (mm) | シリンダ内径 D (φ) | 周囲温度 (℃) | 使用圧力 (MPa) | 仕様 | ロッド先端形状 | クリーンシリーズタイプ | オートスイッチ | リード線長さ (m) | スイッチ数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,519円 ( 10,471円 ) | 1個 | - | 19日目 | 10 | 12 | -10~60 | 0.04~1.0 | 磁石内蔵 | ロッド先端おねじ | リリーフタイプ | A93 | 0.5 | 2 | |
10,029円 ( 11,032円 ) | 1個 | - | 19日目 | 10 | 12 | -10~60 | 0.04~1.0 | 磁石内蔵 | ロッド先端おねじ | リリーフタイプ | A93 | 3 | 2 | |
13,939円 ( 15,333円 ) | 1個 | - | 19日目 | 10 | 12 | -10~60 | 0.04~1.0 | 磁石内蔵 | ロッド先端おねじ | リリーフタイプ | M9BAV | 3 | 2 | |
8,031円 ( 8,834円 ) | 1個 | - | 19日目 | 5 | 12 | -10~60 | 0.04~1.0 | 磁石内蔵 | 標準(ロッド先端めねじ) | リリーフタイプ | A93V | 3 | 1 | |
7,777円 ( 8,555円 ) | 1個 | - | 19日目 | 5 | 12 | -10~60 | 0.04~1.0 | 磁石内蔵 | 標準(ロッド先端めねじ) | リリーフタイプ | A93V | 0.5 | 1 | |
8,967円 ( 9,864円 ) | 1個 | - | 19日目 | 5 | 12 | -10~60 | 0.04~1.0 | 磁石内蔵 | 標準(ロッド先端めねじ) | リリーフタイプ | M9BV | 3 | 1 |