(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MGPM100G-25Z
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付 SMC エアシリンダ MGPM

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付 MGPM100G-25Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
56,311円
税込単価
61,942円

【特長】・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減・ガイド部...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

MGPM100G-25Z の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付 外形図

製品仕様

仕様

チューブ内径(mm)20253240506380100
作動方式複動形
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+60℃(ただし、凍結なきこと)
使用ピストン速度注)50~500mm/s50~400mm/s
クッション両側ラバークッション
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.5mm
  • 注)無負荷での速度です。使用条件によっては、使用ピストン速度を満足しない場合があります。

標準ストローク

チューブ内径(mm)標準ストローク(mm)
20、2520、30、40、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400
32~10025、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400

型式表示方法

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付 製品仕様関連画像

理論出力表

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付
単位:N
チューブ内径
(mm)
ロッド径
(mm)
作動方向受圧面積
(mm2
使用圧力(MPa)
0.20.30.40.50.60.70.80.91.0 
2010OUT3146394126157188220251283314
IN236477194118141165188212236
2510OUT49198147196245295344393442491
IN41282124165206247289330371412
3214OUT804161241322402483563643724804
IN650130195260325390455520585650
4014OUT1,2572513775036287548801,0051,1311,257
IN1,1032213314415516627728829921,103
5018OUT1,9633935897859821,1781,3741,5711,7671,963
IN1,7093425136848551,0251,1961,3671,5381,709
6318OUT3,1176239351,2471,5591,8702,1822,4942,8063,117
IN2,8635738591,1451,4311,7182,0042,2902,5762,863
8022OUT5,0271,0051,5082,0112,5133,0163,5194,0214,5245,027
IN4,6469291,3941,8592,3232,7883,2523,7174,1824,646
10026OUT7,8541,5712,3563,1423,9274,7125,4986,2837,0697,854
IN7,3231,4652,1972,9293,6624,3945,1265,8586,5917,323

注)理論出力(N)=圧力(MPa)×受圧面積(mm2)となります。

規格表

単位:mm
チューブ内径
(mm)
AE
50st以下50stを超え200st以下200stを超える50st以下50stを超え200st以下200stを超える
20(53)83115.5(0)3062.5
25(53.5)83.5115.5(0)3062
3282100.5136.522.54177
4082100.5136.51634.570.5
5095.5116.5157.523.544.585.5
6395.5116.5157.518.539.580.5
80113.5140.5189.5174493
100135.5160.5199.519.544.583.5
  • ( )は標準形と同一です。

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
ポートねじの種類
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGPM100G-25Z

25
100
Rc
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

56,311( 61,942円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減
・ガイド部にルブリテーナ(潤滑保持機能)が付いています

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

カタログ

 

MGPM100G-25Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付の型番MGPM100G-25Zのページです。
型番MGPM100G-25Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付

    フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CUKWシリーズ

    フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CUKWシリーズ

      フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 単動・押出し、引込み CUKシリーズ

      フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 単動・押出し、引込み CUKシリーズ

        フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CUKシリーズ

        フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CUKシリーズ

          ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ

          ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ

            フリーマウントシリンダ ロングストロークタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CUKシリーズ

            フリーマウントシリンダ ロングストロークタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CUKシリーズ

              ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ フランジ付

              ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ フランジ付

                【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ

                【在庫品】両ロッドシリンダ TRシリーズ

                  バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ80・Φ100)

                  バルブ付ガイド一体形シリンダ MVGQシリーズ(Φ80・Φ100)

                    ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

                    ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

                      ガイド付シリンダ エンドロックタイプ MGGシリーズ

                      ガイド付シリンダ エンドロックタイプ MGGシリーズ

                        ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

                        ガイド付シリンダ コンパクトタイプ MGCシリーズ

                          スライドユニット 両ロッド形 すべり軸受 CX2シリーズ

                          スライドユニット 両ロッド形 すべり軸受 CX2シリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 17,397円 4,289円 2,889円 - - - 14,408円 4,009円 43,689円 6,671円 115,002円 - 679円
                            通常出荷日 19日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   9日目   6日目~  
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ -
                            シリンダ作動方式 複動 複動 - 複動 複動 複動 複動 複動形 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド -
                            本体形状 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 -
                            付加機能 標準 ロッド回り止め機能付 ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 標準 標準 / 高剛性・高精度高級ガイド / ロッド回り止め機能付 / ストローク調整付 速度調整機能付 高剛性・高精度高級ガイド 標準 / 落下防止機能付 / ロッド回り止め機能付 標準 / ロッド回り止め機能付 -

                            ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MGPM100G-100Z-M9BL
                            MGPM100G-150Z-A93
                            MGPM100G-150Z-M9BL
                            MGPM100G-25Z-A93
                            MGPM100G-25Z-A93V
                            MGPM100G-25Z-M9BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            ポートねじの種類 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数

                            69,658円

                            ( 76,624円 )
                            1個 -

                            19日目

                            100100RcM9B32

                            84,311円

                            ( 92,742円 )
                            1個 -

                            19日目

                            150100RcA930.52

                            78,328円

                            ( 86,161円 )
                            1個 -

                            19日目

                            150100RcM9B32

                            58,656円

                            ( 64,522円 )
                            1個 -

                            19日目

                            25100RcA930.52

                            59,724円

                            ( 65,696円 )
                            1個 -

                            19日目

                            25100RcA93V0.52

                            63,598円

                            ( 69,958円 )
                            1個 -

                            19日目

                            25100RcM9B32

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました