(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:25A-CXSJL6-10
デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ 二次電池対応 25A-CXSJシリーズ SMC デュアルロッドシリンダ CXSJ

デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ 二次電池対応 25A-CXSJシリーズ 25A-CXSJL6-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,471円
税込単価
12,618円

【二次電池対応シリーズ】二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

25A-CXSJL6-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

25A-CXSJL6-10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

※25A-の仕様、外形図は標準品と同一です。

型式表示方法

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
使用圧力(MPa)
軸受の種類
オートスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25A-CXSJL6-10

10
6
0.15~0.7
ボールブッシュ軸受
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし

1個

11,471( 12,618円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

25A-CXSJL6-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ 二次電池対応 25A-CXSJシリーズの型番25A-CXSJL6-10のページです。
型番25A-CXSJL6-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ 二次電池対応 25A-CXSJシリーズ

デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ 二次電池対応 25A-CXSJシリーズ

    スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 二次電池対応 25A-CXWMシリーズ

    スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形 二次電池対応 25A-CXWMシリーズ

      ガイド付シリンダ 二次電池対応 25A-MGGシリーズ

      ガイド付シリンダ 二次電池対応 25A-MGGシリーズ

        デュアルロッドシリンダ 基本タイプ 二次電池対応 25A-CXSシリーズ

        デュアルロッドシリンダ 基本タイプ 二次電池対応 25A-CXSシリーズ

          ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 25A-MGPシリーズ

          ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 25A-MGPシリーズ

            フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動 片ロッド 20-CUKシリーズ

            フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動 片ロッド 20-CUKシリーズ

              ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 90-/91-MGPシリーズ

              ガイド付薄形シリンダ 二次電池対応 90-/91-MGPシリーズ

                ガイド付シリンダコンパクトタイプ MGCシリーズ エアハイドロタイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

                ガイド付シリンダコンパクトタイプ MGCシリーズ エアハイドロタイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

                  ガイド付シリンダ MGGシリーズ 耐水性向上タイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

                  ガイド付シリンダ MGGシリーズ 耐水性向上タイプ/銅系・フッ素系不可仕様タイプ

                    ガイド付シリンダ MGGシリーズ エアハイドロタイプ

                    ガイド付シリンダ MGGシリーズ エアハイドロタイプ

                      ガイド付薄形シリンダ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 20-/21-/22-MGPシリーズ

                      ガイド付薄形シリンダ 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 20-/21-/22-MGPシリーズ

                        【在庫品多数】複合機能付ガイド付シリンダ STGシリーズ

                        【在庫品多数】複合機能付ガイド付シリンダ STGシリーズ

                          ガイド付薄形シリンダ クリーンシリーズ 12-/13-MGPL-Zシリーズ

                          ガイド付薄形シリンダ クリーンシリーズ 12-/13-MGPL-Zシリーズ

                            メーカー SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC
                            通常価格 7,442円 48,627円 50,126円 9,902円 14,577円 5,851円 17,381円 21,291円 35,785円 30,811円 14,048円 - 24,309円
                            通常出荷日 19日目   19日目   18日目~   19日目~   5日目~   6日目   9日目~   19日目   18日目~   15日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            種類 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 両ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付 ガイド付
                            付加機能 標準 高剛性・高精度高級ガイド 標準 / ロッド回り止め機能付 高剛性・高精度高級ガイド / シリンダ推力倍力機能付 標準 ロッド回り止め機能付 標準 標準 標準 中間停止機能付 / ロッド回り止め機能付 標準 - 標準

                            デュアルロッドシリンダ コンパクトタイプ 二次電池対応 25A-CXSJシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25A-CXSJL10-75
                            25A-CXSJL10-75-M9NL
                            25A-CXSJL15-10-M9N
                            25A-CXSJL6-10-M9BL
                            25A-CXSJL6-10-M9NS
                            25A-CXSJL6-20-M9B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            使用圧力
                            (MPa)
                            軸受の種類 オートスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数

                            13,193円

                            ( 14,512円 )
                            1個 -

                            19日目

                            75100.1~0.7ボールブッシュ軸受オートスイッチなし(磁石内蔵)なしなし

                            19,531円

                            ( 21,484円 )
                            1個 -

                            19日目

                            75100.1~0.7ボールブッシュ軸受M9N32

                            19,426円

                            ( 21,369円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10150.1~0.7ボールブッシュ軸受M9N0.52

                            16,310円

                            ( 17,941円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1060.15~0.7ボールブッシュ軸受M9B32

                            13,338円

                            ( 14,672円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1060.15~0.7ボールブッシュ軸受M9N0.51

                            16,527円

                            ( 18,180円 )
                            1個 -

                            19日目

                            2060.15~0.7ボールブッシュ軸受M9B0.52

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました