(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBS-B77-10RC
BBS-B77型 ロック機能付き つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~15A) ボールバルブ

BBS-B77型 ロック機能付き つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~15A) BBS-B77-10RC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,826円
税込単価
6,409円

【特長】・ロック機能の働きで、ヒューマンエラーによる誤作動を防止。・ハンドルの...

詳細情報を確認する

型番

BBS-B77-10RC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BBS-B77-10RC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

BBS-B77型 ロック機能付き つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~15A) 外形図

製品仕様

使用条件

最高使用圧力:1.96Mpa
使用温度:-10~120℃(不凍)
流体:水、油、ガス等

規格表

BBS-B77型 ロック機能付き つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~15A) 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBS-B77-10RC

3/8B(10A)
3/8B(10A)
44.5
46.2
21.7

1個

5,826( 6,409円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機能の働きで、ヒューマンエラーによる誤作動を防止。
・ハンドルの小型化により狭所配管への取付け、取回しを実現。
・全閉/全開でのロック機構を採用。
・装置および設備配管の安全対策に最適。

カタログ

 

BBS-B77-10RCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BBS-B77型 ロック機能付き つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~15A)の型番BBS-B77-10RCのページです。
型番BBS-B77-10RCに関する仕様情報を記載しております。

BBS-B77型 ロック機能付き つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~15A)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BBS-B77-08RC
BBS-B77-15RC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
(mm)
高さ H
(mm)
ハンドル径 D
(φ)

4,404円

( 4,844円 )
1個 -

6日目

1/4B(8A)1/4B(8A)404319

5,997円

( 6,597円 )
1個 あり

6日目

1/2B(15A)1/2B(15A)54.54726.4

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました