(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FST-02-15RC
FST-02型 フルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~25A) ボールバルブ

FST-02型 フルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~25A) FST-02-15RC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,855円
税込単価
10,841円

【特長】・ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が...

詳細情報を確認する

型番

FST-02-15RC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FST-02-15RC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

FST-02型 フルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~25A) 外形図

製品仕様

主たる部品の仕様

符号部品名材質
1ボディSCS14A
2エンドキャップSCS14A
3ボールSCS14A
4シートPTFE(グラスファイバ15%入り)
5ステムSUS316
6OリングFPM

使用条件

最高使用圧力:3.92MPa
使用温度:FST型 -10℃~150℃(不凍)
流体:水、油、ガス等

規格表

FST-02型 フルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~25A) 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FST-02-15RC

1/2B(15A)
1/2B(15A)
61
46
60

1個

9,855( 10,841円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
・本体は耐蝕性に優れたSCS14A。
・流体抵抗が少なく最大の流量が得られます。
・ふっ素樹脂ソフトシートにより、シール性抜群で軽い操作(無給油)。
・90°開閉操作で簡単かつ、開閉状態が一目でわかる。
・セルフワイピング作用でかじりが少ない。

カタログ

 

FST-02-15RCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FST-02型 フルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~25A)の型番FST-02-15RCのページです。
型番FST-02-15RCに関する仕様情報を記載しております。

FST-02型 フルボア相当 つまみハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~25A)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FST-02-08RC
FST-02-10RC
FST-02-20RC
FST-02-25RC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
(mm)
高さ H
(mm)
ハンドル径 D
(φ)

8,302円

( 9,132円 )
1個 -

6日目

1/4B(8A)1/4B(8A)584560

7,831円

( 8,614円 )
1個 -

6日目

3/8B(10A)3/8B(10A)584560

10,194円

( 11,213円 )
1個 -

6日目

3/4B(20A)3/4B(20A)70.54960

16,727円

( 18,400円 )
1個 -

6日目

1B(25A)1B(25A)826080

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました