(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FST-01-10RC
FST-01型 フルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~50A) ボールバルブ

FST-01型 フルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~50A) FST-01-10RC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,391円
税込単価
9,230円

【特長】・本体は耐蝕性に優れたSCS14A。・流体抵抗が少なく最大の流量が得ら...

詳細情報を確認する

型番

FST-01-10RC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FST-01-10RC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

FST-01型 フルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~50A) 外形図

製品仕様

主たる部品の仕様

符号部品名材質
1ボディSCS14A
2エンドキャップSCS14A
3ボールSCS14A
4シートPTFE(グラスファイバ15%入り)
5ステムSUS316
6OリングFPM

使用条件

最高使用圧力:3.92MPa
使用温度:FST型 -10℃~150℃(不凍)
流体:水、油、ガス等

規格表

FST-01型 フルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~50A) 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FST-01-10RC

3/8B(10A)
3/8B(10A)
58
53.5
107

1個

8,391( 9,230円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は耐蝕性に優れたSCS14A。
・流体抵抗が少なく最大の流量が得られます。
・ふっ素樹脂ソフトシートにより、シール性抜群で軽い操作(無給油)。
・90°開閉操作で簡単かつ、開閉状態が一目でわかる。
・セルフワイピング作用でかじりが少ない。

カタログ

 

Loading...

FST-01-10RCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FST-01型 フルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~50A)の型番FST-01-10RCのページです。
型番FST-01-10RCに関する仕様情報を記載しております。

FST-01型 フルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~50A)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FST-01-08RC
FST-01-15RC
FST-01-20RC
FST-01-25RC
FST-01-32RC
FST-01-40RC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
(mm)
高さ H
(mm)
ハンドル径 D
(φ)

8,300円

( 9,130円 )
1個 -

6日目

1/4B(8A)1/4B(8A)5853.5107

10,446円

( 11,491円 )
1個 -

6日目

1/2B(15A)1/2B(15A)6154.5107

10,805円

( 11,886円 )
1個 -

6日目

3/4B(20A)3/4B(20A)70.557.5107

17,601円

( 19,361円 )
1個 -

6日目

1B(25A)1B(25A)8265.5127

21,408円

( 23,549円 )
1個 -

6日目

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)96.570.5127

27,782円

( 30,560円 )
1個 -

6日目

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)11291152

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました