(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BST-01-08RC
BST-01型 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~50A) ボールバルブ

BST-01型 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~50A) BST-01-08RC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,929円
税込単価
4,322円

【特長】・本体は耐蝕性に優れたSCS14A。・バルブの中で最も流体抵抗が小さい...

詳細情報を確認する

型番

BST-01-08RC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BST-01-08RC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

BST-01型 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~50A) 外形図

製品仕様

主たる部品の仕様

符号部品名材質
1ボディSCS14A
2エンドキャップSCS14A
3ボールSCS14A
4シートPTFE(グラスファイバ15%入り)
5ステムSUS316

使用条件

最高使用圧力:3.92MPa
使用温度:BST型 -20℃~180℃(不凍)
流体:水、油、ガス等

規格表

BST-01型 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~50A) 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BST-01-08RC

1/4B(8A)
1/4B(8A)
39
35
18.5

1個

3,929( 4,322円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は耐蝕性に優れたSCS14A。
・バルブの中で最も流体抵抗が小さい。
・ふっ素樹脂ソフトシートにより、シール性抜群で軽い操作(無給油)。
・90°開閉操作で簡単かつ、開閉状態が一目でわかる。
・セルフワイピング作用でかじりが少ない。

カタログ

 

Loading...

BST-01-08RCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BST-01型 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~50A)の型番BST-01-08RCのページです。
型番BST-01-08RCに関する仕様情報を記載しております。

BST-01型 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ(08A~50A)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
配管の開閉制御
評価 5.0満足度:5.02021/09/02
既存のバルブの動作が重くなってきたので、交換用として使用しました。安価ですが、しっかりと作動してくれています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
BST-01-10RC
BST-01-15RC
BST-01-20RC
BST-01-25RC
BST-01-32RC
BST-01-40RC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
(mm)
高さ H
(mm)
ハンドル径 D
(φ)

3,685円

( 4,054円 )
1個 -

6日目

3/8B(10A)3/8B(10A)443720.9

5,179円

( 5,697円 )
1個 あり

6日目

1/2B(15A)1/2B(15A)56.54327.3

4,341円

( 4,775円 )
1個 -

6日目

3/4B(20A)3/4B(20A)594630.5

6,897円

( 7,587円 )
1個 -

6日目

1B(25A)1B(25A)715036.5

11,955円

( 13,151円 )
1個 -

6日目

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)785439

13,030円

( 14,333円 )
1個 -

6日目

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)836542

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました