(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FBT-03型 フルボア相当 つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~25A)

FBT-03型 フルボア相当 つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~25A)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,882円 ~ 4,900円
税込価格
4,270円 ~ 5,390円

【特長】・バルブの中で最も流体抵抗が小さい。・ふっ素樹脂ソフトシートにより、シ...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    C3771
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス
  • ボールバルブ種類:
    フルボア
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    レバーハンドル型
  • 本体ライニング:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::120
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::3.92
  • 操作方式:
    手動式
  • ハンドル材質・色:
    亜鉛ダイキャスト(赤色塗装)

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

FBT-03型 フルボア相当 つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~25A) 外形図

製品仕様

主たる部品の仕様

符号部品名材質
1ボディC3771
2エンドキャップC3771
3ボールサイズ15以下:C3604(クロムメッキ)
サイズ20以下:C3771(クロムメッキ)
4シートPTFE
5ステムC3604
6ハンドル亜鉛ダイキャスト(赤色塗装)
7パッキンPTFE
8OリングFPM
9ナット炭素鋼(メッキ)
10スナップリングばね用鋼(燐酸塩皮膜処理)
11キャップアルミ板(赤色印刷)+ウレタン樹脂

使用条件

最高使用圧力:3.92MPa
使用温度:-10℃~120℃(不凍)
流体:水、油、ガス等

規格表

FBT-03型 フルボア相当 つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~25A) 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B(8A)
1/4B(8A)
50
33
49

1個

3,884( 4,272円 )

6日目

3/8B(10A)
3/8B(10A)
50
33
49

1個

3,882( 4,270円 )

6日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)
65
36
49

1個

4,260( 4,686円 )

6日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
68
50
65

1個

4,133( 4,546円 )

6日目

1B(25A)
1B(25A)
79
55
65

1個

4,900( 5,390円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブの中で最も流体抵抗が小さい。
・ふっ素樹脂ソフトシートにより、シール性抜群で軽い操作(無給油)。
・90°開閉操作で簡単かつ、開閉状態が一目でわかる。
・セルフワイピング作用でかじりが少ない。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FBT-03型 フルボア相当 つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~25A)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました