(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FBT-101-08RC
FBT-101型 フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~50A) ボールバルブ

FBT-101型 フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~50A) FBT-101-08RC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,064円
税込単価
3,370円

【特長】・バルブの中で最も流体抵抗が小さい。・ふっ素樹脂ソフトシートにより、シ...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    C3771
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス
  • ボールバルブ種類:
    フルボア
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    レバーハンドル型
  • 本体ライニング:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::120
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::3.92
  • 操作方式:
    手動式
  • ハンドル材質・色:
    SUS430(ビニールコーティング・赤色)

型番

FBT-101-08RC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FBT-101-08RC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

FBT-101型 フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~50A) 外形図

製品仕様

主たる部品の仕様

符号部品名材質
1ボディC3771
2エンドキャップC3771
3ボールサイズ15以下:C3604(クロムメッキ)
サイズ20以下:C3771(クロムメッキ)
4シートPTFE
5ステムC3604
6ハンドルSUS430(ビニールコーティング・赤色)
7パッキンPTFE
8パッキンPTFE
9OリングFPM
10ナットSUS304

使用条件

最高使用圧力:3.92MPa
使用温度:-10℃~120℃(不凍)
流体:水、油、ガス等

規格表

FBT-101型 フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~50A) 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FBT-101-08RC

1/4B(8A)
1/4B(8A)
50
41
85

1個

3,064( 3,370円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブの中で最も流体抵抗が小さい。
・ふっ素樹脂ソフトシートにより、シール性抜群で軽い操作(無給油)。
・90°開閉操作で簡単かつ、開閉状態が一目でわかる。
・セルフワイピング作用でかじりが少ない。

カタログ

 

Loading...

FBT-101-08RCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FBT-101型 フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~50A)の型番FBT-101-08RCのページです。
型番FBT-101-08RCに関する仕様情報を記載しております。

FBT-101型 フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ(08A~50A)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FBT-101-10RC
FBT-101-15RC
FBT-101-20RC
FBT-101-25RC
FBT-101-32RC
FBT-101-40RC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
(mm)
高さ H
(mm)
ハンドル径 D
(φ)

2,925円

( 3,218円 )
1個 -

6日目

3/8B(10A)3/8B(10A)504185

3,224円

( 3,546円 )
1個 -

6日目

1/2B(15A)1/2B(15A)654385

3,899円

( 4,289円 )
1個 -

6日目

3/4B(20A)3/4B(20A)6856110

5,605円

( 6,166円 )
1個 -

6日目

1B(25A)1B(25A)7961110

7,737円

( 8,511円 )
1個 -

6日目

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)8869130

9,584円

( 10,542円 )
1個 -

6日目

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)9775130

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました