(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジョプラEJシリーズ フラット型エアーノズル

ジョプラEJシリーズ フラット型エアーノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,565円
税込単価
2,822円

作業性の高いプラスチック製 エアーノズルエアーを増幅・高い衝突力低エネルギー・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ノズル
  • ノズル形状:
    フラット
  • ノズルの接続口種類:
    オネジ
  • ノズル材質:
    PPS
  • フラットノズル幅(mm):
    51
  • 全長(mm):
    70

型番

EJ-F0120 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ジョプラEJシリーズ フラット型エアーノズル 外形図

製品仕様

ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅

 
-EJ-F0100EJ-F0120
適応流体空気
常用圧力0~0.7MPa
環境温度0~130℃  ※
流体温度0~50℃
材質PPS
重量23.5g24.5g
ジョプラEJシリーズ フラット型エアーノズル 製品仕様関連画像

EJ-0120

※環境温度が130℃の時は、0.5MPaを超えないようにして下さい。

型番リスト

型番
特長
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EJ-F0120

エアー増幅 / 流量調節 / 耐熱
486-1418

1個

2,565( 2,822円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

作業性の高いプラスチック製 エアーノズル
エアーを増幅・高い衝突力
低エネルギー・省エネブロー
優れた耐熱性・耐薬品性

カタログ

 

EJ-F0120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョプラEJシリーズ フラット型エアーノズルの型番EJ-F0120のページです。
型番EJ-F0120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョプラEJシリーズ フラット型エアーノズル

ジョプラEJシリーズ フラット型エアーノズル

    ラウンドノズル

    ラウンドノズル

      エアーダスターガン

      エアーダスターガン

        エアツールシリーズ エアーガン関連アクセサリー エアーガン用プラグ

        エアツールシリーズ エアーガン関連アクセサリー エアーガン用プラグ

          エアツールシリーズ コイルホース用プラグ

          エアツールシリーズ コイルホース用プラグ

            ジョプラスターIIプラスチックエアーダスター用 ニップル

            ジョプラスターIIプラスチックエアーダスター用 ニップル

              ネオパイプホルダー

              ネオパイプホルダー

                エアダスターDS-3

                エアダスターDS-3

                  エアツールシリーズ オイルレスエアーガン

                  エアツールシリーズ オイルレスエアーガン

                    ジョプラスターII オプション ジェットノズル フラットタイプ

                    ジョプラスターII オプション ジェットノズル フラットタイプ

                      エアーガン・ツリーガン用バルブA

                      エアーガン・ツリーガン用バルブA

                        エアツールシリーズ スパウトガン SP200

                        エアツールシリーズ スパウトガン SP200

                          エアダスター用ステンレスノズル

                          エアダスター用ステンレスノズル

                            メーカー ジョプラックス ジョプラックス ミスミ 栗田製作所 栗田製作所 ジョプラックス WTBワタベコーポレーション 明治機械製作所 栗田製作所 ジョプラックス 栗田製作所 栗田製作所 トラスコ中山
                            通常価格 2,135円 4,118円 950円 889円 609円 145円 3,280円 2,541円 3,254円 5,467円 1,661円 6,228円 3,428円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 ノズル ノズル エアブローガン本体ノズル付 関連部品 関連部品 ニップル 関連部品 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 ノズル 関連部品 エアブローガン本体ノズル付 ノズル
                            ノズル形状 フラット ラウンド 標準 標準 標準 - - 標準 標準 フラット 標準 標準 標準
                            ノズルの接続口種類 オネジ オネジ - - - - - - おねじ オネジ - おねじ おねじ
                            ノズル材質 PPS ポリアセタール - - - - - - 黄銅製 ポリアセタール - 黄銅棒 SUS304
                            フラットノズル幅(mm) 51 - - - - - - - - 47 - - -

                            ジョプラEJシリーズ フラット型エアーノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EJ-F0100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            特長 トラスココード

                            2,135円

                            ( 2,349円 )
                            1個 -

                            6日目

                            エアー増幅 / 耐熱486-1400

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました