(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
水滴・ドレン除去完了後のラインに最適な新世代レギュレータ。【特長】・流量特性向...
型番
未確定49件の候補があります。
Loading...
RZ30の外観
RZ40の外観
RZ50の外観
項目 | 形式 | |||
---|---|---|---|---|
標準 | RZ30 | RZ40 | RZ50 | |
低圧用 | RZ31 | RZ41 | RZ51 | |
チェック機構内蔵 | RZ32 | - | - | |
使用流体 | 空気 | |||
配管接続口径 | M5×0.8、Rc1/8、Rc1/4 | Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8 | Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2 | |
最高使用圧力 MPa | 1.0 | |||
保証耐圧力 MPa | 1.5 | |||
使用温度範囲 (雰囲気および使用流体) ℃ | +5~+60(ただし結露なきこと) | |||
ろ過度 μm | 5 | |||
調圧方式 | 直動形・リリーフタイプ | 内部パイロット形・リリーフタイプ | ||
設定圧力範囲 MPa | 標準、チェック機構内 | 0.05~0.85 | ||
低圧用 | 0.05~0.40 | |||
リリーフ始動圧力 MPa | 設定圧力+0.05以下 | |||
主要部材質 | 本体 | アルミ合金ダイカスト | ||
ボンネット・アダプタ | ポリアセタール | |||
ダイヤフラム | 基布+合成ゴム | |||
ボウル | ポリカーボネート | |||
フィルタエレメント | 不織布 | |||
ブラケット | 鋼板(無電解ニッケルめっき) | |||
質量(標準仕様・最大配管接続口径の場合) kg | 0.13 | 0.17 | 0.24 | |
標準装備品 | 取付リング | |||
オプション | □30一体形圧力計(組込み)、その他各種圧力計(部品添付)、ブラケット(部品添付) |
自由な取付姿勢:ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
標準
|
なし
|
Rc
|
1/8
|
Rc
|
1/8
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
圧力計なし(圧力計接続口付 Rc1/4)
|
標準
|
30
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力計付
|
Rc
|
1/8
|
Rc
|
1/8
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 Φ40ステンレスブルドン管圧力計
|
標準
|
30
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力計付
|
Rc
|
1/8
|
Rc
|
1/8
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 Φ40ステンレスブルドン管圧力計
|
標準
|
30
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力計付
|
Rc
|
1/8
|
Rc
|
1/8
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
0.4MPa仕様 □30一体形圧力計
|
標準
|
30
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/8
|
Rc
|
1/8
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 リード線方式 DC24V用
|
標準
|
30
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/8
|
Rc
|
1/8
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 リード線方式 AC100V、AC200V用
|
標準
|
30
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/8
|
Rc
|
1/8
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 DC24V用
|
標準
|
30
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/8
|
Rc
|
1/8
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 DC24V用
|
標準
|
30
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/8
|
Rc
|
1/8
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 AC100V、AC200V用
|
標準
|
30
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
なし
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
圧力計なし(圧力計接続口付 Rc1/4)
|
標準
|
30
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
なし
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
圧力計なし(圧力計接続口付 Rc1/4)
|
標準
|
30
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力計付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
0.3MPa仕様 Φ40ステンレスブルドン管圧力計
|
標準
|
30
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 リード線方式 DC24V用
|
標準
|
30
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 リード線方式 DC24V用
|
標準
|
30
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 リード線方式 AC100V、AC200V用
|
標準
|
30
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 DC24V用
|
標準
|
30
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 AC100V、AC200V用
|
標準
|
30
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 AC100V、AC200V用
|
標準
|
30
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力計付
|
その他
|
5
|
その他
|
5
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 Φ40圧力計
|
標準
|
30
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力計付
|
その他
|
5
|
その他
|
5
|
あり
|
なし
|
0.05~0.85
|
0.4MPa仕様 □30一体形圧力計
|
標準
|
30
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力計付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
あり
|
なし
|
0.05~0.4
|
0.4MPa仕様 □30一体形圧力計
|
低圧用
|
31
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
逆止弁付
|
圧力計付
|
Rc
|
1/8
|
Rc
|
1/8
|
あり
|
あり
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □30一体形圧力計
|
チェック機構内蔵
|
32
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
逆止弁付
|
圧力計付
|
Rc
|
1/8
|
Rc
|
1/8
|
あり
|
あり
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □30一体形圧力計
|
チェック機構内蔵
|
32
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
逆止弁付
|
圧力計付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
あり
|
あり
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □30一体形圧力計
|
チェック機構内蔵
|
32
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
逆止弁付
|
なし
|
その他
|
5
|
その他
|
5
|
あり
|
あり
|
0.05~0.85
|
圧力計なし(圧力計接続口付 Rc1/4)
|
チェック機構内蔵
|
32
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
なし
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
圧力計なし(圧力計接続口付 Rc1/4)
|
標準
|
40
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力計付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 Φ40圧力計
|
標準
|
40
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力計付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □30一体形圧力計
|
標準
|
40
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力計付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 Φ40ステンレスブルドン管圧力計
|
標準
|
40
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 リード線方式 DC24V用
|
標準
|
40
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 リード線方式 DC24V用
|
標準
|
40
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 リード線方式 AC100V、AC200V用
|
標準
|
40
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 リード線方式 AC100V、AC200V用
|
標準
|
40
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 DC24V用
|
標準
|
40
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 DC24V用
|
標準
|
40
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 AC100V、AC200V用
|
標準
|
40
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 AC100V、AC200V用
|
標準
|
40
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力計付
|
Rc
|
1/4
|
Rc
|
1/4
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □30一体形圧力計
|
標準
|
50
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
なし
|
Rc
|
3/8
|
Rc
|
3/8
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
圧力計なし(圧力計接続口付 Rc1/4)
|
標準
|
50
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力計付
|
Rc
|
3/8
|
Rc
|
3/8
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □30一体形圧力計
|
標準
|
50
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力計付
|
Rc
|
3/8
|
Rc
|
3/8
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □30一体形圧力計
|
標準
|
50
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力計付
|
Rc
|
1/2
|
Rc
|
1/2
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 Φ40圧力計
|
標準
|
50
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力計付
|
Rc
|
1/2
|
Rc
|
1/2
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □30一体形圧力計
|
標準
|
50
|
ブラケット付
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力計付
|
Rc
|
1/2
|
Rc
|
1/2
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 Φ40ステンレスブルドン管圧力計
|
標準
|
50
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力計付
|
Rc
|
1/2
|
Rc
|
1/2
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
0.4MPa仕様 □30一体形圧力計
|
標準
|
50
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/2
|
Rc
|
1/2
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 リード線方式 DC24V用
|
標準
|
50
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/2
|
Rc
|
1/2
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 リード線方式 AC100V、AC200V用
|
標準
|
50
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/2
|
Rc
|
1/2
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 DC24V用
|
標準
|
50
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り | |
標準
|
圧力スイッチ付
|
Rc
|
1/2
|
Rc
|
1/2
|
なし
|
なし
|
0.05~0.85
|
1MPa仕様 □50スイッチ内蔵圧力計 DIN式コネクタ付 AC100V、AC200V用
|
標準
|
50
|
ブラケットなし
| 1個 | -( -
) | お見積り |
Loading...
水滴・ドレン除去完了後のラインに最適な新世代レギュレータ。
【特長】
・流量特性向上による小形化(短い面間寸法を実現)
・ハンドルの操作性が向上、ボウルの脱着も容易
・□30の一体形圧力計や各種圧力計、圧力スイッチに対応
・耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応(圧力スイッチ、圧力計オプションを除く)
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
あと12項目で型番確定
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針