(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアオペレイト式3ポート弁 電磁弁搭載形 NVP11シリーズ

エアオペレイト式3ポート弁 電磁弁搭載形 NVP11シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
22,369円 ~ 45,455円
税込価格
24,606円 ~ 50,001円

エアオペレイト式3ポート弁 電磁弁搭載形 NVP11シリーズです。【特長】・ユ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定350件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

エアオペレイト式3ポート弁 電磁弁搭載形 NVP11シリーズ 外形図1
 

オプション

エアオペレイト式3ポート弁 電磁弁搭載形 NVP11シリーズ 外形図2

製品仕様

・RoHS対応商品です。

 
JIS記号
エアオペレイト式3ポート弁 電磁弁搭載形 NVP11シリーズ JIS記号

ユニバーサル形

共通仕様
エアオペレイト式3ポート弁 電磁弁搭載形 NVP11シリーズ 共通仕様

機種別仕様

エアオペレイト式3ポート弁 電磁弁搭載形 NVP11シリーズ 機種別仕様

注1:応答時間は供給圧力0.5MPa、無給油におけるON時の数値です。
圧力および給油する油の質により変わります。
注2:定格電圧の±10%以内でご使用ください。

流量特性

エアオペレイト式3ポート弁 電磁弁搭載形 NVP11シリーズ 流用特性

注1:有効断面積Sと音速コンダクタンスCとの換算は、S≒5.0×Cです。

型番リスト

型番
配管ねじの呼び
電圧
サージキラー
コイルオプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/8
AC100V50/60Hz、AC110V60Hz
なし
グロメットコイル

1個

22,369( 24,606円 )

15日目

3/8
AC200V50/60Hz、AC220V60Hz
なし
グロメットコイル

1個

22,369( 24,606円 )

15日目

3/8
DC24V
なし
グロメットコイル

1個

22,369( 24,606円 )

15日目

3/8
AC110V50/60Hz
なし
グロメットコイル

1個

24,590( 27,049円 )

18日目

3/8
AC220V50/60Hz
なし
グロメットコイル

1個

24,590( 27,049円 )

18日目

3/8
AC100V50/60Hz、AC110V60Hz
あり
グロメットコイル

1個

23,150( 25,465円 )

15日目

3/8
AC200V50/60Hz、AC220V60Hz
あり
グロメットコイル

1個

23,150( 25,465円 )

15日目

3/8
DC24V
あり
グロメットコイル

1個

23,150( 25,465円 )

15日目

3/8
AC110V50/60Hz
あり
グロメットコイル

1個

25,371( 27,908円 )

18日目

3/8
AC220V50/60Hz
あり
グロメットコイル

1個

25,371( 27,908円 )

18日目

3/8
AC100V50/60Hz、AC110V60Hz
なし
DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

23,244( 25,568円 )

15日目

3/8
AC200V50/60Hz、AC220V60Hz
なし
DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

23,244( 25,568円 )

15日目

3/8
DC24V
なし
DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

23,244( 25,568円 )

15日目

3/8
AC110V50/60Hz
なし
DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

25,465( 28,012円 )

18日目

3/8
AC220V50/60Hz
なし
DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

25,465( 28,012円 )

18日目

3/8
AC100V50/60Hz、AC110V60Hz
あり
DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

24,025( 26,428円 )

15日目

3/8
AC200V50/60Hz、AC220V60Hz
あり
DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

24,025( 26,428円 )

7日目

3/8
DC24V
あり
DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

24,025( 26,428円 )

15日目

3/8
AC110V50/60Hz
あり
DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

26,246( 28,871円 )

18日目

3/8
AC220V50/60Hz
あり
DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

26,246( 28,871円 )

18日目

3/8
AC100V50/60Hz、AC110V60Hz
なし
ランプ、DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

24,213( 26,634円 )

15日目

3/8
AC200V50/60Hz、AC220V60Hz
なし
ランプ、DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

24,213( 26,634円 )

15日目

3/8
DC24V
なし
ランプ、DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

24,213( 26,634円 )

15日目

3/8
AC110V50/60Hz
なし
ランプ、DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

26,434( 29,077円 )

18日目

3/8
AC220V50/60Hz
なし
ランプ、DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

26,434( 29,077円 )

18日目

3/8
AC100V50/60Hz、AC110V60Hz
あり
ランプ、DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

24,994( 27,493円 )

15日目

3/8
AC200V50/60Hz、AC220V60Hz
あり
ランプ、DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

24,994( 27,493円 )

15日目

3/8
DC24V
あり
ランプ、DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

24,994( 27,493円 )

3日目

3/8
AC110V50/60Hz
あり
ランプ、DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

27,215( 29,937円 )

18日目

3/8
AC220V50/60Hz
あり
ランプ、DIN端子箱付(Pgねじ)

1個

27,215( 29,937円 )

18日目

3/8
AC100V50/60Hz、AC110V60Hz
なし
ランプ、T型端子箱付(G1/2)

1個

24,792( 27,271円 )

15日目

3/8
AC200V50/60Hz、AC220V60Hz
なし
ランプ、T型端子箱付(G1/2)

1個

24,792( 27,271円 )

7日目

3/8
DC24V
なし
ランプ、T型端子箱付(G1/2)

1個

24,792( 27,271円 )

7日目

3/8
AC110V50/60Hz
なし
ランプ、T型端子箱付(G1/2)

1個

27,013( 29,714円 )

18日目

3/8
AC220V50/60Hz
なし
ランプ、T型端子箱付(G1/2)

1個

27,013( 29,714円 )

18日目

3/8
AC100V50/60Hz、AC110V60Hz
あり
ランプ、T型端子箱付(G1/2)

1個

25,573( 28,130円 )

15日目

3/8
AC200V50/60Hz、AC220V60Hz
あり
ランプ、T型端子箱付(G1/2)

1個

25,573( 28,130円 )

15日目

3/8
DC24V
あり
ランプ、T型端子箱付(G1/2)

1個

25,573( 28,130円 )

15日目

3/8
AC110V50/60Hz
あり
ランプ、T型端子箱付(G1/2)

1個

27,794( 30,573円 )

18日目

3/8
AC220V50/60Hz
あり
ランプ、T型端子箱付(G1/2)

1個

27,794( 30,573円 )

18日目

3/8
AC100V50/60Hz、AC110V60Hz
なし
T型端子箱付(G1/2)

1個

23,823( 26,205円 )

15日目

3/8
AC200V50/60Hz、AC220V60Hz
なし
T型端子箱付(G1/2)

1個

23,823( 26,205円 )

15日目

3/8
DC24V
なし
T型端子箱付(G1/2)

1個

23,823( 26,205円 )

7日目

3/8
AC110V50/60Hz
なし
T型端子箱付(G1/2)

1個

26,044( 28,648円 )

18日目

3/8
AC220V50/60Hz
なし
T型端子箱付(G1/2)

1個

26,044( 28,648円 )

18日目

3/8
AC100V50/60Hz、AC110V60Hz
あり
T型端子箱付(G1/2)

1個

24,604( 27,064円 )

7日目

3/8
AC200V50/60Hz、AC220V60Hz
あり
T型端子箱付(G1/2)

1個

24,604( 27,064円 )

7日目

3/8
DC24V
あり
T型端子箱付(G1/2)

1個

24,604( 27,064円 )

7日目

3/8
AC110V50/60Hz
あり
T型端子箱付(G1/2)

1個

26,825( 29,508円 )

18日目

3/8
AC220V50/60Hz
あり
T型端子箱付(G1/2)

1個

26,825( 29,508円 )

18日目

1/2
AC100V50/60Hz、AC110V60Hz
なし
グロメットコイル

1個

22,369( 24,606円 )

15日目

1/2
AC200V50/60Hz、AC220V60Hz
なし
グロメットコイル

1個

22,369( 24,606円 )

15日目

1/2
DC24V
なし
グロメットコイル

1個

22,369( 24,606円 )

3日目

1/2
AC110V50/60Hz
なし
グロメットコイル

1個

24,590( 27,049円 )

18日目

1/2
AC220V50/60Hz
なし
グロメットコイル

1個

24,590( 27,049円 )

18日目

1/2
AC100V50/60Hz、AC110V60Hz
あり
グロメットコイル

1個

23,150( 25,465円 )

7日目

1/2
AC200V50/60Hz、AC220V60Hz
あり
グロメットコイル

1個

23,150( 25,465円 )

15日目

1/2
DC24V
あり
グロメットコイル

1個

23,150( 25,465円 )

15日目

1/2
AC110V50/60Hz
あり
グロメットコイル

1個

25,371( 27,908円 )

18日目

1/2
AC220V50/60Hz
あり
グロメットコイル

1個

25,371( 27,908円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアオペレイト式3ポート弁 電磁弁搭載形 NVP11シリーズです。
【特長】
・ユニバーサル形
・接続口径:Rc3/8~Rc2

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアオペレイト式3ポート弁 電磁弁搭載形 NVP11シリーズ

エアオペレイト式3ポート弁 電磁弁搭載形 NVP11シリーズ

    3ポートエアオペレートバルブ SYJA500・700シリーズ

    3ポートエアオペレートバルブ SYJA500・700シリーズ

      パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXHシリーズ

      パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXHシリーズ

        外部パイロット電磁形・エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ

        外部パイロット電磁形・エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ

          3ポートエアオペレートバルブ VTA315シリーズ

          3ポートエアオペレートバルブ VTA315シリーズ

            直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA31・VXA32シリーズ

            直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA31・VXA32シリーズ

              DS-10,10H型 電磁弁

              DS-10,10H型 電磁弁

                ステンレス鋼製 1MPa 空気圧シリンダー式 ベローズバルブ

                ステンレス鋼製 1MPa 空気圧シリンダー式 ベローズバルブ

                  パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21・22・23シリーズ

                  パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21・22・23シリーズ

                    直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ

                    直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ

                      ステンレス鋼製 16.2MPa 空気圧シリンダー式 高圧ベローズバルブ

                      ステンレス鋼製 16.2MPa 空気圧シリンダー式 高圧ベローズバルブ

                        薬液用バルブ エアオペレートタイプ インサートブッシュ式 継手一体型 LVCシリーズ

                        薬液用バルブ エアオペレートタイプ インサートブッシュ式 継手一体型 LVCシリーズ

                          定水位弁(FVバルブ)関連商品 DS-11N,11LN型 (通電時弁開)

                          定水位弁(FVバルブ)関連商品 DS-11N,11LN型 (通電時弁開)

                            メーカー CKD SMC SMC SMC SMC SMC ベン フジキン SMC CKD フジキン SMC ベン
                            通常価格 22,369円 3,271円 9,332円 8,499円 5,080円 2,489円 16,972円 31,899円 10,381円 - 81,958円 17,127円 25,484円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            使用流体 空気 / 真空 空気 空気 / 水 / 油 / 蒸気 - - - - 空気 / 水 / 油 / 薬品 / ガス 空気 / 水 / 油 / ガス / 蒸気 - 空気 / 水 / 油 / 薬品 / ガス -
                            種類 エアオペレート式 エアオペレート式 電磁式 - - - 電磁式 空気圧シリンダー式 - 電磁式 空気圧シリンダー式 エアオペレート式 電磁式
                            切換の種類 3ポートユニバーサル - ノーマルクローズ - - - ノーマルクローズ - - - - - ノーマルクローズ
                            接続種類 Rc - Rc - - - JIS Rcねじ - - - - チューブ接続 JIS Rcねじ
                            使用環境 標準 標準 / 禁油 標準 - - - 標準 / 防塵 標準 - - 標準 高耐蝕 標準 / 防塵

                            エアオペレイト式3ポート弁 電磁弁搭載形 NVP11シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました