(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CS-SC6-01-MA
クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズ KOGANEI ツギテ CS

クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズ CS-SC6-01-MA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,472円
税込単価
1,619円

【特長】・シリンダ等アクチュエータの速度制御用継手です。(ミニタイプ)・流量特...

詳細情報を確認する

型番

CS-SC6-01-MA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CS-SC6-01-MA の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

取付方式シリンダ直付け
使用流体圧力空気(真空には使えません)
保証耐圧力1.32MPa(13.5kgf/cm2
使用圧力範囲0~0.9MPa(0~9.2kgf/cm2
使用温度範囲+5~+60℃
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ

注:チューブの外径精度は、呼吸寸法の±0.1mm以内のものを使用してください。

形状と制御の方向

クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズ 仕様

A:メータアウト制御(ロックナット白色)/B:メータイン制御(ロックナット黒色)

内部構造と主要部材質

クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズ 内部構造
番号名称材質
(1)金属本体黄銅(ニッケルめっき)
(2)樹脂本体ポリブチレンテレフタート
(3)ロックつめステンレス
(4)開放リングポリアセタール
(5)弾性体スリーブ合成ゴム(NBR)
(6)Oリング合成ゴム(NBR)
(7)ロックナットアルミニウム
(8)ニードル黄銅
(9)Vパッキン合成ゴム(NBR)
(10)ダイヤフラム

型番リスト

型番
制御方向
チューブの呼び D(φ)
接続ねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-SC6-01-MA

メータアウト
6
R1/8

1個

1,472( 1,619円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダ等アクチュエータの速度制御用継手です。(ミニタイプ)
・流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。

カタログ

Loading...

CS-SC6-01-MAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズの型番CS-SC6-01-MAのページです。
型番CS-SC6-01-MAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズ

クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズ

    クリーン仕様 スピードコントローラ SCL・SC・SSシリーズ

    クリーン仕様 スピードコントローラ SCL・SC・SSシリーズ

      クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

      クイック継手付スピードコントローラ 小形ユニオンストレートタイプ

        クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

        クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ SSCシリーズ

          クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ

          クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ

            クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

            クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

              クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

              クイック継手付スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ

                クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ低圧 SSF□-Lシリーズ

                クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ低圧 SSF□-Lシリーズ

                  クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ

                  クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC・SSシリーズ

                    クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

                    クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-M・SS□-Mシリーズ

                      スピードコントローラ スタンダードタイプ

                      スピードコントローラ スタンダードタイプ

                        スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

                        スピードコントローラ ポート直結・エルボタイプ SC3Rシリーズ

                          クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ横向き SSF□-Pシリーズ

                          クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ横向き SSF□-Pシリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ ミスミ CKD コガネイ
                            通常価格 1,215円 1,816円 1,832円 1,533円 918円 1,172円 925円 859円 1,497円 800円 640円 999円 929円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            本体形状 エルボ - ストレート ストレート ユニバーサル エルボ ユニオンストレート ユニバーサル - - - エルボ ユニバーサル
                            接続部の種類 おねじ+ワンタッチ継手 - 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 両側ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+めねじ おねじ+ワンタッチ継手
                            本体材質 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅 ポリブチレンテレフタレート 黄銅 黄銅 ポリブチレンテレフタレート 黄銅 - 黄銅 黄銅
                            ねじ部材質 黄銅 黄銅 - 黄銅 - 黄銅 - 黄銅 黄銅 - - 黄銅 黄銅

                            クリーン仕様 クイック継手付スピードコントローラ スタンダードタイプ SC□-Mシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS-SC6-01-MB
                            CS-SC6-02-MB
                            CS-SC6-M5-MB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            制御方向 チューブの呼び D
                            (φ)
                            接続ねじ

                            1,586円

                            ( 1,745円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メータイン6R1/8

                            1,586円

                            ( 1,745円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メータイン6R1/4

                            1,215円

                            ( 1,337円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メータイン6M5

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました