(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CS-UY3M
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイ【10個入り】 KOGANEI ホジョキキ UY

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイ CS-UY3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,358円
税込単価
3,694円

【特長】・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができます。・...

詳細情報を確認する

型番

CS-UY3M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CS-UY3M の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-UY3M

3

1パック

10個入り

3,358( 3,694円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができます。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができます。

Loading...

CS-UY3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイの型番CS-UY3Mのページです。
型番CS-UY3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイ

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイ

    クイック継手スタンダード UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

    クイック継手スタンダード UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

      クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンワイ

      クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオンワイ

        クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンワイ

        クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンワイ

          クイック継手スタンダード UYシリーズ ユニオンワイ

          クイック継手スタンダード UYシリーズ ユニオンワイ

            クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ブランチワイ

            クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ブランチワイ

              クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン

              クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン

                クイック継手スタンダード USDシリーズ 違径ユニオン

                クイック継手スタンダード USDシリーズ 違径ユニオン

                  クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオン

                  クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオン

                    クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径ユニオン

                    クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径ユニオン

                      回転部配管 ハイロータリジョイント エルボ

                      回転部配管 ハイロータリジョイント エルボ

                        耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

                        耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

                          クイック継手スタンダード UTDシリーズ 違径ユニオンティー

                          クイック継手スタンダード UTDシリーズ 違径ユニオンティー

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ
                            通常価格 3,358円 4,036円 1,429円 2,443円 455円 1,547円 2,779円 334円 1,072円 3,397円 5,048円 1,529円 3,856円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目~  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - - 標準(PBT)
                            ねじ部材質 ねじ部なし - - - - SUS303 - - - - - - -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) フッ素ゴム 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) フッ素ゴム - - 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 / 薬品・溶剤 空気 空気 空気 空気 空気 空気 / 薬品・溶剤 空気 水 / 空気 空気

                            クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS-UY4M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)

                            3,900円

                            ( 4,290円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            4

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました