(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー【10個入り】

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,629円
税込単価
3,992円

【特長】・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができます。・...

詳細情報を確認する

型番

CS-UT4M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-UT4M

4

1パック

10個入り

3,629( 3,992円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができます。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができます。

Loading...

CS-UT4Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティーの型番CS-UT4Mのページです。
型番CS-UT4Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

    クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイ

    クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイ

      クリーン仕様クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

      クリーン仕様クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

        クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

        クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

          クリーン仕様 クイック継手スタンダード UTシリーズ ユニオンティー

          クリーン仕様 クイック継手スタンダード UTシリーズ ユニオンティー

            クリーン仕様クイック継手スタンダード USシリーズ ユニオンストレート

            クリーン仕様クイック継手スタンダード USシリーズ ユニオンストレート

              クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

              クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

                クリーン仕様クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル

                クリーン仕様クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプル

                  メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                  通常価格 3,629円 3,358円 2,958円 4,990円 4,510円 3,229円 5,343円 6,447円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                  本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                  ねじ部材質 ねじ部なし ねじ部なし ねじ部なし - ねじ部なし ねじ部なし - ねじ部なし
                  シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                  周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                  使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                  クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました