(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CS-TS3-M5M
クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート【10個入り】 コガネイ クイックツギテ ミニタイプ

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート CS-TS3-M5M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,032円
税込単価
2,235円

【特長】・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができます。・...

詳細情報を確認する

型番

CS-TS3-M5M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CS-TS3-M5M の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

適用チューブサイズφ3φ4φ6
使用流体圧縮空気・真空
保証耐圧力1.32MPa{13.5kgf/cm2
使用圧力範囲正圧0~0.9MPa{0~9.2kgf/cm2
負圧-99.99~0kPa{-750~0mmHg}
使用温度範囲0~+60℃
推奨チューブウレタンチューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ

備考:ガスケットまたはシール剤つき。
注:チューブの外径精度は、呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用してください。

チューブ-ねじサイズ
M3×0.5M5×0.8M6×1R1/8
3-M33-M53-M6-
4-M34-M54-M64-01
-6-M56-M66-01

内部構造と主要部材質

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート 商品特長詳細
番号名称材質
(1)金属本体黄銅(ニッケルめっき)
(2)樹脂本体ポリブチレンテレフタレート
(3)ロックつめステンレス
(4)開放リングポリアセタール
(5)弾性体スリーブ合成ゴム(NBR)
(6)Oリング

注:M3サイズはステンレス。

型番リスト

型番
ねじ部材質
適用チューブ外径1(φ)
ねじの呼び M
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-TS3-M5M

標準(黄銅)
3
M5

1パック

10個入り

2,032( 2,235円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができます。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができます。

カタログ

Loading...

CS-TS3-M5Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレートの型番CS-TS3-M5Mのページです。
型番CS-TS3-M5Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

    クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

    クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

      帯電防止用  チューブフィッティングEG ユニオンストレート

      帯電防止用 チューブフィッティングEG ユニオンストレート

        クリーン仕様クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

        クリーン仕様クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

          クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート

          クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート

            クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート

            クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート

              クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート

              クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート

                クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

                クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

                  クイック継手スマート ATSMシリーズ めすストレート

                  クイック継手スマート ATSMシリーズ めすストレート

                    クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート

                    クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート

                      一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ キャップ

                      一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ キャップ

                        クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

                        クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

                          クイック継手スマート ATSHシリーズ 六角穴付ストレート

                          クイック継手スマート ATSHシリーズ 六角穴付ストレート

                            メーカー コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ コガネイ
                            通常価格 2,032円 154円 268円 2,958円 2,143円 1,250円 2,115円 266円 368円 178円 72円 4,990円 2,044円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~  
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 静電気散逸樹脂 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) 標準(PBT)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) フッ素ゴム 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::40 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 / 薬品・溶剤 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 その他形状 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向

                            クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CS-TS4-M5M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ部材質 適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじの呼び M

                            2,358円

                            ( 2,594円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            9日目

                            標準(黄銅)4M5

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました