(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー【10個入り】

通常単価(税別)
5,343円
税込単価
5,877円

【特長】・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができます。・...

詳細情報を確認する

型番

CS-TB4-M3M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ねじ部材質
適用チューブ外径1(φ)
ねじの呼び M
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-TB4-M3M

[SUS303・SUS304] SUS304
4
M3

1パック

10個入り

5,343( 5,877円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができます。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができます。

CS-TB4-M3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティーの型番CS-TB4-M3Mのページです。
型番CS-TB4-M3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

    クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

    クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティー

      ワンタッチ継手 メイルエルボ

      ワンタッチ継手 メイルエルボ

        一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 六角穴付ロングユニバーサルエルボ

        一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 六角穴付ロングユニバーサルエルボ

          クイック継手ロータリタイプ ハイロータリタイプ エルボ

          クイック継手ロータリタイプ ハイロータリタイプ エルボ

            クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ エルボ

            クイック継手ロータリタイプ スタンダードタイプ エルボ

              回転部配管 ロータリジョイント エルボ

              回転部配管 ロータリジョイント エルボ

                クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

                クイック継手ミニタイプ TLLシリーズ ロングエルボ

                  クイック継手スタンダード ULYシリーズ ユニオンエルボワイ

                  クイック継手スタンダード ULYシリーズ ユニオンエルボワイ

                    一般配管用 チューブフィッティング メスブランチエイ

                    一般配管用 チューブフィッティング メスブランチエイ

                      耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

                      耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ

                        クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ

                        クイック継手スタンダード SLMシリーズ めすスイングエルボ

                          タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

                          タッチコネクターFUJI メイルエルボ(樹脂)

                            メーカー コガネイ コガネイ EASUN(イーサン) 日本ピスコ コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ 千代田通商
                            通常価格 5,343円 3,029円 102円 376円 7,130円 1,781円 1,199円 318円 2,815円 467円 643円 340円 248円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) 標準(PBT) - 黄銅 標準(PBT) ポリアセタール
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) - - 標準(NBR) NBR(ニトリルゴム)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 - 0::60 -5::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 圧縮空気(真空含む)
                            継手種類 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 揺動部・回転部用 揺動部・回転部用 揺動部・回転部用 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付

                            クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TBシリーズ ブランチティーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました