(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン仕様クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグ【10個入り】

クリーン仕様クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
872円
税込単価
959円

コガネイ ワンタッチ継手 クリーン仕様クイック継手スタンダード UPシリーズ ...

詳細情報を確認する

型番

CS-UP4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

【仕様】

使用流体圧縮空気・真空
保証耐圧力1.32MPa{13.5kgf/cm2
使用圧力範囲正圧0~0.9MPa{0~9.2kgf/cm2
負圧-99.99~0kPa{-750~0mmHg}
使用温度範囲0~60℃
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
販売単位1袋(10個入)[φ16は1袋(5個入)]

注:チューブの外径精度は、呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用してください。

【チューブサイズ】

  • ミリサイズ:4、6、8、10、12、16

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-UP4

4

1パック

10個入り

872( 959円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コガネイ ワンタッチ継手 クリーン仕様クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグ。

カタログ

Loading...

CS-UP4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン仕様クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグの型番CS-UP4のページです。
型番CS-UP4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン仕様クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグ

クリーン仕様クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグ

    クリーン仕様 サプライジョイント ブッシュ

    クリーン仕様 サプライジョイント ブッシュ

      クリーン仕様 サプライジョイント ニップル

      クリーン仕様 サプライジョイント ニップル

        クリーン仕様クイック継手スタンダード UEDWシリーズ 違径トリプルダブル

        クリーン仕様クイック継手スタンダード UEDWシリーズ 違径トリプルダブル

          クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

          クリーン仕様クイック継手ミニタイプ UTシリーズ ユニオンティー

            クリーン仕様クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

            クリーン仕様クイック継手ミニタイプ USシリーズ ユニオンストレート

              クリーン仕様クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

              クリーン仕様クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

                クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

                クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

                  メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                  通常価格 872円 400円 467円 8,600円 3,629円 2,958円 2,958円 4,990円
                  通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目  
                  種類 ワンタッチ継手関連部品 ワンタッチ継手関連部品 ワンタッチ継手関連部品 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手

                  クリーン仕様クイック継手スタンダード UPシリーズ プラグのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました