(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン仕様クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ【10個入り】

クリーン仕様クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,958円
税込単価
3,254円

【特長】・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができます。・...

詳細情報を確認する

型番

CS-ULA6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

使用流体圧縮空気・真空
保証耐圧力1.32MPa{13.5kgf/cm2
使用圧力範囲正圧0~0.9MPa{0~9.2kgf/cm2
負圧-99.99~0kPa{-750~0mmHg}
使用温度範囲0~+60℃
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ

注:ステンレス仕様の使用流体についてはコガネイ社にお問い合わせください。
チューブの外径精度は、呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用してください。

チューブサイズソケットサイズ
ミリサイズ44
66
88
1010
1212

内部構造と主要部材質

クリーン仕様クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ 商品特長詳細
番号名称材質
(1)金属本体黄銅(ステンレス仕様:SUS304)
(2)樹脂本体ポリブチレンテレフタレート
(3)ロックつめステンレス
(4)開放リングポリアセタール
(ステンレス仕様:ガラス入PBT)
(5)弾性体スリーブ合成ゴム(NBR)
(ステンレス仕様:フッ素ゴム)
(6)Oリング

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-ULA6

6

1パック

10個入り

2,958( 3,254円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができます。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができます。

カタログ

Loading...

CS-ULA6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン仕様クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボの型番CS-ULA6のページです。
型番CS-ULA6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン仕様クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

クリーン仕様クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

    クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

    クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボ

      クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ

      クイック継手ミニタイプ ULAシリーズ ソケットエルボ

        一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ソケットエルボ

        一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ソケットエルボ

          クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

          クイック継手ミニタイプ ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

            ワンタッチ継手 レデューサエルボ SQLJ

            ワンタッチ継手 レデューサエルボ SQLJ

              クイック継手スタンダード ULALシリーズ ロングソケットエルボ

              クイック継手スタンダード ULALシリーズ ロングソケットエルボ

                ワンタッチ継手 PLJ

                ワンタッチ継手 PLJ

                  クイック継手スタンダード ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

                  クイック継手スタンダード ULADシリーズ 違径ソケットエルボ

                    一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 45°ソケットエルボ

                    一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 45°ソケットエルボ

                      一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ソケットエルボ

                      一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ ソケットエルボ

                        ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-J□-□シリーズ レデューサ

                        ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-J□-□シリーズ レデューサ

                          クイック継手スタンダード URシリーズ レデューサ

                          クイック継手スタンダード URシリーズ レデューサ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ CHELIC(チェリック) コガネイ CDC コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ CKD コガネイ
                            通常価格 2,958円 354円 221円 176円 3,200円 718円 4,466円 4,556円 2,588円 201円 176円 833円 242円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - - ポリブチレンテレフタレート 標準(PBT)
                            ねじ部材質 ねじ部なし - - - - - - - - - - - -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - - H-NBR 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 5::60 0::60 - 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 エア用 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            クリーン仕様クイック継手スタンダード ULAシリーズ ソケットエルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました