【特長】・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができます。・...
使用流体 | 圧縮空気・真空 | |
---|---|---|
保証耐圧力 | 1.32MPa{13.5kgf/cm2} | |
使用圧力範囲 | 正圧 | 0~0.9MPa{0~9.2kgf/cm2} |
負圧 | -99.99~0kPa{-750~0mmHg} | |
使用温度範囲 | 0~+60℃ | |
推奨チューブ | ナイロンチューブ、ウレタンチューブ |
注:ステンレス仕様の使用流体についてはコガネイ社にお問い合わせください。
チューブの外径精度は、呼称寸法の±0.1mm以内のものを使用してください。
チューブサイズ | |
---|---|
ミリサイズ | 6-4 |
8-4 | |
8-6 | |
10-6 | |
10-8 |
内部構造と主要部材質
番号 | 名称 | 材質 |
---|---|---|
(1) | 金属本体 | 黄銅(ステンレス仕様:SUS304) |
(2) | 樹脂本体 | ポリブチレンテレフタレート |
(3) | ロックつめ | ステンレス |
(4) | 開放リング | ポリアセタール (ステンレス仕様:ガラス入PBT) |
(5) | 弾性体スリーブ | 合成ゴム(NBR) (ステンレス仕様:フッ素ゴム) |
(6) | Oリング |
Loading...
【特長】
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができます。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
CS-UED6-4で型番確定
クリーン仕様クイック継手スタンダード UEDシリーズ 違径トリプルの型番CS-UED6-4のページです。
型番CS-UED6-4に関する仕様情報を記載しております。