(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン仕様クイック継手スタンダード UBシリーズ ブランチユニオンワイ【10個入り】

クリーン仕様クイック継手スタンダード UBシリーズ ブランチユニオンワイ
通常単価(税別)
4,429円
税込単価
4,872円

【特長】・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができます。・...

詳細情報を確認する

型番

CS-UB6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

本体材質標準(PBT)ねじ部材質ねじ部なし
シール材材質標準(NBR)周囲温度(℃)0~60
使用流体空気継手種類ソケット・レデューサ
ソケット・レデューサブランチユニオンワイ種類ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)6 - -

カタログ

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-UB6

6

1パック

10個入り

4,429( 4,872円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応ができます。
・ワンタッチでスピーディーに接続ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン仕様クイック継手スタンダード UBシリーズ ブランチユニオンワイの型番CS-UB6のページです。
型番CS-UB6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン仕様クイック継手スタンダード UBシリーズ ブランチユニオンワイ

クリーン仕様クイック継手スタンダード UBシリーズ ブランチユニオンワイ

    クイック継手スタンダード UBシリーズ ブランチユニオンワイ

    クイック継手スタンダード UBシリーズ ブランチユニオンワイ

      一般配管用 チューブフィッティング ブランチユニオンワイ

      一般配管用 チューブフィッティング ブランチユニオンワイ

        一般配管用 チューブフィッティング 違径ブランチユニオンワイ

        一般配管用 チューブフィッティング 違径ブランチユニオンワイ

          クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイ

          クイック継手ミニタイプ UYシリーズ ユニオンワイ

            一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ブランチユニオンワイ

            一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ブランチユニオンワイ

              クイック継手ミニタイプ UBシリーズ ブランチユニオンワイ

              クイック継手ミニタイプ UBシリーズ ブランチユニオンワイ

                一般配管用 チューブフィッティング ブランチユニオン二重ワイ

                一般配管用 チューブフィッティング ブランチユニオン二重ワイ

                  クイック継手スタンダード UBEシリーズ ブランチユニオントリプル

                  クイック継手スタンダード UBEシリーズ ブランチユニオントリプル

                    クイック継手スタンダード UBWシリーズ ブランチユニオン2重ワイ

                    クイック継手スタンダード UBWシリーズ ブランチユニオン2重ワイ

                      一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ レデューサ

                      一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ レデューサ

                        耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ

                        耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ

                          一般配管用 チューブフィッティング レデューサ

                          一般配管用 チューブフィッティング レデューサ

                            メーカー コガネイ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ コガネイ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 4,429円 3,786円 353円 378円 441円 266円 3,387円 568円 5,915円 4,772円 182円 527円 204円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) - - 標準(PBT) - 標準(PBT) - 標準(PBT) 標準(PBT) - - -
                            ねじ部材質 ねじ部なし - - - - - - - - - - - -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) - - 標準(NBR) - 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) - - -
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気

                            クリーン仕様クイック継手スタンダード UBシリーズ ブランチユニオンワイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト