(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASKR12-6
クイック継手スマート AUKRシリーズ 隔壁レデューサ コガネイ クイックツギテ スマートタイプ

クイック継手スマート AUKRシリーズ 隔壁レデューサ ASKR12-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
617円
税込単価
679円

【特長】・操作性・耐久性に優れたクイック継手が、継手部の機能はそのままに軽量コ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

ASKR12-6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クイック継手スマート AUKRシリーズ 隔壁レデューサ 外形図

規格表

型番チューブ外径
φD
M1M2BE1E2CG対辺
H1
対辺
H2
有効断面積
(mm2
質量
(g)
ASKR8-44M8×1M12×126811.814.9414145.618
ASKR8-66M14×128.113.917171711.529
ASKR12-66M12×1M14×128.1129.9174171713.228
ASKR12-88M16×128.91011.718.2191927.433
ASKR12-1010M20×132.313.720.75222434.857
ASKR14-88M14×1M16×128.9129.718.24191927.732
ASKR14-1010M20×132.31013.720.75242441.760
ASKR14-1212M22×134.9121323.362754.774
ASKR18-1212M18×1M22×134.9121323.36272766.779

選定サポート情報

注文記号

クイック継手スマート AUKRシリーズ 隔壁レデューサ 選定サポート情報

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじの呼び M
ねじの呼び M2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASKR12-6

6
M12
M14

1個

617( 679円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・耐久性に優れたクイック継手が、継手部の機能はそのままに軽量コンパクト化。
・スマートタイプとしてラインアップ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

ASKR12-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スマート AUKRシリーズ 隔壁レデューサの型番ASKR12-6のページです。
型番ASKR12-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手スマート AUKRシリーズ 隔壁レデューサ

クイック継手スマート AUKRシリーズ 隔壁レデューサ

    クイック継手スマート ATBLYシリーズ ブランチエルボワイ

    クイック継手スマート ATBLYシリーズ ブランチエルボワイ

      クイック継手スマート ATLLシリーズ ロングエルボ

      クイック継手スマート ATLLシリーズ ロングエルボ

        クイック継手スマート ATTシリーズ ティー

        クイック継手スマート ATTシリーズ ティー

          クイック継手スマート ATBZシリーズ ブランチテトラ

          クイック継手スマート ATBZシリーズ ブランチテトラ

            クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー

            クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー

              クイック継手スマート AUKシリーズ 隔壁ユニオン

              クイック継手スマート AUKシリーズ 隔壁ユニオン

                クイック継手スマート AUKMシリーズ めす隔壁ユニオン

                クイック継手スマート AUKMシリーズ めす隔壁ユニオン

                  クイック継手スマート ATBYシリーズ ブランチワイ

                  クイック継手スマート ATBYシリーズ ブランチワイ

                    クイック継手スマート ATSシリーズ ストレート

                    クイック継手スマート ATSシリーズ ストレート

                      クイック継手スマート ATSMシリーズ めすストレート

                      クイック継手スマート ATSMシリーズ めすストレート

                        クイック継手スマート ATSHシリーズ 六角穴付ストレート

                        クイック継手スマート ATSHシリーズ 六角穴付ストレート

                          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボ KQ2LU

                          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボ KQ2LU

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ SMC
                            通常価格 617円 3,076円 3,485円 2,958円 3,076円 322円 3,543円 3,608円 3,867円 1,699円 368円 2,044円 356円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目   8日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) PBT
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) - 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) -
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径

                            クイック継手スマート AUKRシリーズ 隔壁レデューサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASKR8-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじの呼び M ねじの呼び M2

                            670円

                            ( 737円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6M8M14

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました