(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ATT6-02
クイック継手スマート ATTシリーズ ティー【1~10個入り】 コガネイ クイックツギテ スマートタイプ

クイック継手スマート ATTシリーズ ティー ATT6-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,222円
税込単価
3,544円

【特長】・操作性・耐久性に優れたクイック継手が、継手部の機能はそのままに軽量コ...

詳細情報を確認する

ATT6-02 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クイック継手スマート ATTシリーズ ティー 外形図

メートルねじタイプ

規格表

型番チューブ外径
φD
RABLφPCE対辺
Hex.
オリフィス径
(φmm)
質量
(g)
標準形式/禁油仕様NCU仕様
ATT4-M5-D-4M5×0.82.81618.21014.917.782.48
ATT4-M6-D-4M6×13.82021.21014.918.7102.411
ATT4-01-DNCU-ATT4-014R1/8822231014.918.7102.813
ATT4-02-□NCU-ATT4-024R1/41129281014.920.7142.820
ATT6-M5-D-6M5×0.82.819.52312.51720.25102.412
ATT6-M6-D-6M6×13.820.52312.51720.2510313
ATT6-01-DNCU-ATT6-016R1/8822.524.812.51720.25104.314
ATT6-02-□NCU-ATT6-026A1/4112828.212.51721.75144.322
ATT6-03-□NCU-ATT6-036R3/81231.531.412.51723.75174.333
ATT8-01-□NCU-ATT8-018R1/882427.314.518.122.712619
ATT8-02-□NCU-ATT8-028R1/4112829.214.518.123.7146.725
ATT8-03-□NCU-ATT8-038R3/8123131.914.518.124.7176.735
ATT10-02-□NCU-ATT10-0210R1/41128.531.217.520.22614831
ATT10-03-□NCU-ATT10-0310R3/8123234.417.520.227178.342
ATT10-04-□NCU-ATT10-0410A1/2153636.617.520.227.5218.365
ATT12-02-□NCU-ATT12-0212R1/41129.834.22123.428.9514838
ATT12-03-□NCU-ATT12-0312R3/81232.536.72123.429.7171048
ATT12-04-□NCU-ATT12-0412R1/21536.538.82123.430.72110.372

※D⇒禁油仕様のみ、□⇒無記入(標準品)とD(禁油仕様)の選択
※テーパねじタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

選定サポート情報

注文記号

クイック継手スマート ATTシリーズ ティー 選定サポート情報

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじの呼び M
NCU仕様
禁油仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATT6-02

6
R1/4
なし
標準品

1パック

10個入り

3,222( 3,544円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・耐久性に優れたクイック継手が、継手部の機能はそのままに軽量コンパクト化
・スマートタイプとしてラインアップ

カタログ

 

Loading...

ATT6-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スマート ATTシリーズ ティーの型番ATT6-02のページです。
型番ATT6-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手スマート ATTシリーズ ティー

クイック継手スマート ATTシリーズ ティー

    クイック継手スマート ATBLYシリーズ ブランチエルボワイ

    クイック継手スマート ATBLYシリーズ ブランチエルボワイ

      クイック継手スマート ATBYシリーズ ブランチワイ

      クイック継手スマート ATBYシリーズ ブランチワイ

        クイック継手スマート ATBZシリーズ ブランチテトラ

        クイック継手スマート ATBZシリーズ ブランチテトラ

          クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー

          クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー

            クイック継手スマート ATLLシリーズ ロングエルボ

            クイック継手スマート ATLLシリーズ ロングエルボ

              クイック継手スマート AUKMシリーズ めす隔壁ユニオン

              クイック継手スマート AUKMシリーズ めす隔壁ユニオン

                クイック継手スマート AUKシリーズ 隔壁ユニオン

                クイック継手スマート AUKシリーズ 隔壁ユニオン

                  クイック継手スマート AUKRシリーズ 隔壁レデューサ

                  クイック継手スマート AUKRシリーズ 隔壁レデューサ

                    クイック継手スマート ATSMシリーズ めすストレート

                    クイック継手スマート ATSMシリーズ めすストレート

                      クイック継手スマート ATSシリーズ ストレート

                      クイック継手スマート ATSシリーズ ストレート

                        クイック継手スマート ATSHシリーズ 六角穴付ストレート

                        クイック継手スマート ATSHシリーズ 六角穴付ストレート

                          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボ KQ2LU

                          ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ ブランチエルボ KQ2LU

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ SMC
                            通常価格 2,958円 3,076円 3,867円 3,076円 322円 3,485円 3,608円 3,543円 617円 368円 1,699円 2,044円 356円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) PBT
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) - 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) -
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 - 0::60 0::60 0::60 -5::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気

                            クイック継手スマート ATTシリーズ ティーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ATT4-02
                            ATT8-01
                            ATT8-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじの呼び M NCU仕様 禁油仕様

                            2,958円

                            ( 3,254円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4R1/4なし標準品

                            3,429円

                            ( 3,772円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            8R1/8なし標準品

                            4,619円

                            ( 5,081円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            8R3/8なし標準品

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました