(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ATB8-02
クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー【1~10個入り】 コガネイ クイックツギテ スマートタイプ

クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー ATB8-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,700円
税込単価
4,070円

【特長】・操作性・耐久性に優れたクイック継手が、継手部の機能はそのままに軽量コ...

詳細情報を確認する

ATB8-02 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー 外形図

メートルねじタイプ

規格表

型番チューブ外径
φD
RABL1L2φPCE対辺
Hex.
オリフィス径
(φmm)
質量
(g)
標準形式/禁油仕様NCU仕様
ATB4-M5-D-4M5×0.82.833.730.913.71014.917.282.47.8
ATB4-M6-D-4M6×13.838.234.417.21014.917.2102.411
ATB4-01-DNCU-ATB4-014R1/8840.236.2191014.917.2102.813
ATB4-02-□NCU-ATB4-024R1/41146.240.2231014.919.2142.820
ATB6-M5-D-6M5×0.82.840.337.51712.51720.5102.412
ATB6-M6-D-6M6×13.841.337.51712.51720.510312
ATB6-01-DNCU-ATB6-016R1/8843.339.318.812.51720.5104.314
ATB6-02-□NCU-ATB6-026R1/41148.842.722.212.51720.5144.322
ATB6-03-□NCU-ATB6-036R3/8125245.725.212.51721.5174.332
ATB8-01-□NCU-ATB8-018R1/8846.942.92014.518.122.912619
ATB8-02-□NCU-ATB8-028R1/41151.745.722.814.518.122.9146.725
ATB8-03-□NCU-ATB8-038R3/81255.449.126.214.518.122.9176.735
ATB10-02-□NCU-ATB10-0210R1/41154.748.722.517.520.226.214831
ATB10-03-□NCU-ATB10-0310R3/81258.251.925.717.520.226.2178.342
ATB10-04-□NCU-ATB10-0410R1/21562.25427.817.520.227.3218.365
ATB12-02-□NCU-ATB12-0212R1/41160.354.223.72123.43014838
ATB12-03-□NCU-ATB12-0312R3/81263.557.226.72123.430.5171048
ATB12-04-□NCU-ATB12-0412R1/21567.559.328.82123.430.72110.372

※D⇒禁油仕様のみ、□⇒無記入(標準品)とD(禁油仕様)の選択
※テーパねじタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

選定サポート情報

注文記号

クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー 選定サポート情報

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじの呼び M
NCU仕様
禁油仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATB8-02

8
R1/4
なし
標準品

1パック

10個入り

3,700( 4,070円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・耐久性に優れたクイック継手が、継手部の機能はそのままに軽量コンパクト化
・スマートタイプとしてラインアップ

カタログ

 

Loading...

ATB8-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティーの型番ATB8-02のページです。
型番ATB8-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー

クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー

    一般配管用 チューブフィッティング ブランチティー

    一般配管用 チューブフィッティング ブランチティー

      クイック継手スマート ATTシリーズ ティー

      クイック継手スマート ATTシリーズ ティー

        帯電防止用  チューブフィッティングEG ティー

        帯電防止用 チューブフィッティングEG ティー

          プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン

          プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン

            プッシュワンEシリーズ Yユニオン

            プッシュワンEシリーズ Yユニオン

              ワンタッチ継手 PHL(3)

              ワンタッチ継手 PHL(3)

                帯電防止用  チューブフィッティングEG ユニオンストレート

                帯電防止用 チューブフィッティングEG ユニオンストレート

                  コンパクトワンタッチ継手 PL-C

                  コンパクトワンタッチ継手 PL-C

                    クイック継手スマート ATBYシリーズ ブランチワイ

                    クイック継手スマート ATBYシリーズ ブランチワイ

                      エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズ

                      エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-T2シリーズ

                        一般配管用 チューブフィッティング ブランチワイ

                        一般配管用 チューブフィッティング ブランチワイ

                          チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート

                          チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート

                            メーカー コガネイ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ ニッタ ニッタ CDC 日本ピスコ CDC コガネイ CKD 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 322円 286円 2,958円 352円 440円 348円 6,544円 268円 10,217円 3,867円 806円 286円 447円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            本体材質 標準(PBT) - 標準(PBT) 静電気散逸樹脂 PBT 難燃性PBT樹脂 標準(PBT) 静電気散逸樹脂 標準(PBT) 標準(PBT) PP樹脂 - PP樹脂
                            ねじ部材質 標準(黄銅) - 標準(黄銅) - 黄銅 黄銅 標準(黄銅) - 標準(黄銅) 標準(黄銅) - - PP樹脂
                            シール材材質 標準(NBR) - 標準(NBR) - NBR 特殊NBR 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) H-NBR - EPDM
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::40 - - - 0::40 - 0::60 -10::60 0::60 0::80
                            使用流体 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤

                            クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ATB12-02
                            ATB6-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじの呼び M NCU仕様 禁油仕様

                            6,236円

                            ( 6,860円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            12R1/4なし標準品

                            322円

                            ( 354円 )
                            10個 -

                            3日目

                            6R1/4なし標準品

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました