【特長】・操作性・耐久性に優れたクイック継手が、継手部の機能はそのままに軽量コ...
メートルねじタイプ
型番 | チューブ外径 φD | R | A | B | L | φP | C | J | 対辺 H | オリフィス径 (φmm) | 質量 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準形式/禁油仕様 | NCU仕様 | |||||||||||
ATBLY4-M5-□ | - | 4 | M5×0.8 | 2.8 | 20 | 22.2 | 10 | 14.9 | 10.3 | 18.2 | 2.4 | 11 |
ATBLY4-M6-□ | - | M6×1 | 3.8 | 21 | 3 | |||||||
ATBLY4-01-□ | NCU-ATBLY4-01 | R1/8 | 8 | 23 | 24 | 3.9 | 13 | |||||
ATBLV4-02-□ | NCU-ATBLY4-02 | R1/4 | 11 | 27 | 26 | 19.2 | 20 | |||||
ATBLY6-M5-□ | - | 6 | M5×0.8 | 2.8 | 20.5 | 24 | 12.5 | 17 | 12.5 | 19.8 | 2.4 | 12 |
ATBLY6-M6—□ | - | M6×1 | 3.8 | 21.5 | 3 | 13 | ||||||
ATBLY6-01-□ | NCU-ATBLY6-01 | R1/8 | 8 | 23.5 | 25.8 | 4.2 | 15 | |||||
ATBLY6-02-□ | NCU-ATBLY6-02 | R1/4 | 1 1 | 29 | 29.2 | 21.8 | 5.3 | 22 | ||||
ATBLY6-03-□ | NCU-ATBLY6-03 | R3/8 | 12 | 31.5 | 31.4 | 23.8 | 34 | |||||
ATBLY8-01-□ | - | 8 | R1/8 | 8 | 25 | 28.3 | 14.5 | 18.1 | 14.5 | 22.7 | 5.7 | 20 |
ATBLY8-02-□ | NCU-ATBLY8-02 | R1/4 | 11 | 29 | 30.2 | 23.7 | 7.3 | 25 | ||||
ATBLY8-03-□ | NCU-ATBLY8-03 | R3/8 | 12 | 32 | 32.9 | 24.7 | 37 | |||||
ATBLY10-02-□ | NCU-ATBLY10-02 | 10 | R1/4 | 11 | 29.5 | 32.2 | 17.5 | 20.2 | 17.5 | 26 | 8 | 32 |
ATBLY10-03-□ | NCU-ATBLY10-03 | R3/8 | 12 | 32.5 | 34.9 | 27 | 9.2 | 43 | ||||
ATBLY10-04—□ | NCU-ATBLY10-04 | R1/2 | 15 | 37 | 37.6 | 28 | 66 | |||||
ATBLY12-02-□ | NCU-ATBLY12-02 | 12 | R1/4 | 11 | 29.5 | 34 | 21 | 23.4 | 21 | 28.2 | 8 | 39 |
ATBLY12-03-□ | NCU-ATBL Y12-03 | R3/8 | 12 | 33.5 | 37.7 | 29.2 | 9.7 | 51 | ||||
ATBLY12-04-□ | NCU-ATBLY12-04 | R1/2 | 15 | 38 | 40.3 | 30.2 | 10.6 | 74 |
※□⇒無記入(標準品)とD(禁油仕様)の選択
※テーパねじタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
注文記号
Loading...
【特長】
・操作性・耐久性に優れたクイック継手が、継手部の機能はそのままに軽量コンパクト化
・スマートタイプとしてラインアップ
ATBLY4-02で型番確定
クイック継手スマート ATBLYシリーズ ブランチエルボワイの型番ATBLY4-02のページです。
型番ATBLY4-02に関する仕様情報を記載しております。