(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ATBY6-01
クイック継手スマート ATBYシリーズ ブランチワイ【10個入り】 コガネイ クイックツギテ スマートタイプ

クイック継手スマート ATBYシリーズ ブランチワイ ATBY6-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,397円
税込単価
4,837円

【特長】・操作性・耐久性に優れたクイック継手が、継手部の機能はそのままに軽量コ...

詳細情報を確認する

ATBY6-01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クイック継手スマート ATBYシリーズ ブランチワイ 外形図

メートルねじタイプ

規格表

型番チューブ外径
φD
RABLφPCJ対辺
Hex.
オリフィス径
(φmm)
質量
(g)
標準形式/禁油仕様NCU仕様
ATBY4-M5-□-4M5×0.82.832.930.11014.910.382.48
ATBY4-01-□NCU-ATBY4-014R1/8838.434.41014.910.3102.813
ATBY4-02-□NCU-ATBY4-024R1/41143.437.41014.910.3142.820
ATBY6-M5-口-6M5×0.82.838.335.512.51712.5102.413
ATBY6-M6-□-6M6×13.839.335.512.51712.510313
ATBY6-01-□NCU-ATBY6-016R1/8841.337.312.51712.5104.315
ATBY6-02-□NCU-ATBY6-026R1/41148.342.212.51712.5144.322
ATBY6-03-□NCU-ATBY6-036R3/81251.344.912.51712.5174.333
ATBY8-01-□NCU-ATBY8-018R1/8846.142.114.518.114.512620
ATBY8-02-□NCU-ATBY8-028R1/41149.343.314.518.114.5146.725
ATBY8-03-□NCU-ATBY8-038R3/81252.546.214.518.114.5176.736
ATBY10-02-□NCU-ATBY10-0210R1/41153.647.617.520.217.514832
ATBY10-03-□NCU-ATBY10-0310R3/81256.750.417.520.217.5178.343
ATBY10-04-□NCU-ATBY10-0410R1/21560.25217.520.217.5218.366
ATBY12-02-□NCU-ATBY12-0212R1/41158.652.62123.42114840
ATBY12-03-□NCU-ATBY12-0312R3/81260.654.32123.421171051
ATBY12-04-□NCU-ATBY12-0412R1/21564.756.52123.4212110.374

※□⇒無記入(標準品)とD(禁油仕様)の選択
※テーパねじタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

選定サポート情報

注文記号

クイック継手スマート ATBYシリーズ ブランチワイ 選定サポート情報

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじの呼び M
NCU仕様
禁油仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATBY6-01

6
R1/8
なし
標準品

1パック

10個入り

4,397( 4,837円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・耐久性に優れたクイック継手が、継手部の機能はそのままに軽量コンパクト化
・スマートタイプとしてラインアップ

カタログ

 

Loading...

ATBY6-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手スマート ATBYシリーズ ブランチワイの型番ATBY6-01のページです。
型番ATBY6-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手スマート ATBYシリーズ ブランチワイ

クイック継手スマート ATBYシリーズ ブランチワイ

    プッシュワンEシリーズ Yユニオン

    プッシュワンEシリーズ Yユニオン

      一般配管用 チューブフィッティング ブランチワイ

      一般配管用 チューブフィッティング ブランチワイ

        チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ(ネジ部材質:PP)

        チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ(ネジ部材質:PP)

          クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー

          クイック継手スマート ATBシリーズ ブランチティー

            耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

            耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

              プッシュワン(R)Eシリーズ Yプラグ

              プッシュワン(R)Eシリーズ Yプラグ

                クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ブランチワイ

                クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ブランチワイ

                  バルブ機能内蔵コネクタ ECV

                  バルブ機能内蔵コネクタ ECV

                    プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン

                    プッシュワン(R)Eシリーズミニタイプ Yユニオン

                      帯電防止用  チューブフィッティングEG ティー

                      帯電防止用 チューブフィッティングEG ティー

                        クイック継手スタンダード UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

                        クイック継手スタンダード UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

                          クイック継手スマート ATSMシリーズ めすストレート

                          クイック継手スマート ATSMシリーズ めすストレート

                            メーカー コガネイ ニッタ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ ニッタ コガネイ ニッタ ニッタ 日本ピスコ コガネイ コガネイ
                            通常価格 3,867円 348円 286円 600円 322円 1,529円 399円 1,547円 4,819円 440円 352円 4,036円 368円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 難燃性PBT樹脂 - PP樹脂 標準(PBT) - 難燃性PBT樹脂 標準(PBT) 黄銅 PBT 静電気散逸樹脂 標準(PBT) 標準(PBT)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 黄銅 - PP樹脂 標準(黄銅) - 黄銅 SUS303 - 黄銅 - - 標準(黄銅)
                            シール材材質 標準(NBR) 特殊NBR - EPDM 標準(NBR) - 特殊NBR 標準(NBR) 特殊NBR NBR - 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 - 0::60 0::80 0::60 0::60 - 0::60 - - 0::40 0::60 0::60
                            使用流体 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            クイック継手スマート ATBYシリーズ ブランチワイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ATBY12-04
                            ATBY6-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            ねじの呼び M NCU仕様 禁油仕様

                            5,605円

                            ( 6,166円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            12R1/2なし標準品

                            3,867円

                            ( 4,254円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            8日目

                            6R1/4なし標準品

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました