(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M3L05
メカニカルバルブ(2位置3ポート) M3シリーズ M3

メカニカルバルブ(2位置3ポート) M3シリーズ M3L05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,210円
税込単価
1,331円

【特長】・排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染・M3B、M3R、M3...

詳細情報を確認する

M3L05 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

メカニカルバルブ(2位置3ポード) M3シリーズ 外形図1

普通形/ミニ形

メカニカルバルブ(2位置3ポード) M3シリーズ 外形図2

R/L/D/C

メカニカルバルブ(2位置3ポード) M3シリーズ 外形図3

Y/PL/PM/PP/PF/HS

製品仕様

型番M3BM3CM3DM3RM3LM3YM3PMM3PPM3PFM3PLM3HS
使用流体空気(40μmのフィルタでろ過した)
作動方式外部制御直動式
配管接続口径(1)0.5:M5、0.6:1/8”、0.8:1/4”
有効断面積ミニ形0.5:2.5mm2(Cv=0.14)
1100.6:8.0mm2(Cv=0.45)
2100.6:9.0mm2(Cv=0.50) 、0.8:12.0mm2(Cv=0.67)
切換位置区分2位置3ポート
給油(2)不要
使用圧力範囲0~1.0MPa(0~145psi)
保証耐圧力1.5MPa(215psi)
周囲温度および使用流体温度-20~+70℃
本体材質アルミ合金

(1)ポートねじはPT一種類も選択可能。

(2)一度給油した場合は、途中で中止しないで必ず続けて行うようにしてください。また、ISO VG32や同級のタービン油を使用してください。

内部構造

メカニカルバルブ(2位置3ポード) M3シリーズ 構造図

M3R210

番号品名番号品名番号品名
1エンドカバー6クロスボールねじ11クロスボール
2クロスボールねじ7ローラー固定座12ストッパ
3スプリング8ローラ13Oリング
4Oリング9レバー14スプール
5本体10ロータリー固定座15位置決め塊

規格表

普通形

型番ABCDKKAKBKCPPAPBPC
M3B1100627185246.53.31815.5161/8"1615.523.5
M3B21006352263.8584.323.518.5201/8"2018.528.5
M3B210081/4"

使用例

取付

  • 1. コントロール部の材質はPOMのため、手動による切換にてご使用ください。
    金属等による切換は製品破損の原因となります。
  • 2. M3B、M3C、M3D、M3PM、M3PF、M3PPシリーズは自動リターンタイプです。
    M3Y、M3HS、M3PLシリーズは手動リターンタイプです、M3PLシリーズはポタンを回転させると、元の位置に戻ります。
  • 3. 切換ストロークはストロークリストに規定された範囲内でお願いします。
  • 4. M3Lシリーズは一方向だけで切換できます。(右⇒左)
  • 5. コントロール部は単独で注文が可能です。具体的な注文形式は選定サポート情報を参照してください。
メカニカルバルブ(2位置3ポード) M3シリーズ 使用例

選定サポート情報

注文記号

普通形
メカニカルバルブ(2位置3ポード) M3シリーズ 選定サポート
ミニ形
メカニカルバルブ(2位置3ポード) M3シリーズ 選定サポート
タイプ注文形式適用製品
注文記号規格
ローラレバー(R)M3R05-P14AM3R05ローラレバーM3R05
M3R210-P14AM3R210ローラレバーM3R110、M3R210
一方向作動ローラレバー(L)M3L05-P14AM3L05ローラレバーM3L05
M3L210-P14AM3L210ローラレバーM3L110、M3L210
ショートハンドル(D)M3D210-P13AM3D210ショートハンドルM3D110、M3D210
ロングハンドル(C)M3C210-P13AM3C210ロングハンドルM3C110、M3C210
フリップトグル(Y)M3Y210-P13AM3Y210フリップトグルM3Y110、M3Y210
押ボタン(ラッチ型、赤だけ)(PL)S3PL05-P12AS3PL押ボタン(ラッチ型、赤だけ)M3P110、M3P210
押ボタン(キノコ頭)(PM)S3PM05-P11AS3PM押ボタン(キノコ頭)(緑)M3PM110、M3PM210
S3PM05-P12AS3PM押ボタン(キノコ頭)(赤)
S3PM05-P13AS3PM押ボタン(キノコ頭)(黒)
押ボタン(平長頭)(PP)S3PP05-P11AS3PP押ボタン(平長頭)(緑)M3PP110、M3PP210
S3PP05-P12AS3PP押ボタン(平長頭)(赤)
S3PP05-P13AS3PP押ボタン(平長頭)(黒)
押ボタン(平頭)(PF)S3PF05-P11AS3PF押ボタン(平頭)(緑)M3PF110、M3PF210
S3PF05-P12AS3PF押ボタン(平頭)(赤)
S3PF05-P13AS3PF押ボタン(平頭)(黒)
セレクタ(HS)S3HS05-P11AS3HSセレクタ(緑)M3HS110、M3HS210
S3HS05-P12AS3HSセレクタ(赤)
S3HS05-P13AS3HSセレクタ(黒)

型番リスト

型番
切換操作
配管口の種類
配管ねじの呼び
有効断面積(mm2)
取付方法
プランジャの種類
ロッド・アームの種類
押ボタンの種類
ボタン色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M3L05

プランジャ
M
M5
2.5
側面
一方向作動ローラレバー
-
-
-

1個

1,210( 1,331円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染
・M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切換を行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる
・M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切換で、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能
・背圧の影響なし、シール性と操作性向上
・シール性向上、給油不要
・多位置取付、操作性向上
・M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保

カタログ

 

M3L05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカニカルバルブ(2位置3ポート) M3シリーズの型番M3L05のページです。
型番M3L05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカニカルバルブ(2位置3ポート) M3シリーズ

メカニカルバルブ(2位置3ポート) M3シリーズ

    メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズ

    メカニカルバルブ(2位置5ポード) M5シリーズ

      メカニカルバルブ(2位置3ポート、3位置5ポート) CM3シリーズ

      メカニカルバルブ(2位置3ポート、3位置5ポート) CM3シリーズ

        メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式

        メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式

          メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式

          メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式

            機械作動弁ローラカム形

            機械作動弁ローラカム形

              5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール VFM300シリーズ

              5ポートメカニカルバルブ 弾性体シール VFM300シリーズ

                メカ式切換弁 メカニカルバルブ エアスイッチ

                メカ式切換弁 メカニカルバルブ エアスイッチ

                  メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型)

                  メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型)

                    メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式

                    メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式

                      トータルエアシステム 小型メカニカルバルブ MSシリーズ

                      トータルエアシステム 小型メカニカルバルブ MSシリーズ

                        メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式(集中排気型)

                        メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式(集中排気型)

                          メカニカルバルブ(3ポート) 3LRシリーズ

                          メカニカルバルブ(3ポート) 3LRシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ SMC 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CKD 日本ピスコ TAIYO(太陽鉄工)
                            通常価格 1,210円 1,036円 593円 1,529円 1,860円 7,499円 7,589円 1,589円 1,860円 1,997円 2,422円 1,889円 8,974円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~  
                            本体形状 ブロック縦形 ブロック縦形 - マイクロスイッチ形 マイクロスイッチ形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 マイクロスイッチ形 ピン形 マイクロスイッチ形 ピン形 ブロック縦形
                            ポート数 3ポート 5ポート - - - - 5ポート - 3ポート - - 3ポート 3ポート
                            切換位置数 2位置ノーマルクローズ 2位置プレッシャ - - - - - 2位置ノーマルクローズ - 2位置ノーマルクローズ - 2位置ノーマルクローズ -
                            配管の種類と方向 ダイレクト側面 ダイレクト側面 - ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 その他 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 -

                            メカニカルバルブ(2位置3ポート) M3シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M3HS11006B
                            M3HS21006B
                            M3HS21008R
                            M3PF11006B
                            M3PF11006G
                            M3PF21006B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切換操作 配管口の種類 配管ねじの呼び 有効断面積
                            (mm2)
                            取付方法 プランジャの種類 ロッド・アームの種類 押ボタンの種類 ボタン色

                            1,468円

                            ( 1,615円 )
                            1個 -

                            9日目

                            セレクトつまみ[Rc(R)] Rc1/88側面---

                            1,900円

                            ( 2,090円 )
                            1個 -

                            13日目

                            セレクトつまみ[Rc(R)] Rc1/89側面-ローラアーム-

                            1,900円

                            ( 2,090円 )
                            1個 -

                            3日目

                            セレクトつまみ[Rc(R)] Rc1/412側面-ローラアーム-

                            1,382円

                            ( 1,520円 )
                            1個 -

                            9日目

                            押ボタン[Rc(R)] Rc1/88側面+パネル取付-ローラアーム平頭

                            1,382円

                            ( 1,520円 )
                            1個 -

                            9日目

                            押ボタン[Rc(R)] Rc1/88側面+パネル取付--平頭

                            1,814円

                            ( 1,995円 )
                            1個 -

                            9日目

                            押ボタン[Rc(R)] Rc1/89側面+パネル取付--平頭

                            機械式切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました