(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドバルブ(2位置3ポート) HSVシリーズ

ハンドバルブ(2位置3ポート) HSVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
571円 ~ 1,592円
税込価格
628円 ~ 1,751円

【特長】・多様なねじ接続形式・操作性向上・大きな有効流通面積・カラーアルマイト...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

標準型

ハンドバルブ(2位置3ポート) HSVシリーズ 外形図

ダブルメネジ(FF)

ハンドバルブ(2位置3ポート) HSVシリーズ 外形図2

オネジとメネジ(SF)

ハンドバルブ(2位置3ポート) HSVシリーズ 外形図3

ダブルオネジ(SS)

ハンドバルブ(2位置3ポート) HSVシリーズ 外形図4

製品仕様

型番HSV06HSV08HSV10HSV15HSV20HSV25
使用流体空気(40μmのフィルタでろ過した)
作動方式手動直動型
配管接続口径(1)1/8"1/4"3/8"1/2"3/4"1"
有効断面積23.0mm2
(Cv=1.28)
40.0mm2
(Cv=2.20)
62.0mm2
(Cv=3.50)
140.0mm2
(Cv=7.80)
250.0mm2
(Cv=13.80)
392.0mm2
(Cv=21.78)
切換位置区分2位置3ポート
給油不要
使用圧力範囲0~1.0MPa(0~145psi)
保証耐圧力1.5MPa(215psi)
周囲温度および
使用流体温度
-20~+70℃
本体材質アルミ合金

(1)ポートねじはNPT、G二種類も選択可能。

内部構造

ハンドバルブ(2位置3ポート) HSVシリーズ 構造図
No.品名
1スプール
2本体
3Oリング
4止め輪

規格表

ハンドバルブ(2位置3ポート) HSVシリーズ 規格表

選定サポート情報

注文記号

ハンドバルブ(2位置3ポート) HSVシリーズ 選定サポー

型番リスト

型番
配管ねじの呼び
有効断面積【区分】(mm2)
有効断面積(mm2)
IN側配管ねじの種類
OUT側配管ねじの種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8
~30
23
Rc
R

1個

598( 658円 )

9日目

1/8
~30
23
R
Rc

1個

571( 628円 )

9日目

1/8
~30
23
R
R

1個

642( 706円 )

9日目

1/4
~40
40
Rc
R

1個

737( 811円 )

9日目

1/4
~40
40
Rc
Rc

1個

669( 736円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/4
~40
40
R
Rc

1個

639( 703円 )

3日目

1/4
~40
40
R
R

1個

740( 814円 )

9日目

3/8
~70
62
R
Rc

1個

758( 834円 )

9日目

3/8
~70
62
R
R

1個

894( 983円 )

9日目

1/2
~200
140
Rc
R

1個

1,410( 1,551円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2
~200
140
R
Rc

1個

1,282( 1,410円 )

9日目

1/2
~200
140
R
R

1個

1,592( 1,751円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多様なねじ接続形式
・操作性向上
・大きな有効流通面積
・カラーアルマイト処理済み、色艶を長時間維持することが可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドバルブ(2位置3ポート) HSVシリーズ

ハンドバルブ(2位置3ポート) HSVシリーズ

    閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート

    閉止弁 ハンドバルブ ユニオンストレート

      補助機器ハンドバルブ FVシリーズ

      補助機器ハンドバルブ FVシリーズ

        閉止弁 ハンドバルブ ストレートB

        閉止弁 ハンドバルブ ストレートB

          閉止弁 ハンドバルブ ニップル

          閉止弁 ハンドバルブ ニップル

            閉止弁 ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ

            閉止弁 ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ

              閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンエルボ

              閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンエルボ

                流路切換弁 チェンジバルブ ユニオン

                流路切換弁 チェンジバルブ ユニオン

                  閉止弁 ボールバルブ ユニオンエルボ

                  閉止弁 ボールバルブ ユニオンエルボ

                    閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンエルボ

                    閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンエルボ

                      閉止弁 ボールバルブ エルボ

                      閉止弁 ボールバルブ エルボ

                        閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ

                        閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ

                          閉止弁 ハンドバルブ ストレートA

                          閉止弁 ハンドバルブ ストレートA

                            メーカー AirTAC(エアタック) 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 571円 693円 1,086円 846円 966円 2,189円 1,199円 1,553円 1,530円 1,528円 1,697円 1,097円 826円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 3ポート - - - - 2ポート 2ポート 3ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート -
                            切換位置数 2位置ノーマルクローズ ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルオープン ノーマルオープン 2位置方向切換 ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルクローズ ノーマルオープン ノーマルクローズ
                            本体形状 ピン形 ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手形 ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ
                            切換操作 その他 つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ
                            配管口の種類 Rc(R) ワンタッチ継手 - R R ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 R, ワンタッチ継手 R, ワンタッチ継手 ワンタッチ継手

                            ハンドバルブ(2位置3ポート) HSVシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械の空気圧残圧抜き
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/13
                            エアタック品は良く使用させて頂いております。
                            治具交換のときにエアーの残圧抜きをするのですが、
                            今までは他社の残圧抜きバルブを使用していましたが、
                            高価でレバーも硬く大変でした。
                            中国メーカーから購入した機械に本製品が付いていたのを見たときに
                            購入したいとおもいミスミで検索したら購入できることが分かったので
                            購入しました。操作は
                            ワンタッチで片手で出来ます。
                            レバーが固くなっても修理は自分で出来き非常に良い製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました