(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GPFR20006SD
GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータ エフアールエルユニット

GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータ GPFR20006SD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,320円
税込単価
4,752円

【特長】・埋込圧力計採用、省スペース。(標準の圧力計も選択可能。)・内部ロック...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • GA/GPシリーズ(圧力計無し)に関しまして、9月1日以降出荷分から外観が変更となります。
    取り付け寸法に変更点はございません。外観に関してはこちらから御確認お願い致します。

GPFR20006SD の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータ 外形図

製品仕様

型番GPFR200-06GPFR200-08GPFR300-08GPFR300-10GPFR400-10GPFR400-15
使用流体空気
配管接続口径1/8"1/4"1/4"3/8"3/8"1/2"
ろ過精度0.3μm或は0.01μm
使用圧力範囲0.15~0.9MPa(20~130psi)
最高使用圧力1.0MPa(145psi)
保証耐圧力1.5MPa(215psi)
周囲温度及び使用流体温度-5~+70℃(未凍結)
ケース容量25cc60cc100cc
質量310g500g910g

構造

GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータ 構造図
番号品名材質番号品名材質
1ケースPC/透明ナイロン
アルミニウム合金
11ハンドルPOM
2保護カバーSPCC12スプリングSWPB
3精密フィルタ高分子材料13ボンネットPOM
4スペーサーNBR14本体アルミニウム合金
5調圧プラグアミニウム合金包胶15伝導器POM
6調圧ステムPOM16スプリングSWPB
7ダイヤフラムNBR17圧力計組立品
8キャップPOM18レベルメーター内カバーPC
9フテム快削鋼19OリングNBR
10リングナット快削鋼20レベルメーター保護カバーSPCC

規格表

GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータ 規格表

選定サポート情報

注文記号

GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータ 選定サポート

[1]低圧型の最大調整圧力は0.4MPa(58psi)。

型番リスト

型番
配管接続口径
フィルタ ろ過度
圧力計
ドレンコック
ケース容量(cc)
ブラケット種類
コップ材質
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPFR20006SD

[Rc1/8] Rc1/8
0.01μm
標準圧力計付
オート/マニュアル
25
ブラケット付
PC
標準型

1個

4,320( 4,752円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・埋込圧力計採用、省スペース。(標準の圧力計も選択可能。)
・内部ロック付、安定した性能を実現。
・作動性向上、優れた圧力特性。
・標準型のほか、低圧型が選択可能。(最高調整圧力:0.4MPa)
・特別な分流設計により、流量が増加可能。
・ろ過精度0.3μm、0.01μm二種類対応。
・差圧+手動一体式とオートドレン、二種類の構造が選定可能。
・ケース材質はポリカーボネート、ナイロン、金属が選定可能、様々な使用環境の需要に応えております。
・単体は取付用ブラケットが選定可能。

(i)ご注意

  • GA/GPシリーズ(圧力計無し)に関しまして、9月1日以降出荷分から外観が変更となります。
    取り付け寸法に変更点はございません。外観に関してはこちらから御確認お願い致します。

カタログ

 

GPFR20006SDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータの型番GPFR20006SDのページです。
型番GPFR20006SDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータ

GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータ

    GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ

    GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ

      調質機器FRZシリーズ 圧力スイッチモジュール

      調質機器FRZシリーズ 圧力スイッチモジュール

        GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L

        GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L

          フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ

          フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ

            調質機器FRZシリーズ 圧力計

            調質機器FRZシリーズ 圧力計

              エアユニット用圧力計

              エアユニット用圧力計

                エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ACG20・30・40

                エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ACG20・30・40

                  【全て在庫品】セパレートタイプ FRユニット 7000シリーズ

                  【全て在庫品】セパレートタイプ FRユニット 7000シリーズ

                    GTシリーズ(ショートPCカップ規格) GTC、GTFC、GTFR、GTF、GTLシリーズ

                    GTシリーズ(ショートPCカップ規格) GTC、GTFC、GTFR、GTF、GTLシリーズ

                      フィルタレギュレータ FRNシリーズ

                      フィルタレギュレータ FRNシリーズ

                        エアユニット フィルタ付レギュレータ BN-3RT0F

                        エアユニット フィルタ付レギュレータ BN-3RT0F

                          フィルタレギュレータ FRZシリーズ

                          フィルタレギュレータ FRZシリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) コガネイ AirTAC(エアタック) コガネイ コガネイ トラスコ中山 SMC CKD AirTAC(エアタック) コガネイ 日本精器 コガネイ
                            通常価格 3,820円 2,408円 4,599円 4,953円 5,614円 1,068円 1,495円 16,978円 4,474円 1,124円 3,415円 6,420円 3,742円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            レギュレータユニット組合せ フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ その他関連部品 フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ その他関連部品 その他関連部品 エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ - フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ フィルタ+レギュレータ
                            圧縮空気品質 一般乾燥エア 一般乾燥エア - 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア - - 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア 一般乾燥エア 清浄乾燥エア / 無臭エア
                            リリーフ機構 ノンリリーフ ノンリリーフ - ノンリリーフ リリーフ - - - リリーフ(標準) ノンリリーフ - リリーフ リリーフ
                            流れ方向 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) - 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) - - - - 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右)
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 0.93 - - 1 1 1 1 1 1

                            GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GPFR20006ALD
                            GPFR20006SJNM
                            GPFR20006SND
                            GPFR20008SD
                            GPFR30010ASJM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            配管接続口径 フィルタ ろ過度 圧力計 ドレンコック ケース容量
                            (cc)
                            ブラケット種類 コップ材質 種類

                            5,251円

                            ( 5,776円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [Rc1/8] Rc1/80.01μm標準圧力計付オート25ブラケット付PC低圧型

                            3,820円

                            ( 4,202円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [Rc1/8] Rc1/80.3μmなし(圧力ポートプラグあり)オート/マニュアル25ブラケットなしPC標準型

                            3,888円

                            ( 4,277円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [Rc1/8] Rc1/80.01μmなし(圧力ポートプラグあり)オート/マニュアル25ブラケット付PC標準型

                            4,526円

                            ( 4,979円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [Rc1/4] Rc1/40.01μm標準圧力計付オート/マニュアル25ブラケット付PC標準型

                            6,134円

                            ( 6,747円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [Rc3/8] Rc3/80.3μm標準圧力計付オート60ブラケットなしPC標準型

                            FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました