(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GTシリーズ(ショートPCカップ規格) GTC、GTFC、GTFR、GTF、GTLシリーズ

GTシリーズ(ショートPCカップ規格) GTC、GTFC、GTFR、GTF、GTLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,124円 ~ 5,534円
税込価格
1,236円 ~ 6,087円

【特長】・本製品は、GA200シリーズのPCカップ規格を短くし、GA200シリ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
レギュレータユニット組合せ
配管接続口径
フィルタ ろ過度
圧力計
ブラケット
種類
チェック弁
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
[Rc1/8] Rc1/8
40μm
標準圧力計付
ブラケット付
標準型
チェック弁なし

1個

4,406( 4,847円 )

3日目

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
[Rc1/4] Rc1/4
40μm
標準圧力計付
ブラケット付
標準型
チェック弁なし

1個

4,626( 5,089円 )

3日目

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
[Rc1/4] Rc1/4
40μm
標準圧力計付
ブラケット付
標準型
チェック弁付

1個

5,534( 6,087円 )

9日目

[その他FRL複合機器] フィルタ
[Rc1/4] Rc1/4
40μm
なし(圧力ポートプラグなし)
ブラケット付
-
-

1個

1,124( 1,236円 )

9日目

フィルタレギュレータ
[Rc1/8] Rc1/8
5μm
標準圧力計付
ブラケット付
標準型
チェック弁なし

1個

2,358( 2,594円 )

9日目

フィルタレギュレータ
[Rc1/4] Rc1/4
40μm
標準圧力計付
ブラケット付
標準型
チェック弁なし

1個

2,246( 2,471円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本製品は、GA200シリーズのPCカップ規格を短くし、GA200シリーズの特長以外に、さらに下記特有の性能があります。
・フィルターのケースとルブリケータのケースもPC材料及びショートタイプになっておりスペースが狭くても取り付ける事が可能です。
・ドレン形式は差圧式オートドレン+標準手動ドレン。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GTシリーズ(ショートPCカップ規格) GTC、GTFC、GTFR、GTF、GTLシリーズ

GTシリーズ(ショートPCカップ規格) GTC、GTFC、GTFR、GTF、GTLシリーズ

    【全て在庫品】セパレートタイプ FRユニット 7000シリーズ

    【全て在庫品】セパレートタイプ FRユニット 7000シリーズ

      GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータ

      GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータ

        エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A

        エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A

          FRLユニット 3点セット

          FRLユニット 3点セット

            エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A

            エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A

              エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ AC10B-A~AC40B-A

              エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ AC10B-A~AC40B-A

                エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-B~AC40C-B

                エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-B~AC40C-B

                  エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ AC10A-A~AC40A-A

                  エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ AC10A-A~AC40A-A

                    FRLユニット 2点セット

                    FRLユニット 2点セット

                      エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ AC20B-B~AC60B-B

                      エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ AC20B-B~AC60B-B

                        GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L

                        GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L

                          GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ

                          GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ

                            メーカー AirTAC(エアタック) CKD AirTAC(エアタック) SMC トラスコ中山 SMC SMC SMC SMC トラスコ中山 SMC AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック)
                            通常価格 1,124円 4,474円 3,820円 8,689円 11,663円 7,175円 5,354円 8,202円 9,314円 8,898円 5,058円 4,953円 2,408円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 19日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            圧縮空気品質 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア
                            リリーフ機構 ノンリリーフ リリーフ(標準) ノンリリーフ - - - - - - - - ノンリリーフ ノンリリーフ
                            ドレンコック オート/マニュアル - - - マニュアル - - - - マニュアル - - -
                            流れ方向 標準流れ(左→右) - 標準流れ(左→右) - - - - - - - - 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右)
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                            GTシリーズ(ショートPCカップ規格) GTC、GTFC、GTFR、GTF、GTLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました