(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GAFC30010S
GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L エフアールエルユニット

GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L GAFC30010S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,953円
税込単価
5,448円

【特長】・ブラケット付、取り付けやすい。・作動性向上、優れた圧力特性。・優れた...

詳細情報を確認する

GAFC30010S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L 外形図

製品仕様

型番GAFC200-06GAFC200-08GAFC300-08GAFC300-10GAFC300-15GAFC400-10GAFC400-15GAFC600-20GAFC600-25
使用流体空気
配管接続口径1/8"1/4"1/4"3/8"1/2"3/8"1/2"3/4"1"
ろ過精度40μm或は5μm
使用圧力範囲0.15~0.9MPa(20~130psi)
最高使用圧力1.0MPa(145psi)
保証耐圧力1.5MPa(215psi)
周囲温度及び
使用流体温度
-5~+70℃(未凍結)
ケース容量25cc60cc100cc205cc
給油ケース
容量
36cc98cc185cc410cc
推奨使用油ISO VG32や同級のタービン油を給油してください
質量590g1,020g1,810g3,430g
構成機器フィルタ
レギュ
レータ
GAFR200-06GAFR200-08GAFR300-08GAFR300-10GAFR300-15GAFR400-10GAFR400-15GAFR600-20GAFR600-25
ルブリ
ケータ
GAL200-06GAL200-08GAL300-08GAL300-10GAL300-15GAL400-10GAL400-15GAL600-20GAL600-25

構造

GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L 構造図

GAFC200/GAFC600

番号品名
1GAシリーズフィルタレギュレータ
2取り付け金具
3GAシリーズルブリケータ

規格表

GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L 規格表

選定サポート情報

注文記号

GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L 選定サポート

[1]低圧型の最大調整圧力は0.4MPa(58psi)

型番リスト

型番
配管接続口径
フィルタ ろ過度
圧力計
ドレンコック
ケース容量(cc)
給油ケース容量(cc)
コップ材質
種類
チェック弁
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GAFC30010S

[Rc3/8] Rc3/8
40μm
標準圧力計付
オート/マニュアル
60
98
PC
標準型
チェック弁なし

1個

4,953( 5,448円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラケット付、取り付けやすい。
・作動性向上、優れた圧力特性。
・優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能。(ろ過度による)
・多様なバリエーション。

カタログ

 

GAFC30010Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.Lの型番GAFC30010Sのページです。
型番GAFC30010Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L

GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L

    GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ

    GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ

      GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータ

      GPFRシリーズ精密フィルタレギュレータ

        ミストセパレータレギュレータAWM20~40・マイクロミストセパレータレギュレータAWD20~40

        ミストセパレータレギュレータAWM20~40・マイクロミストセパレータレギュレータAWD20~40

          ミストセパレータレギュレータ マイクロミストセパレータレギュレータ 10/20/21-AWM・AWD

          ミストセパレータレギュレータ マイクロミストセパレータレギュレータ 10/20/21-AWM・AWD

            エアユニット フィルタ付レギュレータ BN-3RT5F

            エアユニット フィルタ付レギュレータ BN-3RT5F

              フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ

              フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ

                エアコントロールユニット MKL2シリーズ

                エアコントロールユニット MKL2シリーズ

                  大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ

                  大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ

                    エアユニット P・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T5

                    エアユニット P・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T5

                      W.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※010シリーズ

                      W.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※010シリーズ

                        エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ ACG20B・ACG30B・ACG40B

                        エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ ACG20B・ACG30B・ACG40B

                          フィルタ・レギュレータ W1000/2000/3000/4000-W-FP1シリーズ

                          フィルタ・レギュレータ W1000/2000/3000/4000-W-FP1シリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC SMC 日本精器 コガネイ TAIYO(太陽鉄工) コガネイ 日本精器 CKD SMC CKD
                            通常価格 4,953円 2,408円 3,820円 5,651円 7,011円 7,697円 5,614円 15,617円 12,200円 12,899円 - 12,163円 -
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   19日目   5日目~  
                            レギュレータユニット組合せ フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ レギュレータ+ミストセパレータ フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ+ルブリケータ - フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ+ルブリケータ エアフィルタ+レギュレータ フィルタレギュレータ
                            圧縮空気品質 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア 清浄乾燥エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア
                            リリーフ機構 ノンリリーフ ノンリリーフ ノンリリーフ - - リリーフ リリーフ なし ノンリリーフ リリーフ - - -
                            流れ方向 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) - - 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) - - -
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 1 - 0.93 0.93 0.97 1 1 1 1

                            GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GAFC200C08ASW
                            GAFC300C08SW
                            GAFC300C15SW
                            GAFC40015S
                            GAFC40015SWK
                            GAFC400C10SWK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            配管接続口径 フィルタ ろ過度 圧力計 ドレンコック ケース容量
                            (cc)
                            給油ケース容量
                            (cc)
                            コップ材質 種類 チェック弁

                            5,443円

                            ( 5,987円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [Rc1/4] Rc1/45μm標準圧力計付オート2536メタル標準型チェック弁なし

                            5,807円

                            ( 6,388円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [Rc1/4] Rc1/45μm標準圧力計付オート/マニュアル6098メタル標準型チェック弁なし

                            5,807円

                            ( 6,388円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [Rc1/2] Rc1/25μm標準圧力計付オート/マニュアル6098メタル標準型チェック弁なし

                            7,254円

                            ( 7,979円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [Rc1/2] Rc1/240μm標準圧力計付オート/マニュアル100185PC標準型チェック弁なし

                            8,345円

                            ( 9,180円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [Rc1/2] Rc1/25μm標準圧力計付オート/マニュアル100185PC標準型チェック弁付

                            8,986円

                            ( 9,885円 )
                            1個 -

                            3日目

                            [Rc3/8] Rc3/85μm標準圧力計付オート/マニュアル100185メタル標準型チェック弁付

                            FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました