(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GAC600C25S
GAシリーズ GACシリーズモジュラF.R.L エフアールエルユニット

GAシリーズ GACシリーズモジュラF.R.L GAC600C25S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,516円
税込単価
15,968円

【特長】・オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現。・組付性向上。・ブラケッ...

詳細情報を確認する

GAC600C25S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
配管接続口径
フィルタ ろ過度
圧力計
ドレンコック
ケース容量(cc)
給油ケース容量(cc)
コップ材質
種類
チェック弁
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GAC600C25S

[Rc1] Rc1
40μm
標準圧力計付
オート/マニュアル
205
410
メタル
標準型
チェック弁なし

1個

14,516( 15,968円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現。
・組付性向上。
・ブラケット付、取り付けやすい。
・作動性向上、優れた圧力特性。
・優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能。(ろ過度による)
・多様なバリエーション。

GAC600C25Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GAシリーズ GACシリーズモジュラF.R.Lの型番GAC600C25Sのページです。
型番GAC600C25Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GAシリーズ GACシリーズモジュラF.R.L

GAシリーズ GACシリーズモジュラF.R.L

    エアコントロールユニット MFRL2シリーズ

    エアコントロールユニット MFRL2シリーズ

      GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L

      GAシリーズ GAFCシリーズモジュラF.R.L

        F.R.L.コンビネーション C150・C200・C300・C400・C600シリーズ

        F.R.L.コンビネーション C150・C200・C300・C400・C600シリーズ

          エアユニット F・R・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T6

          エアユニット F・R・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T6

            食品工程向け F.M.Rコンビネーション C1030-W-FP1シリーズ

            食品工程向け F.M.Rコンビネーション C1030-W-FP1シリーズ

              GTシリーズ(ショートPCカップ規格) GTC、GTFC、GTFR、GTF、GTLシリーズ

              GTシリーズ(ショートPCカップ規格) GTC、GTFC、GTFR、GTF、GTLシリーズ

                エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ACG20・30・40

                エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ACG20・30・40

                  食品工程向け F.Mコンビネーション C8060-W-FP1シリーズ

                  食品工程向け F.Mコンビネーション C8060-W-FP1シリーズ

                    大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ

                    大形F.R.L.シリーズ コンビネーションCN.CY.CZ

                      エアコントロールユニット MKL2シリーズ

                      エアコントロールユニット MKL2シリーズ

                        エアコンビネーション ACシリーズ ブラケット付スペーサ

                        エアコンビネーション ACシリーズ ブラケット付スペーサ

                          F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

                          F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) TAIYO(太陽鉄工) AirTAC(エアタック) コガネイ 日本精器 CKD AirTAC(エアタック) SMC CKD コガネイ TAIYO(太陽鉄工) SMC CKD
                            通常価格 5,043円 18,786円 4,953円 9,725円 13,899円 - 1,124円 16,978円 35,067円 12,200円 15,617円 498円 -
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   3日目~   19日目   5日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            レギュレータユニット組合せ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタ+マイクロミストフィルタ+レギュレータ - エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタ+ミストフィルタ - フィルタレギュレータ+ルブリケータ その他関連部品 フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
                            圧縮空気品質 一般乾燥エア 清浄乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア / 清浄乾燥エア / 無臭エア 清浄乾燥エア - 一般乾燥エア
                            リリーフ機構 ノンリリーフ なし ノンリリーフ - リリーフ - ノンリリーフ - - ノンリリーフ なし - -
                            流れ方向 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) - 標準流れ(左→右) - 標準流れ(左→右) - - 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) - -
                            最高使用圧力(MPa) 1 0.93 1 0.93 1 1 1 1 1 0.97 0.93 - 1

                            GAシリーズ GACシリーズモジュラF.R.Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GAC20008S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            配管接続口径 フィルタ ろ過度 圧力計 ドレンコック ケース容量
                            (cc)
                            給油ケース容量
                            (cc)
                            コップ材質 種類 チェック弁

                            5,043円

                            ( 5,547円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [Rc1/4] Rc1/440μm標準圧力計付オート/マニュアル2536PC標準型チェック弁なし

                            FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました