(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GAL400C10
GAシリーズ GALシリーズルブリケータ エフアールエルユニット

GAシリーズ GALシリーズルブリケータ GAL400C10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,938円
税込単価
3,232円

【特長】・オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現。・組付性向上。・作動性向...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ルブリケータ
  • IN側 接続種類:
    PT(Rc)
  • ドレン排出:
    なし
  • 使用環境:
    標準
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::70
  • OUT側 接続種類:
    PT(Rc)
  • 流れ方向:
    右方向

GAL400C10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
貯油量(cm3)
IN側 配管ねじの呼び
ボウル材質
OUT側 配管ねじの呼び
ブラケット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GAL400C10

0.185
3/8
メタル
3/8
ブラケット付

1個

2,938( 3,232円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイル滴下の作動性向上、安定した給油を実現。
・組付性向上。
・作動性向上、優れた圧力特性。
・大容量。
・ブラケットが選択可能。

GAL400C10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GAシリーズ GALシリーズルブリケータの型番GAL400C10のページです。
型番GAL400C10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GAシリーズ GALシリーズルブリケータ

GAシリーズ GALシリーズルブリケータ

    ルブリケータ BN-2301

    ルブリケータ BN-2301

      AL形ルブリケータ

      AL形ルブリケータ

        ルブリケータ BN-23T20

        ルブリケータ BN-23T20

          【在庫品】ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

          【在庫品】ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

            ルブリケータ(マルチシリーズ)L150・L300・L600シリーズ

            ルブリケータ(マルチシリーズ)L150・L300・L600シリーズ

              ルブリケータ TAL403シリーズ

              ルブリケータ TAL403シリーズ

                大容量形ルブリケータ AL900シリーズ

                大容量形ルブリケータ AL900シリーズ

                  大形F.R.L.シリーズ ルブリケータ LNシリーズ

                  大形F.R.L.シリーズ ルブリケータ LNシリーズ

                    ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

                    ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

                      ルブリケータ AL10-A~AL60-A

                      ルブリケータ AL10-A~AL60-A

                        D.P.ルブ ALD600・ALD900シリーズ

                        D.P.ルブ ALD600・ALD900シリーズ

                          ブースタルブ ALB900シリーズ

                          ブースタルブ ALB900シリーズ

                            メーカー AirTAC(エアタック) 日本精器 明治機械製作所 日本精器 CKD コガネイ トラスコ中山 SMC コガネイ CKD SMC SMC SMC
                            通常価格 1,505円 7,786円 4,484円 2,989円 2,748円 3,097円 3,817円 12,197円 5,555円 - 1,974円 35円 223円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   7日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ルブリケータ - ルブリケータ ルブリケータ ルブリケータ - ルブリケータ - - ルブリケータ - - -
                            IN側 接続種類 PT(Rc) Rc - Rc Rc Rc Rc - Rc - - - -
                            ドレン排出 なし なし - なし なし - - - - - - - -
                            使用環境 標準 - 標準 - - - 標準 - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -5::70 - -5::60 - 5::60 - 5::60 - - - - - -

                            GAシリーズ GALシリーズルブリケータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GAL20008
                            GAL40010
                            GAL600C25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            貯油量
                            (cm3)
                            IN側 配管ねじの呼び ボウル材質 OUT側 配管ねじの呼び ブラケット

                            1,505円

                            ( 1,656円 )
                            1個 -

                            5日目

                            0.0361/4ポリカーボネート1/4ブラケット付

                            2,476円

                            ( 2,724円 )
                            1個 -

                            5日目

                            0.1853/8ポリカーボネート3/8ブラケット付

                            3,876円

                            ( 4,264円 )
                            1個 -

                            5日目

                            0.411メタル1ブラケット付

                            ルブリケータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました